低功耗 Bluetooth®
可轻松将低功耗蓝牙 (LE) 添加到汽车、工业或个人电子产品应用的成熟解决方案。
将低功耗蓝牙添加到更多产品中
借助可实现高品质低功耗蓝牙的全新 SimpleLink™ CC2340 无线 MCU,开始开发您的下一个互联应用。得益于 <710nA 的待机电流、工业温度支持和高品质射频等特性,您可以将低功耗蓝牙运用到医疗、接入点、智能家居、资产跟踪、个人电子产品等应用中。
设计和开发资源
CC2340R5 SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® 5.3 MCU LaunchPad™ 开发套件
该 LaunchPad 开发套件可借助支持低功耗 (LE) 蓝牙 5 和 2.4GHz 专有协议的 SimpleLink 低功耗蓝牙 MCU 加快开发速度。SimpleLink 低功耗 F3 软件开发套件 (SDK) 提供软件支持。
SimpleLink™ 低功耗软件开发套件 (SDK)
SimpleLink™ 低功耗 SDK 支持 CC13xx、CC23xx 和 CC26xx 系列产品。这些 SDK 共同为 Sub-1GHz 和 2.4GHz 应用的开发提供了综合性软件包,支持 SimpleLink CC13xx、CC23xx 和 CC26xx 无线 MCU 上的低功耗 Bluetooth®、Mesh、Zigbee®、Matter、Thread、基于 802.15.4 的专有解决方案和多协议解决方案。
SimpleLink Connect 移动应用程序
SimpleLink Connect 移动应用是一个适用于移动设备的低功耗 Bluetooth® 应用示例,可与以下器件配合使用:
- 运行 SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK 的 CC23XX 器件
- 连接到运行 CC33XX-SOFTWARE 的主机的 CC33xx 器件
该应用为用户提供了使用 iOS 或 Android 快速构建自己的移动应用的基础。提供了源代码,可轻松进行定制。
为何选择 TI 低功耗蓝牙
先进的低功耗性能
使用我们的低功耗蓝牙器件延长电池寿命,其特性包括在整个温度范围内提供 0.85µA 待机电流、出色的 10dBm 纽扣电池运行功率等。
更具扩展性且经济实惠的产品系列
引脚到引脚和软件兼容产品系列,具有可扩展外设和高达 704kB 的闪存存储器(从 SoC 到模块)。
可靠的软件栈
使用 SimpleLink 软件开发套件 (SDK),为任何协议或应用提供一站式解决方案。我们提供针对低功耗器件进行优化的可靠、完整的软件。
质量、可靠性和认证
我们的蓝牙解决方案经过验证和测试,可满足超高的汽车、工业和法规合规标准,并轻松通过蓝牙 SIG 的认证。
低功耗蓝牙技术
使用蓝牙信道探测技术实现高精度、低成本且安全的测距
蓝牙通道探测功能扩展了基于蓝牙无线技术的距离测量,超越了对接收信号强度指示的支持范围,因能够实现高精度、低成本且安全的测距设计。
蓝牙信道探测技术使用基于相位的测距来提高准确性,同时利用随机调制数据包的往返时间来增强安全性。
Apple Find My Network 是一个由数亿台 Apple 设备组成的加密、匿名网络,可以帮助用户找到基于低功耗蓝牙运行的器件。将我们的 CC2340R5 添加到任何设备都可以启用 Find My Network 功能。无论是踏板车还是耳塞,消费者不会再丢失任何东西。
TI 蓝牙网状网络
了解如何使用 TI 蓝牙网状网络解决方案创建低功耗传感器和自动化应用。TI 低功耗蓝牙解决方案产品系列具有 1µA 待机电流,可延长电池寿命,能够满足各种要求,实现在网状网络中添加不同节点。
了解特色应用
为各种低功耗或高性能楼宇自动化产品实现可靠的低功耗蓝牙连接
凭借 20 多年开发连接器件的经验,TI 可助您:
- 创建用于连接各种传感器和控制器、基于蓝牙的低功耗互联楼宇自动化系统,帮助实现安全的远程监测和控制。
- 实现低功耗门禁控制和智能房间进入。
- 将多个传感器连接到 HVAC 网关,从而对室内环境进行优化控制。
特色资源
- TIDA-00374 – 星型网络的湿度和温度传感器节点实现纽扣电池使用寿命长达 10 年以上
- TIDA-00757 – 使用 4 节 AA 电池(寿命超过 5 年)的智能锁参考设计
- TIDA-00756 – 可实现 10 年纽扣电池寿命并保持常开状态的低功耗气体感应参考设计
- BLE 入门和常见问题解答 – 技术文章
- BT-POWER-CALC – 蓝牙功耗计算工具
- SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK – SimpleLink™ 低功耗软件开发套件 (SDK)
在医疗应用中使用低功耗蓝牙提升患者健康与福祉
借助低功耗蓝牙,医疗设备可以比以往更加智能,实现对胰岛素泵、血糖监测仪等医疗设备的无线监测和控制。
- 通过实现低功耗无线连接,无需使用电线和电缆,提高了患者的舒适度。
- 保护患者数据,并允许医生通过无线连接进行实时访问。
- 小巧的外形和超低功耗解决方案让可穿戴设备成为可能。
特色资源
- TIDA-01580 – 用于医疗和消费类可穿戴设备的无线 ECG、SpO2、PTT 和心率监测仪参考设计
- TIDA-01624 – 支持 Bluetooth® 的高精度体温测量柔性 PCB 贴片参考设计
- CC2652R7 – 具有 704kB 闪存的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU
- CC2640R2F – 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm® Cortex®-M3 低功耗 Bluetooth® 5.1 无线 MCU
- CC2651R3SIPA – 具有集成天线的 SimpleLink™ 多协议 2.4GHz 无线系统级封装模块
- 如何开发医用体温监测贴片 – 技术文章
- BT-POWER-CALC – 蓝牙功耗计算工具
- SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK – SimpleLink™ 低功耗软件开发套件 (SDK)
- SIMPLELINK-CC2640R2-SDK – SimpleLink™ CC2640R2 SDK - 低功耗 Bluetooth®
使用低功耗蓝牙改进电网基础设施应用,从而降低维护成本并提高效率
电网的智能化水平日益提升,监控能力也越来越强,因此您可以:
- 通过低功耗蓝牙连接在家用、公用仪表上提供无线支付功能。
- 用成本更低、可靠性更高的无线连接代替光端口电缆。
- 通过智能设备连接实现简单的维护界面,用于远程显示。
特色资源
- TIDC-BLE-METER-READING – 用于能量监控的蓝牙低功耗参考设计
- SIMPLELINK-CC2640R2-SDK – SimpleLink™ CC2640R2 SDK - 低功耗 Bluetooth®
- SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK – SimpleLink™ 低功耗软件开发套件 (SDK)