TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。

多协议

借助品类丰富的多协议(多标准)和多频带无线 MCU 系列,使您的设计符合未来需求

并发多协议运行

我们的多协议无线 MCU 允许您在远距离 Sub-1GHz 网络中使用低功耗 Bluetooth®,或在低功耗 Bluetooth® 设计中使用 Zigbee®,或使用其他无线协议组合。从 SimpleLink™ 无线 MCU 平台的器件产品系列中进行选择,这些器件提供并发多协议运行、共存和配置选项,支持使用一个或多个芯片创建复杂的物联网系统。

按内存和协议分类的多协议组合

我们为您提供的多协议解决方案

并发多协议(单芯片)

我们提供了一个软件层,称为动态多协议管理器 (DMM),它可以通过在协议栈之间实时切换,从而使单个无线电在一个 MCU 上同时运行多种无线协议。这允许开发人员为系统的每个可能状态确定自定义协议优先级,以管理协议栈并更大程度地减小延迟。我们的解决方案具有高度可定制性,使开发人员能够根据其系统的任意状态设置优先级。 

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 9:12
Loaded: 0.00%
Stream Type LIVE
Remaining Time 9:12
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
交换多协议/配置 

交换多协议/配置是器件为了连接现有无线网络与其交换信息(网络名称 (SSID)、密码和安全类型)的过程。低功耗蓝牙配置利用低功耗蓝牙进行信息交换,但允许器件接入不同无线标准(Wi-Fi、Wi-SUN、Thread 等)的网络。这样,用户就能够直接通过智能手机配置新器件,获得一种用户友好的一致体验。 

共存:双芯片多协议

希望在应用中实现蓝牙和 Wi-Fi 连接功能的设计人员可以结合使用 CC3x35 无线设备与低功耗蓝牙 MCU。通过使用时分多路复用,两个器件能够共享一个天线,而不会出现无线干扰,从而实现低功耗蓝牙(或任何 2.4GHz 协议)和 Wi-Fi 配置功能、更新到云等。

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 8:14
Loaded: 0.00%
Stream Type LIVE
Remaining Time 8:14
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected

技术资源

应用简报
应用简报
动态多协议管理器 (DMM) (Rev. A)
DMM 是一个软件模块,通过在多个无线协议之间实时切换,使单个无线电能够同时运行多个无线协议。
document-pdfAcrobat PDF
视频
视频
如何在一个器件上运行两种无线协议
了解如何通过 TI 的动态多协议管理器 (DMM) 软件模块对单个器件应用多种无线技术。
白皮书
白皮书
动态多协议管理器 (DMM) 性能
以下文档涵盖了 TI DMM 实施特定的关键问题,该实施已在各种网络配置中经过广泛测试和验证。
document-pdfAcrobat PDF