Thread
借助基于 IP 的低功耗无线网状网络技术,推动家居和楼宇自动化发展。
什么是 Thread?
借助 Thread,智能锁、恒温器和其他传感器或致动器器件能够与基于云的现有基础设施和数字助理无缝集成。SimpleLink™ 无线 MCU 产品系列的 OpenThread 示例可提供低于 0.85μA 的睡眠电流。此外,SimpleLink™ 产品系列还可通过 Thread 支持 Matter 连接标准(此前称为 CHIP 项目)。
设计和开发资源
SimpleLink™ CC2xxx 器件的硬件设计审查
在 SimpleLink 硬件设计审查流程中,您可与主题专家一对一沟通,专家会帮您审查设计并提供重要反馈。在此处可找到申请审核的简单 3 步流程以及指向相关技术文档和资源的链接。
开始
申请审查 2.4GHz 硬件设计前,应在我们的 E2E 论坛上提交一般设计问题。
请确保您已准备好随硬件设计评审申请表一起发送以下必需文档:
- 确认已查看产品页面上的所有硬件文档,包括数据表、设计指南、用户指南和其他硬件资源
- 提供可移植文档格式 (PDF) 版本的原理图
- 提供物料清单 (BOM)
- 提供审查所需的各种详细信息
- 提供审查所需的电路板设计(包括器件配置和引用标识符)的 Gerber (...)
为何选择 TI Thread 和 Matter
先进的低功耗性能
使用我们的 Thread 和 Matter 器件延长电池寿命,其特性包括整个温度范围内的 0.85µA 待机电流、出色的 10dBm 纽扣电池操作等。
Matter 就绪产品系列
通过业界较早的公开演示以及作为 CSA 的推动者,TI 为您提供了立即开始您的 IoT Matter 项目所需的一切。
可靠的软件栈
使用我们的 SimpleLink™ 软件开发套件 (SDK),为任何协议或应用提供一站式解决方案。针对低功耗器件进行了优化的更加可靠、完整的软件产品。
质量、可靠性和认证
我们的 Thread 和 Matter 解决方案经过验证和测试,可满足较高的工业和法规合规性标准,并轻松通过连接标准联盟的认证。
了解特色应用
Thread 实现了从智能楼宇产品到云的标准化无线连接
凭借 20 多年开发连接器件的经验,TI 可助您:
- 创建用于连接各种传感器和控制器、基于 Thread 的低功耗互联楼宇自动化系统,安全地实现远程监测和控制。
- 针对支持 Thread 的设备实现与 IPv6 网络的轻松连接。
- 连接多个传感器,对室内环境进行优化控制。
特色资源
- TIDM-LOWEND-IHD – 带无线射频通信功能的基于分段式 LCD 的低端家用显示器
- CC2652R7 – 具有 704kB 闪存的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU
- SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS – SimpleLink™ CC2xxx 器件的硬件设计审查
- Thread 与 Zigbee – 有何差异? – 技术文章
- SIMPLELINK-CC2640R2-SDK – SimpleLink CC2640R2 SDK - 低功耗 Bluetooth®
- SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK – SimpleLink™ 低功耗软件开发套件 (SDK)
使用 TI Thread 技术创建可靠的大型照明网络,实现 IPV6 连接和高度互操作性的优势
凭借 Thread IPv6 的连接性和互操作性优势,Thread 可以轻松支持高度互联的照明部署。结合 TI 出色的产品服务、20 年的射频经验和业界卓越的支持,快速启动您的下一个照明项目。
特色资源
- TIDM-LOWEND-IHD – 带无线射频通信功能的基于分段式 LCD 的低端家用显示器
- SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS – SimpleLink™ CC2xxx 器件的硬件设计审查
- Thread 与 Zigbee – 有何差异? – 技术文章
- SIMPLELINK-CC2640R2-SDK – SimpleLink CC2640R2 SDK - 低功耗 Bluetooth®
- SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK – SimpleLink™ 低功耗软件开发套件 (SDK)
在电网基础设施应用中实现 Thread 连接,可以降低维护成本并提高效率,在需要 IPV6 连接性和高度互操作性的情况下也是如此
电网的智能化水平日益提升,监控能力也越来越强。其中许多功能都是通过安全的 Thread 无线连接实现的,Thread 无线连接可用于取代昂贵的电缆,方便维护,并让电网运营商能更好地进行控制。
特色资源
- CC2652R7 – 具有 704kB 闪存的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU
- SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS – SimpleLink™ CC2xxx 器件的硬件设计审查
- Thread 与 Zigbee – 有何差异? – 技术文章
- SIMPLELINK-CC2640R2-SDK – SimpleLink CC2640R2 SDK - 低功耗 Bluetooth®
- SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK – SimpleLink™ 低功耗软件开发套件 (SDK)