Zigbee
适用于智能家居和楼宇自动化等的稳健低功耗网状网络。
什么是 Zigbee?
Zigbee® 是一种基于标准的无线网状网络,广泛用于楼宇自动化、照明、智能城市、医疗和资产跟踪。我们可扩展的 Zigbee 产品系列提供超低功耗的网状网络解决方案,可在工业温度下实现多年纽扣电池使用寿命或无电池运行。10 多年来,我们一直是连接标准联盟 (CSA) 的成员。通过 Z-Stack 和 ZBOSS,我们能够以全新标准提供可靠的堆栈交付。
设计和开发资源
SimpleLink™ CC2xxx 器件的硬件设计审查
在 SimpleLink 硬件设计审查流程中,您可与主题专家一对一沟通,专家会帮您审查设计并提供重要反馈。在此处可找到申请审核的简单 3 步流程以及指向相关技术文档和资源的链接。
开始
申请审查 2.4GHz 硬件设计前,应在我们的 E2E 论坛上提交一般设计问题。
请确保您已准备好随硬件设计评审申请表一起发送以下必需文档:
- 确认已查看产品页面上的所有硬件文档,包括数据表、设计指南、用户指南和其他硬件资源
- 提供可移植文档格式 (PDF) 版本的原理图
- 提供物料清单 (BOM)
- 提供审查所需的各种详细信息
- 提供审查所需的电路板设计(包括器件配置和引用标识符)的 Gerber (...)
SIMPLELINK-LOWPOWER-F3-SDK
为何选择 TI Zigbee
先进的低功耗性能
使用我们的 Zigbee 器件延长电池寿命,其特性包括整个温度范围内的 0.85µA 待机电流、出色的 10dBm 纽扣电池操作等。
更远距离的网状网络
借助业界功耗超低 (+20dBm) 的集成式功率放大器和 Zigbee Sub-1GHz 选项,以更低的功耗实现更远的距离。
可靠的软件
在我们的 SimpleLink™ 软件开发套件 (SDK) 和 ZBOSS 软件协议栈之间,我们提供了针对低功耗器件进行了优化的既可靠又功能齐全的解决方案。
质量、可靠性和认证
我们的 Zigbee 解决方案经过验证和测试,可满足超高的工业和法规合规性标准,并轻松通过连接标准联盟的认证。
Zigbee 技术
Zigbee 软件协议栈
CC2340 现在支持 Zigbee® 至 ZBOSS®,这是一种软件协议栈,有助于克服创建稳定且可靠的无线网状网络的挑战。 ZBOSS 由 DSR 开发,具有跨平台兼容性,这意味着即使在不同器件供应商的器件之间进行移植也只需极少的工作量。借助将器件作为单片架构、网络协处理器 (NCP) 架构或拆分 MAC 架构运行的选项,ZBOSS 适合在多种配置(如终端设备、路由器和网关)中实施。该协议栈可为智能家居自动化、能源管理、照明和安防等极具挑战性的应用提供联网功能。
超低功耗 Zigbee 节点
Zigbee 绿色电源是 Zigbee 3.0 规范中包含的一项特性,使超低功耗能量收集器件能够在 Zigbee 网络上运行。通过缩短数据包长度、减少往返次数、减少连接重新发现和缩短在线时间,可进一步大幅降低 CC2340 等高能效器件的功耗。这样一来,器件可以完全由能量收集器供电,无需电池维护,成为真正的无线器件。
了解特色应用
在可能需要大型弹性网状网络的各种楼宇自动化项目中,使用安全可靠的 Zigbee 连接
凭借 20 多年开发连接器件的经验,TI 可助您:
- 创建用于连接各种传感器和控制器、基于 Zigbee 的低功耗互联楼宇自动化系统,帮助实现安全的远程监测和控制。
- 实现大型分布式自愈网络,从而更大限度地扩大距离并提高稳健性。
- 连接多个传感器,对室内环境进行优化控制。
特色资源
- TIDM-LOWEND-IHD – 带无线射频通信功能的基于分段式 LCD 的低端家用显示器
- CC2531EM-IOT-HOME-GATEWAY-RD – 用于 IoT 应用的住宅智能家居网关参考设计
- TIDC-ZNP-HOST-SW3 – 适用于任何操作系统的便携式 ZigBee 插件软件框架
- CC2652R7 – 具有 704kB 闪存的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU
- CC2652RSIP – 具有 352KB 内存的 SimpleLink™ 多协议 2.4GHz 无线系统级封装模块
- CC2642R – 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU
- SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS – SimpleLink™ CC2xxx 器件的硬件设计审查
- Zigbee® 开发指南 – 技术文章
- SIMPLELINK-CC2640R2-SDK – SimpleLink CC2640R2 SDK - 低功耗 Bluetooth®
- SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK – SimpleLink™ 低功耗软件开发套件 (SDK)
Zigbee 技术可用于创建可靠的网络来控制大型照明部署
借助 Zigbee 网状技术,轻松利用内置基础设施来控制包含 75 个或更多节点的照明网络。利用 TI 20 年的连接经验、优质产品服务和业界卓越的支持,实施您的下一个照明网络。
特色资源
- TIDC-ZLIGHT2-W – 针对家庭和楼宇自动化的简易白色可调光 ZigBee 互连 LED 照明
- TIDC-CC2650-CC2592-EMK – 链路预算为 122dB 的 SimpleLink™ CC2650 无线 MCU 和 CC2592 范围扩展器参考设计
- TIDA-01095 – 支持采光和无线连接的 100W 可调光直流/直流 LED 驱动器参考设计
- CC2652R7 – 具有 704kB 闪存的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU
- CC2652PSIP – 具有集成式功率放大器的 SimpleLink™ 多协议 2.4GHz 无线系统级封装模块
- CC2642R – 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU
- SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS – SimpleLink™ CC2xxx 器件的硬件设计审查
- Zigbee® 开发指南 – 技术文章
- SIMPLELINK-CC2640R2-SDK – SimpleLink CC2640R2 SDK - 低功耗 Bluetooth®
- SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK – SimpleLink™ 低功耗软件开发套件 (SDK)
在电网基础设施应用中实现 Zigbee 连接,可以降低维护成本并提高效率,尤其是在需要大型网状网络的情况下
电网的智能化水平日益提升,监控能力也越来越强。其中许多功能是通过安全的 Zigbee 无线连接实现的,Zigbee 无线连接可取代昂贵的电缆,方便维护,并且即使部署区域非常大,电网运营商也能更好地进行控制。
特色资源
- TIDM-SMARTMETERBOARD3 – 智能电表开发平台 (SMB)
- TIDA-00225 – 适用于 BeagleBone Black 的数据集中器 Cape
- TIDC-ZNP-HOST-SW3 – 适用于任何操作系统的便携式 ZigBee 插件软件框架
- CC2652R7 – 具有 704kB 闪存的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU
- CC2652RSIP – 具有 352KB 内存的 SimpleLink™ 多协议 2.4GHz 无线系统级封装模块
- CC2642R – 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU
- SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS – SimpleLink™ CC2xxx 器件的硬件设计审查
- Zigbee® 开发指南 – 技术文章
- SIMPLELINK-CC2640R2-SDK – SimpleLink CC2640R2 SDK - 低功耗 Bluetooth®
- SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK – SimpleLink™ 低功耗软件开发套件 (SDK)