ZHCSCQ1B October 2013 – August 2014 ADS7253 , ADS7853 , ADS8353
PRODUCTION DATA.
ADS8353、ADS7853 和 ADS7253 均属于引脚兼容的双路高速同步采样模数转换器 (ADC) 产品系列,支持单端和伪差分模拟输入。
每个器件均包含两个可独立编程的基准电压源,可用于系统级的增益校准。 并且配有一个可在宽电源供电范围内运行的灵活串行接口,从而轻松实现与多种主机控制器的通信。 该系列器件支持两种低功耗模式,可针对给定输出优化功耗。 所有器件都在扩展工业温度范围(-40°C 至 + 125°C)内完全额定运行,并且采用引脚兼容的 WQFN-16 (3mm ×
3mm) 和 TSSOP-16 封装。
部件号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
ADSxx53 | TSSOP (16) | 5.00mm x 4.40mm |
WQFN (16) | 3.00mm x 3.00mm |