可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
新 ADS9326 正在供货 采用小型封装的双通道、同步采样、16 位 3MSPS SAR ADC Higher sampling rate (3-MSPS)
ADS9327 正在供货 采用小型封装的双通道、同步采样、16 位 5MSPS SAR ADC Higher sampling rate (5-MSPS)

产品详情

Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 600 Number of input channels 2 Interface type SPI Architecture SAR Input type Pseudo-Differential, Single-ended Multichannel configuration Simultaneous Sampling Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 5.5 Input voltage range (min) (V) 0 Features Small Size Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 45 Analog supply voltage (min) (V) 4.5 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 SNR (dB) 89 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 5.5
Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 600 Number of input channels 2 Interface type SPI Architecture SAR Input type Pseudo-Differential, Single-ended Multichannel configuration Simultaneous Sampling Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 5.5 Input voltage range (min) (V) 0 Features Small Size Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 45 Analog supply voltage (min) (V) 4.5 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 SNR (dB) 89 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 5.5
WQFN (RTE) 16 9 mm² (3 mm × 3 mm) TSSOP (PW) 16 32 mm² (5 mm × 6.4 mm)
  • 16 位、14 位和 12 位引脚兼容系列
  • 双通道同步采样
  • 支持单端和伪差分输入
  • 高速:
    • ADS8353:16 位,600kSPS
    • ADS7853:14 位,1MSPS
    • ADS7253:12 位,1MSPS
  • 出色的直流性能:
    • ADS8353:
      • 16 位丢码率 (NMC) 差分非线性 (DNL),±2.5 最低有效位 (LSB),最大积分非线性 (INL)
    • ADS7853:
      • 14 位 NMC DNL,±2 LSB,最大 INL
    • ADS7253:
      • 12 位 NMC DNL,±1 LSB,最大 INL
  • 出色的交流性能:
    • ADS8353:
      • 89dB 信噪比 (SNR),-100dB 总谐波失真 (THD)
    • ADS7853:
      • 82dB SNR,-90dB THD
    • ADS7253:
      • 72dB SNR,-90dB THD
  • 双路、可编程和经缓冲的
    2.5V 内部基准电压
  • 在 -40°C 至 125℃ 的扩展工业温度范围内完全额定运行
  • 小封装尺寸:
    16 引脚超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装 (3mm × 3mm) 和 16 引脚薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装

应用

  • 电机控制:
    使用编码器进行位置测量
  • 光纤网络:掺铒光纤放大器 (EDFA) 增益控制环路
  • 保护中继器
  • 电源质量测量
  • 三相电源控制
  • 可编程逻辑控制器

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 16 位、14 位和 12 位引脚兼容系列
  • 双通道同步采样
  • 支持单端和伪差分输入
  • 高速:
    • ADS8353:16 位,600kSPS
    • ADS7853:14 位,1MSPS
    • ADS7253:12 位,1MSPS
  • 出色的直流性能:
    • ADS8353:
      • 16 位丢码率 (NMC) 差分非线性 (DNL),±2.5 最低有效位 (LSB),最大积分非线性 (INL)
    • ADS7853:
      • 14 位 NMC DNL,±2 LSB,最大 INL
    • ADS7253:
      • 12 位 NMC DNL,±1 LSB,最大 INL
  • 出色的交流性能:
    • ADS8353:
      • 89dB 信噪比 (SNR),-100dB 总谐波失真 (THD)
    • ADS7853:
      • 82dB SNR,-90dB THD
    • ADS7253:
      • 72dB SNR,-90dB THD
  • 双路、可编程和经缓冲的
    2.5V 内部基准电压
  • 在 -40°C 至 125℃ 的扩展工业温度范围内完全额定运行
  • 小封装尺寸:
    16 引脚超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装 (3mm × 3mm) 和 16 引脚薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装

应用

  • 电机控制:
    使用编码器进行位置测量
  • 光纤网络:掺铒光纤放大器 (EDFA) 增益控制环路
  • 保护中继器
  • 电源质量测量
  • 三相电源控制
  • 可编程逻辑控制器

All trademarks are the property of their respective owners.

ADS8353、ADS7853 和 ADS7253 均属于引脚兼容的双路高速同步采样模数转换器 (ADC) 产品系列,支持单端和伪差分模拟输入。

每个器件均包含两个可独立编程的基准电压源,可用于系统级的增益校准。 并且配有一个可在宽电源供电范围内运行的灵活串行接口,从而轻松实现与多种主机控制器的通信。 该系列器件支持两种低功耗模式,可针对给定输出优化功耗。 所有器件都在扩展工业温度范围(-40°C 至 + 125°C)内完全额定运行,并且采用引脚兼容的 WQFN-16 (3mm ×
3mm) 和 TSSOP-16 封装。

如需了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

ADS8353、ADS7853 和 ADS7253 均属于引脚兼容的双路高速同步采样模数转换器 (ADC) 产品系列,支持单端和伪差分模拟输入。

每个器件均包含两个可独立编程的基准电压源,可用于系统级的增益校准。 并且配有一个可在宽电源供电范围内运行的灵活串行接口,从而轻松实现与多种主机控制器的通信。 该系列器件支持两种低功耗模式,可针对给定输出优化功耗。 所有器件都在扩展工业温度范围(-40°C 至 + 125°C)内完全额定运行,并且采用引脚兼容的 WQFN-16 (3mm ×
3mm) 和 TSSOP-16 封装。

如需了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
ADS7253 正在供货 12 位、1MSPS、双路、同步采样差分单端/伪差分 SAR ADC Lower resolution (12-bit), higher sample rate (1-MSPS)
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
ADS7853 正在供货 双路、单端输入、1MSPS、14 位、同步采样 SAR ADC Lower resolution (14-bit), higher sample rate (1-MSPS)

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ADSxx53 双路高速 16 位、14 位和 12 位同步采样模数转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2014-8-26
产品概述 适用于电机编码器和位置感应的精密 ADC (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-11-17
白皮书 Voltage-reference impact on total harmonic distortion 2016-8-1
更多文献资料 SAR ADCs for PLC Applications PDF | HTML 2016-2-11
技术文章 Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 5 PDF | HTML 2015-11-10
电子书 Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs 2015-5-21

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

支持软件

SBAC128 — ADSxx53EVM-PDK and ADSxx54EVM-PDK Software

ADSxx53EVM-PDK and ADSxx54EVM-PDK Software
支持的产品和硬件
仿真模型

ADS8353 TINA-TI Transient Spice Model

SBAM395.ZIP (143 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

ADS8354 IBIS Model (Rev. A)

SBAM181A.ZIP (37 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

ADSxx53 TINA-TI Spice Model

SBAM197.ZIP (145 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

支持的产品和硬件
设计工具

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频