ZHCSOJ7A
October 2021 – March 2022
AFE4960
PRODUCTION DATA
1
特性
2
应用
3
说明
4
Device and Documentation Support
4.1
Documentation Support
4.1.1
Related Documentation
4.2
接收文档更新通知
4.3
支持资源
4.4
Trademarks
4.5
Electrostatic Discharge Caution
4.6
术语表
5
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
封装选项
机械数据 (封装 | 引脚)
YBG|36
MXBG434
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息
zhcsoj7a_oa
1
特性
支持心电图和呼吸阻抗测量;可配置为 2 通道 ECG 或 1 通道 ECG + 1 通道呼吸
可用于符合 IEC 60601-2-47:2012/(R)2016 和 IEC 60601-2-27:2011(R)2016 的系统
作为 2 通道 ECG 运行时为 222 μA/通道
1 个通道上的集成起搏脉冲检测
支持 3 导联心电图,可通过并行操作两个或更多 AFE 扩展到 5 导联或更多
ECG 信号链:
高达 2.048 kHz 的单通道 ECG 采集
高达 1.36 kHz/通道的 2 通道 ECG 采集
RLD 输出通过第三电极设置人体偏置
INA 增益在 2 至 12 的范围内可进行编程
>1 GΩ 输入阻抗,CMRR > 100 dB
输入噪声(0.5 Hz 至 150 Hz):INA 增益为 3 时为 13 µVpp;INA 增益为 12 时为 5 μVpp
集成式 370 Hz 抗混叠低通滤波器
持续导联开/关检测模式
导联阻抗测量模式
Bio-Z 信号链:
在 30kHz 至 100kHz 的激励频率范围内测量生物阻抗
正弦波激励或方波激励
呼吸阻抗测量:2 kΩ 基线阻抗上的 45 mΩ-pp 噪声
双通道 ECG 通道:
Bio-Z 接收器,可配置为第 2
个 ECG 通道
外部时钟和内部振荡器模式
采样深度为 128 的 FIFO,24 位字
SPI
TM
,I
2
C 接口:可通过引脚进行选择
2.6mm × 2.6mm DSBGA 封装,0.4mm 间距
电源:Rx:1.7V - 1.9V,I
O
:1.7V - 1.9V