AFE4960
- 支持心电图和呼吸阻抗测量;可配置为 2 通道 ECG 或 1 通道 ECG + 1 通道呼吸
- 可用于符合 IEC 60601-2-47:2012/(R)2016 和 IEC 60601-2-27:2011(R)2016 的系统
- 作为 2 通道 ECG 运行时为 222 µA/通道
- 1 个通道上的集成起搏脉冲检测
- 支持 3 导联心电图,可通过并行操作两个或更多 AFE 扩展到 5 导联或更多
- ECG 信号链:
- 高达 2.048 kHz 的单通道 ECG 采集
- 高达 1.36 kHz/通道的 2 通道 ECG 采集
- RLD 输出通过第三电极设置人体偏置
- INA 增益在 2 至 12 的范围内可进行编程
- >1 GΩ 输入阻抗,CMRR > 100 dB
- 输入噪声(0.5 Hz 至 150 Hz):INA 增益为 3 时为 13 µVpp;INA 增益为 12 时为 5 µVpp
- 集成式 370 Hz 抗混叠低通滤波器
- 持续导联开/关检测模式
- 导联阻抗测量模式
- Bio-Z 信号链:
- 在 30kHz 至 100kHz 的激励频率范围内测量生物阻抗
- 正弦波激励或方波激励
- 呼吸阻抗测量:2 kΩ 基线阻抗上的 45 mΩ-pp 噪声
- 双通道 ECG 通道:
- Bio-Z 接收器,可配置为第 2 个 ECG 通道
- 外部时钟和内部振荡器模式
- 采样深度为 128 的 FIFO,24 位字
- SPITM,I2C 接口:可通过引脚进行选择
- 2.6mm × 2.6mm DSBGA 封装,0.4mm 间距
- 电源:Rx:1.7V - 1.9V,IO:1.7V - 1.9V
AFE4960 可配置为 2 通道 ECG 接收器或 1 通道 ECG 接收器和一个呼吸阻抗通道。AFE 信号链可以灵活地连接至最多 4 个电极。右腿驱动 (RLD) 放大器输出可用于设置人体偏置。AFE 具有用于导联开/关检测的直流引线偏置和用于测量引线阻抗的交流导联偏置。一个通道支持起搏器脉冲检测。
所有信号链输出都由单个 ADC 在明确定义的时隙中转换,并作为 24 位字存储在 128 样本 FIFO 中,可以使用 SPI 或 I2C 界面读出。
AFE4960 是一种完全集成的解决方案,可实现 3 导联 ECG 系统。两个 AFE 并行的同步操作可用于实现 5 导联 ECG。
申请了解更多信息
NDA 可提供完整数据表和其他设计资源。立即申请
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | AFE4960 用于临床可穿戴设备的双通道 ECG、呼吸和起搏脉冲检测模拟前端 (AFE) 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 5月 12日 |
| 应用简报 | 远程患者监测 | PDF | HTML | 2026年 4月 28日 | |||
| 设计指南 | 用于通过 BLE 监测心电图、呼吸、脉搏和体温的临床可穿戴贴 片参考设计 | PDF | HTML | 2024年 10月 24日 | |||
| 应用简报 | 可穿戴脑电图 (EEG) (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 10月 31日 | |
| 应用简报 | 用于 3 导联和 5 导联 ECG 的模拟前端 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 3月 21日 | |
| 应用简报 | ECG Signal Acquisition on Wearables | PDF | HTML | 2022年 11月 15日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
AFE4960EVM — AFE4960 适用于具有集成式呼吸和脉搏检测功能的双通道 ECG AFE 的评估模块
AFE4960 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 AFE4960 生物感应模拟前端 (AFE) 的平台,它支持心电图 (ECG) 和生物阻抗信号的同步信号采集。
AFE4960 可配置为双通道 ECG 接收器或单通道 ECG 接收器和呼吸阻抗通道。AFE 信号链可以灵活地连接至最多四个电极。右腿驱动 (RLD) 放大器输出可用于设置人体偏置。AFE 具有用于导联开/关检测的直流引线偏置和用于测量引线阻抗的交流导联偏置。
一个通道支持起搏器脉冲检测。两个通道输出端的可编程抽取滤波器可降低输出数据速率。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-010270 — 采用低功耗 Bluetooth®、用于持续生命体征监测的生物传感贴片参考设计
该生物传感贴片参考设计提供了一个平台,用于评估我们用于持续监测生命体征(例如心电图 (ECG)、心率、呼吸、起搏脉冲、体温和运动)的新产品。该设计使用 AFE4960 实现精确的单导联 ECG 信号采集,并使用 TMP119 实现体温监测。测量数据由 CC2674R10 传输至智能手机和医疗监测系统等远程终端,以实现实时显示。板载发光二极管 (LED) 可用于指示系统状态,例如导联脱落、低功耗以及低功耗 (LE) Bluetooth® 连接。该设计可以由 2 颗 CR2032 电池(3V 输入)或 1 节 AAA 电池(1.5V 输入)供电,续航时间为 14 天。
设计指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DSBGA (YBG) | 36 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。