DATA SHEET
CC2640R2L SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® 5.1 无线 MCU
本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
1 特性
- 微控制器
- 功能强大的 Arm®Cortex®-M3
- EEMBC CoreMark® 评分:142
- 高达 48MHz 的时钟速度
- 275KB 非易失性存储器,包括 128KB 系统内可编程闪存
- 高达 28KB 系统 SRAM,其中 20KB 为超低泄漏 SRAM
- 8KB SRAM 作为缓存或系统 RAM 用途
- 2 引脚 cJTAG 和 JTAG 调试
- 支持无线升级 (OTA)
- 高效代码大小架构,在 ROM 中装载驱动程序、TI-RTOS 和蓝牙®软件,让更多闪存供应用使用
- 符合 RoHS 标准的封装
- 5mm × 5mm RHB VQFN32(15 个 GPIO)
- 7mm × 7mm RGZ VQFN48(31 个 GPIO)
- 外设
- 所有数字外设引脚均可连接任意 GPIO
- 四个通用计时器模块(8 个 16 位计时器或 4 个 32 位计时器,均采用 PWM)
- 12 位 ADC、200ksps、8 通道模拟多路复用器
- UART、I2C 和 I2S
- 2 个同步串行接口 (SSI)(SPI、MICROWIRE 和 TI)
- 实时时钟 (RTC)
- AES-128 安全模块
- 真随机数发生器 (TRNG)
- 集成温度传感器
- 外部系统
- 片上内部直流/直流转换器
- 与 CC2590 和 CC2592 范围扩展器无缝集成
- 极少的外部组件
- 与采用 5mm × 5mm 和 7mm x 7mm VQFN 封装的 SimpleLink™ CC2640、CC2640R2F 和 CC2650 器件引脚兼容
- 与采用 7mm x 7mm VQFN 封装的 SimpleLink™ CC2642R 和 CC2652R 器件引脚兼容
- 与采用 5mm × 5mm VQFN 封装的 SimpleLink™ CC1350 器件引脚兼容
- 低功耗
- 宽电源电压范围
- 正常运行:1.8 至 3.8 V
- 外部稳压器模式:1.7 至 1.95 V
- 有源模式 RX:5.9 mA
- 有源模式 TX(在 0dBm 条件下):6.1 mA
- 有源模式 TX(在 +5dBm 条件下):9.1 mA
- 有源模式 MCU:61µA/MHz
- 有源模式 MCU:48.5CoreMark/mA
- 待机:1.5μA(RTC 运行,RAM/CPU 保持)
- 关断:100nA(发生外部事件时唤醒)
- 射频 (RF) 部分
- 与低功耗蓝牙 5.1 和早期 LE 规范兼容的 2.4GHz 射频收发器
- 出色的接收器灵敏度(对于 BLE 为 –97dBm)、可选择性和阻断性能
- BLE 链路预算为 102dB
- 高达 +5dBm 的可编程输出功率
- 单端或差分 RF 接口
- 适用于符合各项全球射频规范的系统
- ETSI EN 300 328(欧洲)
- EN 300 440 2 类(欧洲)
- FCC CFR47 第 15 部分(美国)
- ARIB STD-T66(日本)
- 开发工具和软件