可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
CC2340R5 正在供货 具有超低待机电流、512kB 闪存和 +8dBm 的蓝牙、Zigbee 和 Thread 无线 MCU Newer part, superset in terms of performance and lower price
CC2340R2 正在供货 具有超低待机电流、256kB 闪存和 +8dBm 的蓝牙、Zigbee 和 Thread 无线 MCU Newer part, superset in terms of performance and lower price

产品详情

CPU Arm® Cortex®-M3 Technology 2.4 GHz, Bluetooth® LE Protocols Bluetooth® Low Energy Flash memory (kByte) 128 RAM (kByte) 28 Peripherals 1 UART, 12-bit ADC 8-channel, 2 SPI, 2 comparators, 4 timers, I2C, I2S Number of GPIOs 15, 31 Security Cryptographic acceleration, Device attestation & anti-counterfeit, Secure debug, Software IP protection Operating system TI RTOS Type Wireless MCU Sensitivity (best) (dBm) -97 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Edge AI enabled No
CPU Arm® Cortex®-M3 Technology 2.4 GHz, Bluetooth® LE Protocols Bluetooth® Low Energy Flash memory (kByte) 128 RAM (kByte) 28 Peripherals 1 UART, 12-bit ADC 8-channel, 2 SPI, 2 comparators, 4 timers, I2C, I2S Number of GPIOs 15, 31 Security Cryptographic acceleration, Device attestation & anti-counterfeit, Secure debug, Software IP protection Operating system TI RTOS Type Wireless MCU Sensitivity (best) (dBm) -97 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Edge AI enabled No
VQFN (RHB) 32 25 mm² (5 mm × 5 mm) VQFN (RGZ) 48 49 mm² (7 mm × 7 mm)
  • 微控制器
    • 功能强大的 Arm Cortex-M3
    • EEMBC CoreMark 评分:142
    • 高达 48MHz 的时钟速度
    • 275KB 非易失性存储器,包括 128KB 系统内可编程闪存
    • 高达 28KB 系统 SRAM,其中 20KB 为超低泄漏 SRAM
    • 8KB SRAM 作为缓存或系统 RAM 用途
    • 2 引脚 cJTAG 和 JTAG 调试
    • 支持无线升级 (OTA)
  • 高效代码大小架构,在 ROM 中装载驱动程序、TI-RTOS 和蓝牙软件,让更多闪存供应用使用
  • 符合 RoHS 标准的封装
    • 5mm × 5mm RHB VQFN32(15 个 GPIO)
    • 7mm × 7mm RGZ VQFN48(31 个 GPIO)
  • 外设
    • 所有数字外设引脚均可连接任意 GPIO
    • 四个通用计时器模块(8 个 16 位计时器或 4 个 32 位计时器,均采用 PWM)
    • 12 位 ADC、200ksps、8 通道模拟多路复用器
    • UART、I2C 和 I2S
    • 2 个同步串行接口 (SSI)(SPI、MICROWIRE 和 TI)
    • 实时时钟 (RTC)
    • AES-128 安全模块
    • 真随机数发生器 (TRNG)
    • 集成温度传感器
  • 外部系统
    • 片上内部直流/直流转换器
    • 与 CC2590 和 CC2592 范围扩展器无缝集成
    • 极少的外部组件
    • 与采用 5mm × 5mm 和 7mm x 7mm VQFN 封装的 SimpleLink™ CC2640、CC2640R2F 和 CC2650 器件引脚兼容
    • 与采用 7mm x 7mm VQFN 封装的 SimpleLink™ CC2642R 和 CC2652R 器件引脚兼容
    • 与采用 5mm × 5mm VQFN 封装的 SimpleLink™ CC1350 器件引脚兼容
  • 低功耗
    • 宽电源电压范围
      • 正常运行:1.8 至 3.8 V
      • 外部稳压器模式:1.7 至 1.95 V
    • 有源模式 RX:5.9 mA
    • 有源模式 TX(在 0dBm 条件下):6.1 mA
    • 有源模式 TX(在 +5dBm 条件下):9.1 mA
    • 有源模式 MCU:61µA/MHz
    • 有源模式 MCU:48.5CoreMark/mA
    • 待机:1.5µA(RTC 运行,RAM/CPU 保持)
    • 关断:100nA(发生外部事件时唤醒)
  • 射频 (RF) 部分
    • 与低功耗蓝牙 5.1 和早期 LE 规范兼容的 2.4GHz 射频收发器
    • 出色的接收器灵敏度(对于 BLE 为 –97dBm)、可选择性和阻断性能
    • BLE 链路预算为 102dB
    • 高达 +5dBm 的可编程输出功率
    • 单端或差分 RF 接口
    • 适用于符合各项全球射频规范的系统
      • ETSI EN 300 328(欧洲)
      • EN 300 440 2 类(欧洲)
      • FCC CFR47 第 15 部分(美国)
      • ARIB STD-T66(日本)
  • 开发工具和软件
  • 微控制器
    • 功能强大的 Arm Cortex-M3
    • EEMBC CoreMark 评分:142
    • 高达 48MHz 的时钟速度
    • 275KB 非易失性存储器,包括 128KB 系统内可编程闪存
    • 高达 28KB 系统 SRAM,其中 20KB 为超低泄漏 SRAM
    • 8KB SRAM 作为缓存或系统 RAM 用途
    • 2 引脚 cJTAG 和 JTAG 调试
    • 支持无线升级 (OTA)
  • 高效代码大小架构,在 ROM 中装载驱动程序、TI-RTOS 和蓝牙软件,让更多闪存供应用使用
  • 符合 RoHS 标准的封装
    • 5mm × 5mm RHB VQFN32(15 个 GPIO)
    • 7mm × 7mm RGZ VQFN48(31 个 GPIO)
  • 外设
    • 所有数字外设引脚均可连接任意 GPIO
    • 四个通用计时器模块(8 个 16 位计时器或 4 个 32 位计时器,均采用 PWM)
    • 12 位 ADC、200ksps、8 通道模拟多路复用器
    • UART、I2C 和 I2S
    • 2 个同步串行接口 (SSI)(SPI、MICROWIRE 和 TI)
    • 实时时钟 (RTC)
    • AES-128 安全模块
    • 真随机数发生器 (TRNG)
    • 集成温度传感器
  • 外部系统
    • 片上内部直流/直流转换器
    • 与 CC2590 和 CC2592 范围扩展器无缝集成
    • 极少的外部组件
    • 与采用 5mm × 5mm 和 7mm x 7mm VQFN 封装的 SimpleLink™ CC2640、CC2640R2F 和 CC2650 器件引脚兼容
    • 与采用 7mm x 7mm VQFN 封装的 SimpleLink™ CC2642R 和 CC2652R 器件引脚兼容
    • 与采用 5mm × 5mm VQFN 封装的 SimpleLink™ CC1350 器件引脚兼容
  • 低功耗
    • 宽电源电压范围
      • 正常运行:1.8 至 3.8 V
      • 外部稳压器模式:1.7 至 1.95 V
    • 有源模式 RX:5.9 mA
    • 有源模式 TX(在 0dBm 条件下):6.1 mA
    • 有源模式 TX(在 +5dBm 条件下):9.1 mA
    • 有源模式 MCU:61µA/MHz
    • 有源模式 MCU:48.5CoreMark/mA
    • 待机:1.5µA(RTC 运行,RAM/CPU 保持)
    • 关断:100nA(发生外部事件时唤醒)
  • 射频 (RF) 部分
    • 与低功耗蓝牙 5.1 和早期 LE 规范兼容的 2.4GHz 射频收发器
    • 出色的接收器灵敏度(对于 BLE 为 –97dBm)、可选择性和阻断性能
    • BLE 链路预算为 102dB
    • 高达 +5dBm 的可编程输出功率
    • 单端或差分 RF 接口
    • 适用于符合各项全球射频规范的系统
      • ETSI EN 300 328(欧洲)
      • EN 300 440 2 类(欧洲)
      • FCC CFR47 第 15 部分(美国)
      • ARIB STD-T66(日本)
  • 开发工具和软件

CC2640R2L 器件是一款 2.4GHz 无线微控制器 (MCU),支持低功耗 Bluetooth ® 5.1 和专有 2.4GHz 应用。该器件针对医疗资产跟踪、个人电子产品、零售自动化和楼宇自动化市场以及需要工业性能的应用中的低功耗无线通信和高级传感进行了优化。该器件的突出特性包括:

  • 支持 Bluetooth ® 5.1 特性:LE 编码 PHY(远距离)、LE 2Mb PHY(高速)、广播扩展、多个广播集以及对 Bluetooth ® 5.0 和早期低功耗规范的向后兼容性和支持。
  • SimpleLink™ CC2640R2 软件开发套件 (SDK) 附带的完全合格的 Bluetooth ® 5.1 软件协议栈,用于在强大的 Arm® Cortex®-M3 处理器上开发应用。
  • 基于闪存的架构,具有加密加速器并提供片上和片外 OAD。
  • 软件控制的专用无线电控制器 (Arm® Cortex®-M0) 提供灵活的低功耗射频收发器功能,支持多个物理层和射频标准。
  • 出色的无线电敏感度和稳健性(选择性与阻断)性能,适用于低功耗 Bluetooth ®(1Mbps PHY 时为 -97dBm)。

CC2640R2L 器件是 SimpleLink™ 微控制器 (MCU) 平台的一部分,该平台包括 Wi-Fi、低功耗蓝牙、Thread、ZigBee、Sub-1GHz MCU 和主机 MCU,它们共用一个通用、易于使用的开发环境,其中包含单核软件开发套件 (SDK) 和丰富的工具集。借助一次性集成的 SimpleLink™ 平台,可以将产品组合中的任何器件组合添加至您的设计中,从而在设计要求变更时实现 100% 的代码重用。如需更多信息,请访问 SimpleLink™ MCU 平台

CC2640R2L 器件是一款 2.4GHz 无线微控制器 (MCU),支持低功耗 Bluetooth ® 5.1 和专有 2.4GHz 应用。该器件针对医疗资产跟踪、个人电子产品、零售自动化和楼宇自动化市场以及需要工业性能的应用中的低功耗无线通信和高级传感进行了优化。该器件的突出特性包括:

  • 支持 Bluetooth ® 5.1 特性:LE 编码 PHY(远距离)、LE 2Mb PHY(高速)、广播扩展、多个广播集以及对 Bluetooth ® 5.0 和早期低功耗规范的向后兼容性和支持。
  • SimpleLink™ CC2640R2 软件开发套件 (SDK) 附带的完全合格的 Bluetooth ® 5.1 软件协议栈,用于在强大的 Arm® Cortex®-M3 处理器上开发应用。
  • 基于闪存的架构,具有加密加速器并提供片上和片外 OAD。
  • 软件控制的专用无线电控制器 (Arm® Cortex®-M0) 提供灵活的低功耗射频收发器功能,支持多个物理层和射频标准。
  • 出色的无线电敏感度和稳健性(选择性与阻断)性能,适用于低功耗 Bluetooth ®(1Mbps PHY 时为 -97dBm)。

CC2640R2L 器件是 SimpleLink™ 微控制器 (MCU) 平台的一部分,该平台包括 Wi-Fi、低功耗蓝牙、Thread、ZigBee、Sub-1GHz MCU 和主机 MCU,它们共用一个通用、易于使用的开发环境,其中包含单核软件开发套件 (SDK) 和丰富的工具集。借助一次性集成的 SimpleLink™ 平台,可以将产品组合中的任何器件组合添加至您的设计中,从而在设计要求变更时实现 100% 的代码重用。如需更多信息,请访问 SimpleLink™ MCU 平台

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 20
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 CC2640R2L SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® 5.1 无线 MCU 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-2-15
* 用户指南 CC13x0, CC26x0 SimpleLink™ Wireless MCU Technical Reference Manual (Rev. I) PDF | HTML 2020-6-23
* 勘误表 CC2640R2L SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy Wireless MCU Errata 2020-6-23
网络安全公告文章 Invalid Bluetooth® LE Data Length Extension (DLE) Parameter Leading to DoS PDF | HTML 2026-5-28
网络安全公告文章 Denial of Service during Bluetooth LE authentication and connection PDF | HTML 2026-5-28
应用手册 如何利用蓝牙产品执行射频无线电测试 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-8-18
应用手册 配置直接测试模式的低功耗蓝牙器件 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-6-3
应用手册 Antenna Impedance Measurement and Matching PDF | HTML 2022-3-22
选择指南 无线连接技术选择指南 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) 2022-3-7
网络安全公告文章 低功耗 Bluetooth® – 有关 CC1350 和 CC26x0 器件通过 SPI 发送的 UNPI 数据包缺失长度检查 英语版 2021-11-22
网络安全公告文章 低功耗蓝牙、基本速率/增强型数据速率–方法混淆配对漏洞 英语版 PDF | HTML 2021-7-19
技术文章 Seamlessly connect your world with 16 new wireless MCUs for the 2.4-GHz and Sub-1- PDF | HTML 2021-6-4
技术文章 How to design a wireless social distancing and contact tracing solution with Bluet PDF | HTML 2020-9-2
技术文章 Back to basics: Exploring the benefits of affordable Bluetooth® Low Energy PDF | HTML 2020-8-20
应用手册 Hardware Migration From CC2640R2F to CC2640R2L PDF | HTML 2020-6-23
应用手册 RF PCB Simulation Cookbook 2019-1-9
应用手册 适用于Bluetooth®低耗能的ETSI EN 300 328 RX 阻塞测试 英语版 PDF | HTML 2017-9-5
应用手册 Johanson Balun for the CC26xx Device Family 2017-8-7
应用手册 通过远程控制传输语音 英语版 2017-7-12
应用手册 Using the Wireless SimpleLink CC26xx in Ext Regulator Mode With the TPS62740 2015-11-19

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LAUNCHXL-CC2640R2 — CC2640R2 SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件

该 LaunchPad™ 通过 CC2640R2F 或 CC2640R2L 器件实现蓝牙®低耗能 (BLE) 连接,可加快开发速度。兼容型 SDK 为支持高速模式的单模式 BLE 应用提供完全合格的蓝牙 5 协议栈,以及用于远距离模式测试的示例蓝牙 5 编码物理层 (PHY),还提供蓝牙 4.2 协议栈。

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

ALGO-3P-UISP1-TI — 适用于德州仪器 (TI) 器件的 Algocraft μISP1 编程器

μISP 既可以连接到主机 PC(内置 RS-232、USB 和 LAN 连接),也可以在独立模式下运行。

只需按下 START 按钮或通过某些 TTL 控制线,即可在独立模式下执行编程周期。

其紧凑的尺寸和多功能性便于集成到生产环境、手动和自动流程中。

来源:Algocraft
支持的产品和硬件
调试探针

TMDSEMU200-U — XDS200 USB 调试探针

XDS200 是用于调试 TI 嵌入式器件的调试探针(仿真器)。对于大多数器件,建议使用较新、成本较低的 XDS110 (www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U)。XDS200 在单个仓体中支持更广泛的标准(IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD)。所有 XDS 调试探针在所有具有嵌入式跟踪缓冲器 (ETB) 的 Arm® 和 DSP 处理器中均支持内核和系统跟踪。

XDS200 通过 TI 20 引脚连接器(带有适用于 TI 14 引脚、Arm Cortex® 10 引脚和 Arm 20 引脚的多个适配器)连接到目标板,并通过 USB2.0 高速 (...)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
调试探针

LB-3P-TRACE32-WIRELESS — 用于无线连接的 Lauterbach TRACE32® 调试系统

Lauterbach TRACE32® 工具是一套先进的硬件和软件组件,开发人员可通过它分析、优化和认证 TI 的许多无线连接芯片。这套全球知名的嵌入式系统调试解决方案是所有开发阶段(从器件前开发一直到产品认证和现场故障排除)的理想解决方案:   完整的片上断点支持;运行时存储器访问;闪存编程和基准测试计数器。所有功能均可脚本化,使开发人员能够反复执行相同的测试序列。Lauterbach 工具直观的模块化设计可为工程师提供当今最高的可用性能,并提供可随需求变化而调整和扩展的系统。经认证的工具资质认证支持套件 (TQSK) 提供了一种便捷而全面的方法来鉴定 TRACE32® (...)

来源:Lauterbach GmbH
支持的产品和硬件
硬件编程工具

ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! 编程器

WriteNow! 系列系统内编程器是编程行业的突破性产品。该系列编程器支持来自不同制造商的众多器件(微控制器、存储器、CPLD 和其他可编程器件),并具有紧凑的尺寸,方便与 ATE/固定装置集成。它们可独立运行,也可连接到主机 PC(内置 RS-232、LAN 和 USB 连接),并附带易于使用的软件实用程序。

来源:Algocraft
支持的产品和硬件
软件开发套件 (SDK)

SIMPLELINK-CC2640R2-SDK — SimpleLink™ CC2640R2 软件开发套件

支持的产品和硬件
软件开发套件 (SDK)

SIMPLELINK-CC2640R2-SDK — SimpleLink™ CC2640R2 SDK - 低功耗 Bluetooth®

重要说明:SimpleLink SDK 会定期更新,要获取最新版本更新,请点击上方的“Alert Me”。

此 SDK 包含 TI 的免版税低功耗 Bluetooth® (BLE) 软件栈,以及所有必要的软件、示例应用和文档,以便快速开始单模式低功耗蓝牙应用的开发。

此 SDK 包含两个符合蓝牙标准的协议栈元件;一个用于开发高级蓝牙 5 (BLE5-Stack) 特性,一个用于内存优化型蓝牙 5.1 应用(BLE-Stack,使用蓝牙 4.2 规范定义的特性)。两种堆栈都支持嵌入式和网络处理器配置,并且与之前的蓝牙 4.2 和更早的蓝牙规范向后兼容。

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO — Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is an integrated development environment for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices, and radar sensors. CCStudio IDE is available as desktop or cloud-based applications. The cloud version (...)

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO-OPENOCD — OpenOCD Binary Releases

Pre-built binaries for the popular open-source OpenOCD debug stack.
支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

SYSCONFIG — Standalone desktop version of SysConfig

CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)

支持的产品和硬件
线上培训

SIMPLELINK-ACADEMY-CC2640R2 — SimpleLink™ C2640R2 Academy

SimpleLink™ Academy is an interactive learning experience for TI's wireless protocols. Our hands-on training modules cover all phases of development for LaunchPad™ development kits alongside software development kits (SDKs) in the SimpleLink MCU family.
支持的产品和硬件
入门

TI-DEVELOPER-ZONE — Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
支持的产品和硬件
驱动程序或库

BLE-STACK — 低功耗蓝牙软件栈

这款免版费的 BLE-Stack 适用于 TI SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® 系列基于 ARM® Cortex®-M3 的无线微控制器 (MCU),包括功能齐全的蓝牙 4.2 和蓝牙 5 认证栈以及所有必要的软件、示例应用和文档,可帮助快速开始单模式低功耗蓝牙 (BLE) 应用的开发。

特性

  • 蓝牙 5 支持 2 Mbps 高速模式、远距离模式(LE 编码 PHY)、广播扩展 (AE)、Privacy 1.2.1和通道选择算法 2。(仅限 BLE5-Stack)
  • 完全支持所有蓝牙核心规范 4.2 特性:LE 安全连接、LE 数据长度扩展和 LE 隐私 1.2。
  • (...)
支持的产品和硬件
软件编程工具

FLASH-PROGRAMMER-2 — SmartRF 闪存编程器 v2

SmartRF Flash Programmer 2 可通过调试和串行接口对德州仪器 (TI) 基于 ARM 的低功耗射频无线 MCU 中的闪存进行编程。请查看配套产品列表,了解是否兼容。Uniflash 还可用于对任何 SimpleLink 产品进行编程。

SmartRF Flash Programmer 可用于对德州仪器 (TI) 的 8051 低功耗射频无线 MCU 中的闪存进行编程,还可用于升级 SmartRF05 评估板、SmartRF 收发器评估板 (TrxEB) 和 CC 调试器上的固件和引导加载程序。

SmartRF Flash Programmer 和 SmartRF (...)

支持的产品和硬件
支持软件

PACKET-SNIFFER — SmartRF™ Packet Sniffer 2.18.1

SmartRF 数据包监听器 2

SmartRF 数据包监听器 2 包括用于采集和显示通过无线电传输的数据包的软件和固件。相应的捕获设备通过 USB 连接至 PC。SmartRF 数据包监听器 2 支持 CC13xx 和 CC26xx 系列器件作为捕获器件,并使用 Wireshark 显示和过滤数据包。下表列出了支持的协议。

SmartRF 数据包监听器 2 包括以下组件:

  • PC 工具(SmartRF 监听器助手),用于配置捕获器件并与之通信
  • 可将 CC13xx 或 CC26xx Launchpad 用作捕获器件的固件
  • 固件源代码
  • 适用于 Wireshark 的解析器(IEEE 802.15.4ge 和 (...)
支持的产品和硬件
支持软件

RF-RANGE-ESTIMATOR — RF Range Estimator

该工具用于完成使用 TI 无线器件的室内和室外射频链路的距离估算。室外计算基于视线 (LOS)。对于室内估算,可以选择介于 Tx 和 Rx 单元之间的建筑材料。Tx 和 Rx 单元之间复合材料的衰减越大,距离就越短。
支持的产品和硬件
计算工具

BT-POWER-CALC — Bluetooth Power Calculator for CC13xx, CC26xx, CC23xx, and CC27xx devices

该工具用于计算 TI 蓝牙器件各种用例的低功耗蓝牙功耗估计值。该计算器包括广播和外设用例,可为不同用例的配置文件配置参数。计算器输出预期电池寿命的估算值。
支持的产品和硬件
计算工具

PACKET-SNIFFER-2 — SmartRF Packet Sniffer 2

SmartRF 数据包监听器 2

SmartRF 数据包监听器 2 包括用于采集和显示通过无线电传输的数据包的软件和固件。相应的捕获设备通过 USB 连接至 PC。SmartRF 数据包监听器 2 支持 CC13xx 和 CC26xx 系列器件作为捕获器件,并使用 Wireshark 显示和过滤数据包。下表列出了支持的协议。

SmartRF 数据包监听器 2 包括以下组件:

  • PC 工具(SmartRF 监听器助手),用于配置捕获器件并与之通信
  • 可将 CC13xx 或 CC26xx Launchpad 用作捕获器件的固件
  • 固件源代码
  • 适用于 Wireshark 的解析器(IEEE 802.15.4ge 和 (...)
支持的产品和硬件
计算工具

SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF Studio

SmartRF™ Studio 是一款 Windows 应用程序,可帮助射频系统设计人员在所有 TI CC1xxx 和 CC2xxx 低功耗射频器件的设计过程中的早期阶段轻松评估无线电。它简化了配置寄存器值和命令的生成以及射频系统的实际测试和调试。

SmartRF Studio 支持以下 TI 器件:

 

资源

支持的产品和硬件
设计工具

3P-WIRELESS-MODULES — 第三方无线模块搜索工具

第三方无线模块搜索工具可帮助开发人员识别符合其终端设备规格的产品,并采购可立即投产的无线模块。搜索工具中包含的第三方模块供应商是独立的第三方公司,这些公司在利用 TI 无线连接产品设计和制造无线模块领域拥有深厚的专业知识。

支持的产品和硬件
设计工具

SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEW — Hardware Design Review Request Form for SimpleLink™ CC2xxx Devices

在 SimpleLink 硬件设计审查流程中,您可与主题专家一对一沟通,专家会帮您审查设计并提供重要反馈。在此处可找到申请审查的简单 3 步流程以及指向相关技术文档和资源的链接。

开始使用

申请审查 2.4GHz 硬件设计前,应在我们的 E2E 论坛上提交一般设计问题。

请确保您已准备好所需的文档,随硬件设计审查申请表一起发送:

  • 确认已查看产品页面上的所有硬件文档,包括数据表、设计指南、用户指南和其他硬件资源
  • 提供可移植文档格式 (PDF) 版本的原理图
  • 提供物料清单 (BOM)
  • 提供审查所需的各种详细信息
  • 提供审查所需的电路板设计(包括器件配置和引用标识符)的 Gerber 文件
  • (...)
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频