ZHCSBA7B June 2013 – July 2014 CSD18537NQ5A
PRODUCTION DATA.
这款 10mΩ,60V,SON 5mm x 6mm NexFET™功率 MOSFET 被设计成最大限度地减少功率转换应用中的损耗。
TA = 25°C | 典型值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|
VDS | 漏源电压 | 60 | V | |
Qg | 栅极电荷总量 (10V) | 14 | nC | |
Qgd | 栅漏栅极电荷 | 2.3 | nC | |
RDS(on) | 漏源导通电阻 | VGS = 6V | 13 | mΩ |
VGS = 10V | 10 | mΩ | ||
VGS(th) | 阀值电压 | 3 | V |
器件 | 数量 | 介质 | 封装 | 出货 |
---|---|---|---|---|
CSD18537NQ5A | 2500 | 13 英寸卷带 | SON 5mm x 6mm 塑料封装 | 卷带封装 |
CSD18537NQ5AT | 250 | 7 英寸卷带 |
RDS(on) 与 VGS 间的关系![]() |
栅极电荷![]() |