CSD18537NQ5A

正在供货

采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、13mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

产品详情

VDS (V) 60 VGS (V) 20 Type N-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=10 V (max) (mΩ) 13 VGSTH typ (typ) (V) 3 QG (typ) (nC) 14 QGD (typ) (nC) 2.3 QGS (typ) (nC) 4.7 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 54 ID - package limited (A) 50 Logic level No Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VDS (V) 60 VGS (V) 20 Type N-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=10 V (max) (mΩ) 13 VGSTH typ (typ) (V) 3 QG (typ) (nC) 14 QGD (typ) (nC) 2.3 QGS (typ) (nC) 4.7 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 54 ID - package limited (A) 50 Logic level No Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VSONP (DQJ) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 超低 Qg 和 Qgd
  • 低热阻
  • 雪崩级
  • 无铅端子镀层
  • 符合 RoHS 标准
  • 无卤素
  • 小外形尺寸无引线 (SON) 5mm x 6mm 塑料封装

应用范围

  • 高侧同步降压转换器
  • 电机控制

  • 超低 Qg 和 Qgd
  • 低热阻
  • 雪崩级
  • 无铅端子镀层
  • 符合 RoHS 标准
  • 无卤素
  • 小外形尺寸无引线 (SON) 5mm x 6mm 塑料封装

应用范围

  • 高侧同步降压转换器
  • 电机控制

这款 10mΩ,60V,SON 5mm x 6mm NexFET 功率 MOSFET 被设计成最大限度地减少功率转换应用中的损耗。

顶视图 要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。 RθJA = 40°C/W,这是在一个厚度 0.06 英寸环氧树脂 (FR4) 印刷电路板 (PCB) 上的 1 英寸2,2 盎司 的铜过渡垫片上测得的典型值
。最大 RθJC = 2.1°C/W,脉冲持续时间 ≤ 100µs,占空比
≤ 1%

这款 10mΩ,60V,SON 5mm x 6mm NexFET 功率 MOSFET 被设计成最大限度地减少功率转换应用中的损耗。

顶视图 要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。 RθJA = 40°C/W,这是在一个厚度 0.06 英寸环氧树脂 (FR4) 印刷电路板 (PCB) 上的 1 英寸2,2 盎司 的铜过渡垫片上测得的典型值
。最大 RθJC = 2.1°C/W,脉冲持续时间 ≤ 100µs,占空比
≤ 1%

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
CSD18563Q5A 正在供货 采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、6.8mOhm、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET Complementary low-side MOSFET for synchronous buck converters.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 CSD18537NQ5A在标题中添加了部件号 60V N 通道 NexFET 功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2014年 8月 28日
应用手册 MOSFET 支持和培训工具 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2025年 11月 18日
应用简报 估算功率 MOSFET 的漏电流 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 11月 7日
应用手册 在选择功率 MOSFET 和使用功率 MOSFET 进行设计时避免常 见错误 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 11月 7日
应用手册 半导体和 IC 封装热指标 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 4月 24日
应用手册 QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 1月 5日
应用手册 在设计中使用 MOSFET 瞬态热阻抗曲线 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 12月 19日
应用简报 成功并联功率 MOSFET 的技巧 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 12月 6日
应用手册 在设计中使用 MOSFET 安全工作区曲线 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 3月 15日
应用简报 Improve DC/DC Regulator EMI for Free with Optimized Power Stage Layout 2017年 11月 13日
应用手册 关于减小 NexFET 功率 MOSFET 震荡的方法 英语版 2015年 5月 12日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS40170EVM-597 — 带有 NexFET™ 的 TPS40170 同步 PWM 降压控制器评估模块

TPS40170EVM-597 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS40170 同步降压转换器,并搭配两个 NexFET 器件 CSD18537NQ5A 和 CSD18563Q5A 使用。TPS40170EVM-597 支持 10V 至 36V 输入电压(额定电压 24V),可提供 5V 输出,最大输出电流为 10A。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
支持软件

LOAD-SWITCH-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Load Switch

Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

支持软件

NONSYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC NONSYNC BOOST FET LOSS Calculator

MOSFET power loss calculator for non-synchronous boost converter
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

仿真模型

CSD18537NQ5A TINA-TI Spice Model

SLPM226.ZIP (10 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

CSD18537NQ5A Unencrypted PSpice Model (Rev. A)

SLPM185A.ZIP (5 KB) - PSpice Model
计算工具

FET-SOA-CALC-SELECT MOSFET SOA calculation and selection tool

Excel based FET SOA calculation and selection tool
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

MOTOR-DRIVE-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for BLDC Motor Drive

This is an Excel-based MOSFET power loss calculator for brushless DC motor drive applications.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SLPR053 Power Loss Calculation Tool for Synchronous Inverting Buck Boost Converter

MOSFET power loss calculation and selection tool for synchronous inverting buck boost converter
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Synchronous Boost Converter

MOSFET power loss calculator for synchronous boost converter applications.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter

Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SYNC-RECT-FET-LOSS-CALC — 用于同步整流器的功率损耗计算工具

适用于同步整流器应用的 MOSFET 功率损耗计算器
参考设计

PMP30700 — 汽车四轨 17W 隔离式反激参考设计

此参考设计采用隔离型反激式器件,可为四个独立电源轨供电;每个电源轨可提供 14V 的电压和 300mA 的电流。初级侧电压反馈环路已关闭,因此,不需要使用光耦合器,也能提高转换器的可靠性。开关频率 (500KHz) 较高,因此允许使用小型变压器和滤波器组件。数字使能输入可消除控制器的偏置电压,因此几乎可将电流消耗降至零。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01095 — 具有日光收集和无线连接功能的 100W 可调光直流/直流 LED 驱动器参考设计

本参考设计是经过测试的直流/直流 LED 驱动器,适用于高功率和高效率可调光 LED 灯具。该设计基于无线 SoC 平台而构建,借助任何 BLE 智能设备或 ZigBee,可通过模拟、PWM 调光和控制实现亮度调节。高棚和低棚 LED 照明灯具即将取代荧光灯和 HID 灯,因为前者将能耗降低了一半并且几乎可节省维护成本。通过将调光功能与环境光传感器结合使用来收集日光,可额外节省高达 50% 的能耗,具体情况取决于应用对象。TIDA-01095 可提供高效率的直流/直流转换,它支持调光、日光收集以及无线联网照明控制。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP20742 — 具有 36V 至 60V 输入和 12V、5A 输出的高效率有源钳位正向参考设计

PMP20742 参考设计可通过 36V-60Vdc 输入提供 12V、5A (60W) 的输出,效率超过 94%。此设计采用 UCC2897A 有源钳位控制器和同步整流器以实现高效率。  典型的应用包括以太网供电、电信和服务器系统。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00017 — 用于可编程逻辑控制器 (PLC) 的 8 通道数字输入模块

TIDA-00017 是适用于可编程逻辑控制器 (PLC) 的八通道数字输入模块前端参考设计。它经过精心设计和全面测试,符合 IEC61000-4 EMC 和工业自动化系统的浪涌要求,可缩短上市时间。此设计将八个数字输入串行化,每个输入最高 34V,从而更大限度地减少了主机接口所需的隔离通道和 GPIO 引脚的数量。串行数据和控制信号使用我们的高速 4242 伏峰值数字隔离器技术与 PLC 电气隔离。此设计还包括一个过流保护的隔离电源,可提供所有必要的模块电压。此设计还提供完整文档、测试结果、设计文件和必要的固件。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSONP (DQJ) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频