ZHCSCQ9A January 2014 – August 2014 CSD88537ND
PRODUCTION DATA.
这款双路小外形尺寸 (SO)-8,60V,12.5mΩ NexFET™ 功率 MOSFET 旨在用作低电流电机控制应用中的半桥。
TA = 25°C | 典型值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|
VDS | 漏源电压 | 60 | V | |
Qg | 栅极电荷总量 (10V) | 14 | nC | |
Qgd | 栅漏栅极电荷 | 2.3 | nC | |
RDS(on) | 漏源导通电阻 | VGS = 6V | 15 | mΩ |
VGS = 10V | 12.5 | mΩ | ||
VGS(th) | 阀值电压 | 3.0 | V |
器件 | 介质 | 数量 | 封装 | 出货 |
---|---|---|---|---|
CSD88537ND | 13 英寸卷带 | 2500 | SO-8 塑料 封装 |
卷带封装 |
CSD88537NDT | 7 英寸卷带 | 250 |
RDS(on) 与 VGS 间的关系![]() |
栅极电荷![]() |