ZHCSCE4B April 2014 – July 2017 CSD95378BQ5M
PRODUCTION DATA.
CSD95378BQ5M NexFET™智能功率级的设计针对高功率、高密度同步降压转换器中的使用进行了高度优化。这款产品集成了驱动器 IC 和功率 MOSFET 来完善功率级开关功能。该组合可在
5mm x 6mm 小型封装中提供高电流、高效率的高速切换功能。它还集成了准确电流感测和温度感测功能,以简化系统设计并提高准确度。此外,PCB 封装已经过优化,可帮助减少设计时间并简化总体系统设计的完成。
器件 | 包装介质 | 数量 | 封装 | 运输 |
---|---|---|---|---|
CSD95378BQ5M | 13 英寸卷带 | 2500 | SON 5.00mm × 6.00mm 封装 |
卷带封装 |
CSD95378BQ5MT | 7 英寸卷带 | 250 |