主页 电源管理 功率级 硅功率级

CSD95378BQ5M

正在供货

带 TAO 偏移的 60A 同步降压 NexFET™ 智能功率级

产品详情

Rating Catalog VDS (V) 20 Ploss current (A) 30 Features Analog temperature output, Diode emulation mode with FCCM, Integrated current sense, Ultra-low inductance package Operating temperature range (°C) -55 to 150
Rating Catalog VDS (V) 20 Ploss current (A) 30 Features Analog temperature output, Diode emulation mode with FCCM, Integrated current sense, Ultra-low inductance package Operating temperature range (°C) -55 to 150
LSON-CLIP (DQP) 12 30 mm² 6 x 5
  • 60A 持续运行电流能力
  • 电流 30A 时,系统效率为 93.4%
  • 电流 30A 时,低功耗损耗为 2.8W
  • 高频工作(高达 1.25MHz)
  • 支持强制连续传导模式 (FCCM) 的二极管仿真模式
  • 温度补偿双向电流感测
  • 模拟温度输出(0°C 时 400mV)
  • 故障监控
    • 高端短路、过流和过热保护
  • 3.3V 和 5V 脉宽调制 (PWM) 信号兼容
  • 三态 PWM 输入
  • 集成型自举二极管
  • 用于击穿保护的经优化死区时间
  • 高密度 5mm × 6mm SON 封装
  • 超低电感封装
  • 系统已优化的 PCB 封装
  • 符合 RoHS 环保标准 – 无铅引脚镀层
  • 无卤素
  • 60A 持续运行电流能力
  • 电流 30A 时,系统效率为 93.4%
  • 电流 30A 时,低功耗损耗为 2.8W
  • 高频工作(高达 1.25MHz)
  • 支持强制连续传导模式 (FCCM) 的二极管仿真模式
  • 温度补偿双向电流感测
  • 模拟温度输出(0°C 时 400mV)
  • 故障监控
    • 高端短路、过流和过热保护
  • 3.3V 和 5V 脉宽调制 (PWM) 信号兼容
  • 三态 PWM 输入
  • 集成型自举二极管
  • 用于击穿保护的经优化死区时间
  • 高密度 5mm × 6mm SON 封装
  • 超低电感封装
  • 系统已优化的 PCB 封装
  • 符合 RoHS 环保标准 – 无铅引脚镀层
  • 无卤素

CSD95378BQ5M NexFET™智能功率级的设计针对高功率、高密度同步降压转换器中的使用进行了高度优化。这款产品集成了驱动器 IC 和功率 MOSFET 来完善功率级开关功能。该组合可在
5mm x 6mm 小型封装中提供高电流、高效率的高速切换功能。它还集成了准确电流感测和温度感测功能,以简化系统设计并提高准确度。此外,PCB 封装已经过优化,可帮助减少设计时间并简化总体系统设计的完成。

CSD95378BQ5M NexFET™智能功率级的设计针对高功率、高密度同步降压转换器中的使用进行了高度优化。这款产品集成了驱动器 IC 和功率 MOSFET 来完善功率级开关功能。该组合可在
5mm x 6mm 小型封装中提供高电流、高效率的高速切换功能。它还集成了准确电流感测和温度感测功能,以简化系统设计并提高准确度。此外,PCB 封装已经过优化,可帮助减少设计时间并简化总体系统设计的完成。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 CSD95378BQ5M 同步降压 NexFET智能功率级 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2017年 11月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

参考设计

PMP11184 — 适用于 ASIC 处理器的高效、高功率密度 1V/120A/30A/30A (4+1+1) 参考设计

PMP11184 是一种用于高电流 ASIC 内核电压轨调节的芯片组解决方案。它对 120A 高电流电压轨使用 TPS53647 4 相控制器,该控制器采用 DCAP+ 控制来实现快速瞬态响应,并通过 TI 专有的 AutoBalance 实现严格的稳态和动态相间电流平衡。它还对 30A 双轨使用 TPS40428 双路控制器。这两种控制器都可以驱动 TI NexFET 智能功率级以获得高功率密度和效率。PMBus 功能和板载 NVM 有助于进行轻松设计、配置和定制,并可遥测输出电压、电流、温度和功率。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP9131 — 具有 PMBus 接口的高密度 160A(峰值为 210A)4 相 DC-DC 降压转换器参考设计

固定频率电压模式控制功能用于 CPU、存储器和 ASIC 应用,这些应用通常需要可预测的频率和/或与外部时钟同步。四个高电流同步功率级提供这些应用所需的高电流和低损耗。通过多相,还可消除输出纹波以及在给定开关频率下进行有效的更高带宽控制。PMP9131 注重轻松进行电气测试并能够通过 PMBus 接口进行即时变更。板载偏置电源和一个高速动态负载完善了丰富的测试接口。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
LSON-CLIP (DQP) 12 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频