引脚兼容 DAC37J82/DAC38J82 系列是一款具有 JESD204B 接口的极低功率,16 位,双通道,1.6/2.5GSPS 数模转换器 (DAC)。 最大输入数据速率为 1.23GSPS。
数字数据通过运行速率高达 12.5Gbps 的 1、2、4 或 8 条可配置串行 JESD204B 信道输入到器件中,这些信道具有片上端接和可编程均衡功能。 此接口可实现基于 JESD204B 子类 1 SYSREF 的确定性延迟,并且可实现多个器件的完全同步。
此器件包括简化复杂发射架构的特性。 具有超过 90dB 阻带衰减的完全可旁路 2x 至 16x 数字插值滤波器可简化数据接口和重建滤波器。 一个片上 48 位数值控制振荡器 (NCO) 和独立复杂混频器可实现灵活且准确的载波信号放置。
高性能低抖动 PLL 可简化器件计时,而又不会对动态范围造成太大影响。 数字正交调制器校正 (QMC) 和组延迟校正 (QDC) 可在直接上行转换应用中为通道间的增益、偏移、相位以及组延迟实现完整的 IQ 补偿。 一个可编程功率放大器 (PA) 保护机制可以在检测到输入数据的异常功率运行方式时提供 PA 保护。
DAC37J82/DAC38J82 系列提供四个模拟输出,并且来自两个内部数字路径的数据可经由输出复用器被路由至这四个 DAC 输出的任意两个输出。
部件号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
DAC37J82 | 倒装芯片球状引脚栅格阵列 (FCBGA) (144) | 10.00mm x 10.00mm |
DAC38J82 | FCBGA (144) | 10.00mm x 10.00mm |