产品详情

Resolution (Bits) 16 Number of DAC channels 2 Interface type JESD204B Sample/update rate (Msps) 1600 Features Ultra High Speed Rating Catalog Interpolation 16x, 1x, 2x, 4x, 8x Power consumption (typ) (mW) 789 SFDR (dB) 81 Architecture Current Source Operating temperature range (°C) -40 to 85 Reference type Int
Resolution (Bits) 16 Number of DAC channels 2 Interface type JESD204B Sample/update rate (Msps) 1600 Features Ultra High Speed Rating Catalog Interpolation 16x, 1x, 2x, 4x, 8x Power consumption (typ) (mW) 789 SFDR (dB) 81 Architecture Current Source Operating temperature range (°C) -40 to 85 Reference type Int
FCCSP (AAV) 144 100 mm² 10 x 10
  • 分辨率:16 位
  • 最大采样率:
    • DAC37J82:1.6GSPS
    • DAC38J82:2.5GSPS
  • 最大输入数据速率:1.23GSPS
  • JESD204B 接口
    • 8 个 JESD204B 串行输入信道
    • 每信道最大位速率 12.5Gbps
    • 子类 1 多 DAC 同步
  • 片上极低抖动锁相环 (PLL)
  • 可选 1x - 16x 插值
  • 具有 48 位数值控制振荡器 (NCO) / 或 ±n×Fs/8 的独立复杂混频器
  • 宽频带数字正交调制器校正
  • Sinx/x 校正滤波器
  • 分数采样组延迟校正
  • 经由输出复用器灵活路由至四个模拟输出
  • 3/4 线制串行控制总线 (SPI)
  • 集成温度传感器
  • JTAG 边界扫描
  • 与四通道 DAC37J84/DAC38J84 引脚兼容
  • 功率耗散:2.5GSPS 时为 1.1W
  • 封装:10mm x 10mm,144 焊球倒装芯片球状引脚栅格阵列 (BGA)

应用范围

  • 蜂窝基站
  • 分集传输
  • 宽频带通信
  • 直接数字合成 (DDS) 仪器
  • 毫米波/微波回程
  • 自动测试设备
  • 线缆基础设施
  • 雷达

  • 分辨率:16 位
  • 最大采样率:
    • DAC37J82:1.6GSPS
    • DAC38J82:2.5GSPS
  • 最大输入数据速率:1.23GSPS
  • JESD204B 接口
    • 8 个 JESD204B 串行输入信道
    • 每信道最大位速率 12.5Gbps
    • 子类 1 多 DAC 同步
  • 片上极低抖动锁相环 (PLL)
  • 可选 1x - 16x 插值
  • 具有 48 位数值控制振荡器 (NCO) / 或 ±n×Fs/8 的独立复杂混频器
  • 宽频带数字正交调制器校正
  • Sinx/x 校正滤波器
  • 分数采样组延迟校正
  • 经由输出复用器灵活路由至四个模拟输出
  • 3/4 线制串行控制总线 (SPI)
  • 集成温度传感器
  • JTAG 边界扫描
  • 与四通道 DAC37J84/DAC38J84 引脚兼容
  • 功率耗散:2.5GSPS 时为 1.1W
  • 封装:10mm x 10mm,144 焊球倒装芯片球状引脚栅格阵列 (BGA)

应用范围

  • 蜂窝基站
  • 分集传输
  • 宽频带通信
  • 直接数字合成 (DDS) 仪器
  • 毫米波/微波回程
  • 自动测试设备
  • 线缆基础设施
  • 雷达

引脚兼容 DAC37J82/DAC38J82 系列是一款具有 JESD204B 接口的极低功率,16 位,双通道,1.6/2.5GSPS 数模转换器 (DAC)。 最大输入数据速率为 1.23GSPS。

数字数据通过运行速率高达 12.5Gbps 的 1、2、4 或 8 条可配置串行 JESD204B 信道输入到器件中,这些信道具有片上端接和可编程均衡功能。 此接口可实现基于 JESD204B 子类 1 SYSREF 的确定性延迟,并且可实现多个器件的完全同步。

此器件包括简化复杂发射架构的特性。 具有超过 90dB 阻带衰减的完全可旁路 2x 至 16x 数字插值滤波器可简化数据接口和重建滤波器。 一个片上 48 位数值控制振荡器 (NCO) 和独立复杂混频器可实现灵活且准确的载波信号放置。

高性能低抖动 PLL 可简化器件计时,而又不会对动态范围造成太大影响。 数字正交调制器校正 (QMC) 和组延迟校正 (QDC) 可在直接上行转换应用中为通道间的增益、偏移、相位以及组延迟实现完整的 IQ 补偿。 一个可编程功率放大器 (PA) 保护机制可以在检测到输入数据的异常功率运行方式时提供 PA 保护。

DAC37J82/DAC38J82 系列提供四个模拟输出,并且来自两个内部数字路径的数据可经由输出复用器被路由至这四个 DAC 输出的任意两个输出。

如需了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

引脚兼容 DAC37J82/DAC38J82 系列是一款具有 JESD204B 接口的极低功率,16 位,双通道,1.6/2.5GSPS 数模转换器 (DAC)。 最大输入数据速率为 1.23GSPS。

数字数据通过运行速率高达 12.5Gbps 的 1、2、4 或 8 条可配置串行 JESD204B 信道输入到器件中,这些信道具有片上端接和可编程均衡功能。 此接口可实现基于 JESD204B 子类 1 SYSREF 的确定性延迟,并且可实现多个器件的完全同步。

此器件包括简化复杂发射架构的特性。 具有超过 90dB 阻带衰减的完全可旁路 2x 至 16x 数字插值滤波器可简化数据接口和重建滤波器。 一个片上 48 位数值控制振荡器 (NCO) 和独立复杂混频器可实现灵活且准确的载波信号放置。

高性能低抖动 PLL 可简化器件计时,而又不会对动态范围造成太大影响。 数字正交调制器校正 (QMC) 和组延迟校正 (QDC) 可在直接上行转换应用中为通道间的增益、偏移、相位以及组延迟实现完整的 IQ 补偿。 一个可编程功率放大器 (PA) 保护机制可以在检测到输入数据的异常功率运行方式时提供 PA 保护。

DAC37J82/DAC38J82 系列提供四个模拟输出,并且来自两个内部数字路径的数据可经由输出复用器被路由至这四个 DAC 输出的任意两个输出。

如需了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DAC3xJ82 带有 12.5 Gbps JESD204B 接口的双通道、16 位、1.6/2.5 GSPS 数模转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2014年 8月 12日
应用手册 DAC3xJ8x Device Initialization and SYSREF Configuration 2017年 9月 27日
应用手册 System solution for avionics & defense 2015年 9月 23日
白皮书 Ready to make the jump to JESD204B? White Paper (Rev. B) 2015年 3月 19日
EVM 用户指南 Altera JESD204B IP Core and TI DAC37J84 Hardware Checkout Report (Rev. A) 2014年 9月 15日
设计指南 Analog Interfacing Networks for DAC348x and Modulators (TIDA-00077) (Rev. A) 2013年 8月 14日
应用手册 High Speed, Digital-to-Analog Converters Basics (Rev. A) 2012年 10月 23日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 高速数据转换 英语版 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DAC37J82EVM — DAC37J82 双通道 16 位 1.6GSPS 1x-16x 内插 DAC 评估模块

DAC3XJ8XEVM 评估模块 (EVM) 旨在评估 DAC3XJ8X 系列的高速 JESD204B 接口 DAC(DAC37J82DAC37J84DAC38J82DAC38J84)。此 EVM 包括板载时钟解决方案 (LMK04828)、变压器耦合输出、全功率解决方案以及方便易用的软件 GUI 和 USB 接口。

根据设计,DAC3XJ8XEVM 可与德州仪器 (TI) 的 JESD204B 信号发生器卡 TSW14J56EVM 无缝配合,通过高速数据转换器专业软件 (HSDCPro) 工具进行高速数据转换器评估。DAC3XJ8XEVM 的另一设计目标是与主要 FPGA (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
固件

TI204C-IP Request for JESD204 rapid design IP

The JESD204 rapid design IP has been designed to enable FPGA engineers to achieve an accelerated path to a working JESD204 system. The IP has been architected in a way that downstream digital processing and other application logic are isolated from most of the performance- and timing-critical (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
高速 DAC (> 10MSPS)
  • DAC37J82 双通道、16 位、1.6GSPS、1x-16x 内插数模转换器 (DAC)
  • DAC37J84 四通道 16 位 1.6GSPS 1x-16x 内插数模转换器 (DAC)
  • DAC38J82 双通道、16 位、2.5GSPS、1x-16x 内插数模转换器 (DAC)
  • DAC38J84 四通道 16 位 2.5GSPS 1x-16x 内插数模转换器 (DAC)
  • DAC38RF80 双通道 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC)
  • DAC38RF82 双通道 14 位 9GSPS 1x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC)
  • DAC38RF83 双通道 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC)
  • DAC38RF84 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC)
  • DAC38RF85 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC)
  • DAC38RF86 双通道 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 9GHz GSM PLL 数模转换器 (DAC)
  • DAC38RF87 双通道 14 位 6.2GSPS 6x-24x 插值 6GHz GSM PLL 数模转换器
  • DAC38RF89 双通道 14 位 8.4GSPS 1x-24x 内插 5GHz 和 7.5GHz PLL 数模转换器
  • DAC38RF90 双通道 14 位 9GSPS 12x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC)
  • DAC38RF93 双通道 14 位 9GSPS 12x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC)
  • DAC38RF96 双通道 14 位 9GSPS 12x-24x 插值 9GHz GSM PLL 数模转换器 (DAC)
  • DAC38RF97 双通道 14 位 6GSPS 12x-24x 插值 6GHz GSM PLL 数模转换器 (DAC)
  • DAC39J82 双通道、16 位、2.8GSPS、1x-16x 内插数模转换器 (DAC)
  • DAC39J84 四通道 16 位 2.8GSPS 1x-16x 内插数模转换器 (DAC)
高速 ADC (≥10 MSPS)
  • ADC08DJ3200 8 位双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS 射频采样模数转换器 (ADC)
  • ADC08DJ5200RF 具有双通道 5.2GSPS 或单通道 10.4GSPS 的射频采样 8 位 ADC
  • ADC09DJ1300-Q1 具有 JESD204C 接口的汽车类双通道 9 位 1.3GSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADC09QJ1300-Q1 具有 JESD204C 接口的汽车类四通道 9 位 1.3GSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADC09SJ1300-Q1 具有 JESD204C 接口的汽车类单通道 9 位 1.3GSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADC12DJ1600-Q1 具有 JESD204C 接口和集成采样时钟发生器的汽车类 2 通道、12 位、1.6GSPS ADC
  • ADC12DJ2700 12 位双通道 2.7GSPS 或单通道 5.4GSPS 射频采样模数转换器 (ADC)
  • ADC12DJ3200 12 位双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS 射频采样模数转换器 (ADC)
  • ADC12DJ3200QML-SP 耐辐射加固保障 (RHA)、QMLV、300krad、12 位、双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS ADC
  • ADC12DJ4000RF 具有 4GSPS 双通道或 8GSPS 单通道的射频采样 12 位 ADC
  • ADC12DJ5200RF 具有双通道 5.2GSPS 或单通道 10.4GSPS 的射频采样 12 位 ADC
  • ADC12J1600 12 位、1.6GSPS、射频采样模数转换器 (ADC)
  • ADC12J2700 12 位、2.7GSPS、射频采样模数转换器 (ADC)
  • ADC12J4000 12 位、4.0GSPS、射频采样模数转换器 (ADC)
  • ADC12QJ1600-Q1 具有 JESD204C 接口的汽车类四通道、12 位、1.6GSPS ADC
  • ADC12SJ1600-Q1 具有 JESD204C 接口的汽车类 1 通道、12 位、1.6GSPS ADC
  • ADC14X250 14 位、250MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADC16DX370 双通道、16 位、370MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADC31JB68 16 位、500MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADC31RF80 14 位 3GSPS 射频采样宽带接收器和反馈集成电路
  • ADC32J22 双通道、12 位、50MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADC32J23 双通道、12 位、80MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADC32J24 双通道、12 位、125MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADC32J25 双通道、12 位、160MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADC32J42 双通道、14 位、50MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADC32J43 双通道、14 位、80MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADC32J44 双通道、14 位、125MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADC32J45 双通道、14 位、160MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADC32RF42 双通道、14 位、1.5GSPS 射频采样模数转换器 (ADC)
  • ADC32RF44 双通道、14 位、2.6GSPS 射频采样模数转换器 (ADC)
  • ADC32RF45 双通道 14 位 3GSPS 射频采样模数转换器 (ADC)
  • ADC34J22 四通道、12 位、50MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADC34J23 四通道、12 位、80MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADC34J24 四通道、12 位、125MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADC34J25 四通道、12 位、160MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADC34J42 四通道、14 位、50MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADC34J43 四通道、14 位、80MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADC34J44 四通道、14 位、125MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADC34J45 四通道、14 位、160MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS42JB46 双通道、14 位、160MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS42JB49 双通道、14 位、250MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS42JB69 双通道、16 位、250MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS54J20 双通道、12 位、1.0GSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS54J40 双通道、14 位、1.0GSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS54J42 双通道、14 位、625MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS54J54 四通道、14 位、500MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS54J60 双通道、16 位、1.0GSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS54J64 四通道 14 位 1GSPS 2 倍过采样模数转换器 (ADC)
  • ADS54J66 四通道、14 位、500MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS54J69 双通道、16 位、500MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS61JB23 12 位、80MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS61JB46 14 位、160MSPS 模数转换器 (ADC)
射频收发器
  • AFE7422 2 通道发送、2 通道接收、10MHz 至 6GHz、支持高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器
  • AFE7444 4 通道发送、4 通道接收、10MHz 至 6GHz、支持高达 600MHz IBW 的射频采样收发器
  • AFE7681 4 发送、2 接收、100MHz 至 5.2GHz、支持高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器
  • AFE7683 2 发送、4 接收、100MHz 至 5.2GHz、支持高达 1200MHz IBW 且具有单频带 DUC/DDC 的射频采样收发器
  • AFE7684 2 发送、4 接收、100MHz 至 5.2GHz、支持高达 1200MHz IBW 且具有双频带 DUC/DDC 的射频采样收发器
  • AFE7685 4 发送、4 接收、100MHz 至 5.2GHz、支持高达 1200MHz IBW 且具有单频带 DUC/DDC 的射频采样收发器
  • AFE7686 4 发送、4 接收、100MHz 至 5.2GHz、支持高达 1200MHz IBW 且具有双频带 DUC/DDC 的射频采样收发器
  • AFE7700 4 通道发送、4 通道接收、2 通道反馈、600MHz 至 6GHz、四个 PLL、通用射频收发器
  • AFE7769 4 发送、4 接收、2 反馈、600MHz 至 6GHz、四个 PLL、无线射频收发器
  • AFE7799 4 发送、4 接收、2 反馈、600MHz 至 6GHz、支持高达 600MHz IBW 的射频收发器
  • AFE7900 4 通道发送、6 通道接收、5MHz 至 7.4GHz、支持高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器
  • AFE7921 4 发送、4 接收、2 反馈、600MHz 至 6GHz、支持高达 800MHz IBW 的射频采样收发器
  • AFE7950 4 通道发送、6 通道接收、600MHz 至 12GHz、支持高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器
  • AFE7988 4 发送、4 接收、1 反馈、600MHz 至 6GHz、支持高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器
  • AFE7989 4 发送、4 接收、1 反馈、600MHz 至 6GHz、支持高达 400MHz IBW 的射频采样收发器
  • AFE8092 8 发送、8 接收、600MHz 至 6GHz、提供高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器
射频发射器
  • ADS58J63 四通道 14 位 500Msps 电信接收器 IC
  • ADS58J64 四通道、14 位、1GSPS 电信接收器和反馈 IC
  • AFE7920 具有双频带 DUC/DDC 的 4 通道发送、4 通道接收、2 通道反馈射频采样收发器
评估模块 (EVM) 用 GUI

DATACONVERTERPRO-SW High Speed Data Converter Pro GUI Installer, v5.31

This high-speed data converter pro GUI is a PC (Windows® XP/7/10 compatible) program designed to aid in evaluation of most TI high-speed data converter [analog-to-digital converter (ADC) and digital-to-analog converter (DAC)] and analog front-end (AFE) platforms. Designed to support the entire (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
高速 DAC (> 10MSPS)
  • DAC3152 具有灌电流输出的双通道、10 位、500MSPS 数模转换器 (DAC)
  • DAC3162 双通道、12 位、500MSPS 数模转换器 (DAC)
  • DAC3282 双通道、16 位、625MSPS、1x-2x 内插数模转换器 (DAC)
  • DAC3283 双通道、16 位、800MSPS、1x-4x 内插数模转换器 (DAC)
  • DAC3482 双通道、16 位、1.25GSPS、1x-16x 内插数模转换器 (DAC)
  • DAC3484 四通道 16 位 1.25GSPS 1x-16x 内插数模转换器 (DAC)
  • DAC34H84 四通道 16 位 1.25GSPS 1x-16x 内插数模转换器 (DAC)
  • DAC34SH84 四通道 16 位 1.5GSPS 1x-16x 内插数模转换器 (DAC)
  • DAC37J82 双通道、16 位、1.6GSPS、1x-16x 内插数模转换器 (DAC)
  • DAC37J84 四通道 16 位 1.6GSPS 1x-16x 内插数模转换器 (DAC)
  • DAC38J82 双通道、16 位、2.5GSPS、1x-16x 内插数模转换器 (DAC)
  • DAC38J84 四通道 16 位 2.5GSPS 1x-16x 内插数模转换器 (DAC)
  • DAC38RF80 双通道 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC)
  • DAC38RF82 双通道 14 位 9GSPS 1x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC)
  • DAC38RF83 双通道 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC)
  • DAC38RF84 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC)
  • DAC38RF85 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC)
  • DAC38RF86 双通道 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 9GHz GSM PLL 数模转换器 (DAC)
  • DAC38RF87 双通道 14 位 6.2GSPS 6x-24x 插值 6GHz GSM PLL 数模转换器
  • DAC38RF89 双通道 14 位 8.4GSPS 1x-24x 内插 5GHz 和 7.5GHz PLL 数模转换器
  • DAC38RF90 双通道 14 位 9GSPS 12x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC)
  • DAC38RF93 双通道 14 位 9GSPS 12x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC)
  • DAC38RF96 双通道 14 位 9GSPS 12x-24x 插值 9GHz GSM PLL 数模转换器 (DAC)
  • DAC38RF97 双通道 14 位 6GSPS 12x-24x 插值 6GHz GSM PLL 数模转换器 (DAC)
  • DAC5681 16 位、1.0GSPS 数模转换器 (DAC)
  • DAC5681Z 16 位、1.0GSPS、1x-4x 内插数模转换器 (DAC)
  • DAC5682Z 双通道、16 位、1.0GSPS、1x-4x 内插数模转换器 (DAC)
  • DAC5686 双通道、16 位、500MSPS、1x-16x 内插数模转换器 (DAC)
  • DAC5687 双通道、16 位、500MSPS 1x-8x 内插数模转换器 (DAC)
高速 ADC (≥10 MSPS)
  • ADC08060 具有内部采样保持功能的 8 位、60MSPS 1.3mW/MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADC08100 8 位 100MSPS 1.3mW/MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADC08200 具有内部采样保持功能的 8 位、200MSPS、低功耗模数转换器 (ADC)
  • ADC08351 8 位、42MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADC09QJ1300-Q1 具有 JESD204C 接口的汽车类四通道 9 位 1.3GSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADC1175 8 位 20MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADC12DJ3200 12 位双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS 射频采样模数转换器 (ADC)
  • ADC12DJ5200RF 具有双通道 5.2GSPS 或单通道 10.4GSPS 的射频采样 12 位 ADC
  • ADC12J1600 12 位、1.6GSPS、射频采样模数转换器 (ADC)
  • ADC12J2700 12 位、2.7GSPS、射频采样模数转换器 (ADC)
  • ADC12J4000 12 位、4.0GSPS、射频采样模数转换器 (ADC)
  • ADC12QJ1600-Q1 具有 JESD204C 接口的汽车类四通道、12 位、1.6GSPS ADC
  • ADC14X250 14 位、250MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADC16DX370 双通道、16 位、370MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADC31JB68 16 位、500MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADC3221 双通道、12 位、25MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADC3222 双通道、12 位、50MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADC3223 双通道、12 位、80MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADC3224 双通道、12 位、125MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADC3241 双通道、14 位、25MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADC3242 双通道、14 位、50MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADC3243 双通道、14 位、80MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADC3244 双通道 14 位 125MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADC32J22 双通道、12 位、50MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADC32J23 双通道、12 位、80MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADC32J24 双通道、12 位、125MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADC32J25 双通道、12 位、160MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADC32J42 双通道、14 位、50MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADC32J43 双通道、14 位、80MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADC32J44 双通道、14 位、125MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADC32J45 双通道、14 位、160MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADC32RF45 双通道 14 位 3GSPS 射频采样模数转换器 (ADC)
  • ADC3541 单通道、14 位、10MSPS、低噪声、超低功耗和低延迟 ADC
  • ADC3542 单通道、14 位、25MSPS、低噪声、超低功耗和低延迟 ADC
  • ADC3543 单通道、14 位、65MSPS、低噪声、超低功耗和低延迟 ADC
  • ADC3544 单通道、14 位、125MSPS、低噪声、超低功耗和低延迟 ADC
  • ADC3561 单通道、16 位、10MSPS、低噪声超低功耗低延迟 ADC
  • ADC3562 单通道、16 位、25MSPS、低噪声超低功耗低延迟 ADC
  • ADC3581 单通道、18 位、10MSPS、低噪声超低功耗低延迟 ADC
  • ADC3582 单通道、18 位、25MSPS、低噪声超低功耗低延迟 ADC
  • ADC3641 双通道 14 位 10MSPS 低噪声、超低功耗模数转换器 (ADC)
  • ADC3642 双通道 14 位 25MSPS 低噪声、超低功耗模数转换器 (ADC)
  • ADC3643 双通道、14 位、65MSPS、低噪声、超低功耗模数转换器 (ADC)
  • ADC3644 双通道 14 位 125MSPS 低噪声、超低功耗模数转换器 (ADC)
  • ADC3660 双通道、16 位、0.5MSPS 至 65MSPS、低噪声、超低功耗模数转换器 (ADC)
  • ADC3661 双通道、16 位、10MSPS、低噪声超低功耗低延迟 ADC
  • ADC3662 双通道、16 位、25MSPS、低噪声、超低功耗、低延迟 ADC
  • ADC3663 双通道、16 位、65MSPS、低噪声、超低功耗、低延迟 ADC
  • ADC3664 具有 SLVDS 接口的双通道、14 位、125MSPS、高 SNR、低功率 ADC
  • ADC3681 双通道、18 位、10MSPS、低噪声、超低功耗、低延迟 ADC
  • ADC3682 双通道、18 位、25MSPS、低噪声、超低功耗、低延迟 ADC
  • ADC3683 双通道、18 位、65MSPS、低噪声、超低功耗、低延迟 ADC
  • ADS4122 12 位、65MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS4125 12 位、125MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS4126 12 位、160MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS4129 12 位、250MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS4142 14 位、65MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS4145 14 位、125MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS4146 14 位、160MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS4149 14 位、250MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS41B25 12 位、125MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS41B29 12 位、250MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS41B49 14 位、250MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS4222 双通道、12 位、65MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS4225 双通道、12 位、125MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS4226 双通道、12 位、160MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS4229 双通道、12 位、250MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS4242 双通道、14 位、65MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS4245 双通道、14 位、125MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS4246 双通道、14 位、160MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS4249 双通道、14 位、250MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS42B49 双通道、14 位、250MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS42JB46 双通道、14 位、160MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS42JB49 双通道、14 位、250MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS42JB69 双通道、16 位、250MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS42LB49 双通道、14 位、250MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS42LB69 双通道、16 位、250MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5242 四通道、12 位、65MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5281 八通道、12 位、50MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5282 八通道、12 位、65MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5287 八通道、10 位、40MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5400 12 位、1GSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5411 11 位、105MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5423 14 位、80MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5424 14 位、105MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5440 13 位、210MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5444 13 位、250MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5463 12 位 500MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5474 14 位 400MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5481 具有高 SFDR 和 LVDS 输出的 16 位 80MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5482 16 位、105MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5483 16 位、135MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5484 16 位、170MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5485 16 位、200MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS54J20 双通道、12 位、1.0GSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS54J40 双通道、14 位、1.0GSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS54J42 双通道、14 位、625MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS54J54 四通道、14 位、500MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS54J60 双通道、16 位、1.0GSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS54J64 四通道 14 位 1GSPS 2 倍过采样模数转换器 (ADC)
  • ADS54J66 四通道、14 位、500MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS54J69 双通道、16 位、500MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS54RF63 12 位、550MSPS RF 采样模数转换器 (ADC)
  • ADS5517 11 位、200MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5525 12 位、170MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5527 12 位、210MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5545 14 位、170MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5546 14 位、190MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5547 14 位、210MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5560 16 位、40MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5562 具有高 SNR 和 CMOS/LVDS 输出的 16 位 80MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS58B18 11 位、200MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS58B19 9 位、250MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS58C28 双通道、11 位、200MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS58C48 四通道、11 位、200MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS6122 12 位、65MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS6123 12 位、80MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS6124 12 位、105MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS6125 12 位、125MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS6128 12 位、210MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS6129 12 位、250MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS6142 14 位、65MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS6143 14 位、80MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS6144 14 位、105MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS6145 14 位、125MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS6148 14 位、210MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS6149 14 位、250MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS61JB23 12 位、80MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS6222 双通道、12 位、65MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS6224 双通道、12 位、105MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS6225 双通道、12 位、125MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS6242 双通道、14 位、65MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS6243 双通道、14 位、80MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS6244 双通道、14 位、105MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS6245 双通道、14 位、125MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS62C15 双通道、11 位、125MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS62C17 双通道、11 位、200MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS62P15 双通道、11 位、125MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS62P22 双通道、12 位、65MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS62P23 双通道、12 位、80MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS62P24 双通道、12 位、105MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS62P25 双通道、12 位、125MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS62P28 双通道、12 位、210MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS62P29 双通道、12 位、250MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS62P42 双通道、14 位、65MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS62P43 双通道、14 位、80MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS62P44 双通道、14 位、105MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS62P45 双通道、14 位、125MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS62P48 双通道、14 位、210MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS62P49 双通道、14 位、250MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS6422 四通道、12 位、65MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS6423 四通道、12 位、80MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS6424 四通道、12 位、105MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS6425 四通道、12 位、125MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS6442 四通道、14 位、65MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS6443 四通道、14 位、80MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS6444 四通道、14 位、105MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS6445 四通道、14 位、125MSPS 模数转换器 (ADC)
  • AFE7222 具有辅助 ADC 和 DAC 的双通道 12 位 65MSPS ADC 和 130MSPS DAC
  • AFE7225 具有辅助 ADC 和 DAC 的双通道、12 位 125MSPS ADC 和双通道 12 位 250MSPS DAC
超声波 AFE
  • AFE5401-Q1 用于汽车雷达的四通道集成模拟前端
  • AFE5803 全集成式 8 通道超声波模拟前端
  • AFE5804 用于超声波的 8 通道模拟前端
  • AFE5805 用于超声波的 8 通道低噪声模拟前端
  • AFE5807 用于超声波且具有 CW 无源混频器的 8 通道模拟前端
  • AFE5808 用于超声波且具有 CW 无源混频器的 8 通道低噪声模拟前端
  • AFE5809 具有 CW 无源混频器和数字 I/Q 解调器的全集成式 8 通道超声波模拟前端
  • AFE5812 具有 CW 无源混频器和数字 I/Q 解调器的 8 通道超声波模拟前端,0.75nV/rtHz
  • AFE5851 具有模数转换器 (ADC) 的 16 通道 VGA
射频收发器
  • AFE7070 集成 NCO、双通道 14 位 65MSPS DAC、射频 IQ 调制器和 LVDS 输出选项
  • AFE7422 2 通道发送、2 通道接收、10MHz 至 6GHz、支持高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器
  • AFE7681 4 发送、2 接收、100MHz 至 5.2GHz、支持高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器
  • AFE7683 2 发送、4 接收、100MHz 至 5.2GHz、支持高达 1200MHz IBW 且具有单频带 DUC/DDC 的射频采样收发器
  • AFE7684 2 发送、4 接收、100MHz 至 5.2GHz、支持高达 1200MHz IBW 且具有双频带 DUC/DDC 的射频采样收发器
  • AFE7686 4 发送、4 接收、100MHz 至 5.2GHz、支持高达 1200MHz IBW 且具有双频带 DUC/DDC 的射频采样收发器
  • AFE7769 4 发送、4 接收、2 反馈、600MHz 至 6GHz、四个 PLL、无线射频收发器
  • AFE7900 4 通道发送、6 通道接收、5MHz 至 7.4GHz、支持高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器
  • AFE7950 4 通道发送、6 通道接收、600MHz 至 12GHz、支持高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器
射频接收器
  • ADC32RF80 双通道 14 位 3GSPS 双 DDC/通道射频采样宽带接收器和反馈 IC
  • ADS54T01 1 通道 750MSPS BTS 反馈和接收器 IC
  • ADS58H40 四通道 14 位 250MSPS 接收器和反馈 IC
  • ADS62PF49 双通道 250MSPS 反馈接收器 IC
  • LM15851 12 位、4.0GSPS、射频采样宽带接收器
射频发射器
  • ADS58J63 四通道 14 位 500Msps 电信接收器 IC
  • ADS58J64 四通道、14 位、1GSPS 电信接收器和反馈 IC
硬件开发
评估板
  • ADC12DJ5200SEEVM ADC12DJ5200SE 单端输入射频采样 12 位 ADC 评估模块
  • ADC12DL2500EVM ADC12DL2500 评估模块
  • ADC12J2700EVM ADC12J2700 12 位 2.7MSPS 射频采样模数转换器评估模块
  • ADC12J4000EVM ADC12J4000 12 位 4.0MSPS 射频采样模数转换器评估模块
  • ADC32RF55EVM ADC32RF55 具有低 NSD 的双通道 14 位 3GSPS 射频采样 ADC 评估模块
  • ADC3664EVMCVAL ADC3664-SP 评估模块
  • ADC3669EVM ADC3669 评估模块
  • ADC3683EVMCVAL ADC3683-SP 评估模块
  • ADC3910D125EVM ADC3910D125 评估模块
  • ADS4122EVM ADS4122 评估模块
  • ADS4129EVM ADS4129 评估模块
  • ADS4142EVM ADS4142 评估模块
  • ADS4149EVM ADS4149 ADC 评估模块
  • ADS41B25EVM ADS41B25 评估模块
  • ADS41B29EVM ADS41B29 12 位、250MSPS 模数转换器评估模块
  • ADS4222EVM ADS4222 评估模块
  • ADS4225EVM ADS4225 评估模块
  • ADS4226EVM ADS4226 评估模块
  • ADS4229EVM ADS4229 评估模块
  • ADS4242EVM ADS4245 评估模块
  • ADS4245EVM ADS4245 评估模块
  • ADS4249EVM ADS4249 评估模块
  • ADS42JB46EVM ADS42JB46EVM 评估模块
  • ADS42JB49EVM ADS42JB49EVM 评估模块
  • ADS42JB69EVM ADS42JB69EVM 评估模块
  • ADS5263EVM ADS5263 评估模块
  • ADS5281EVM ADS5281 八通道 12 位 50MSPS 模数转换器评估板
  • ADS5282EVM ADS5282 八通道 12 位 65MSPS 模数转换器评估模块
  • ADS5292EVM ADS5292 评估模块
  • ADS5294EVM ADS5294 评估模块
  • ADS5295EVM ADS5295 评估模块
  • ADS5400EVM ADS5400 12 位 1.0GSPS 模数转换器评估模块
  • ADS5463EVM ADS5463 12 位 500MSPS ADC 评估模块
  • ADS5474EVM ADS5474 14 位 400-MSPS ADC 评估模块
  • ADS5482EVM ADS5482 16 位 105MSPS 模数转换器评估模块
  • ADS5484EVM ADS5484 16 位 170MSPS 模数转换器评估模块
  • ADS54RF63EVM ADS54RF63 12 位 550MSPS 射频采样模数转换器评估模块
  • ADS5560EVM ADS5560 16 位 40MSPS 模数转换器评估模块
  • ADS5562EVM ADS5562 16 位 80MSPS 模数转换器评估模块
  • ADS58B18EVM ADS58B18 11 位 200MSPS 模数转换器评估模块
  • ADS58B19EVM ADS58B19 9 位 250MSPS 模数转换器评估模块
  • ADS58C28EVM ADS58C28 双通道 11 位 200MSPS 模数转换器评估模块
  • ADS58J63EVM ADS63J58 评估模块
  • AFE5801EVM AFE5801 评估模块
  • AFE7920EVM AFE7920 四发射四接收、双反馈路径射频采样收发器评估模块
  • DAC3152EVM DAC3152 双通道 10 位 500MSPS 数模转换器评估模块
  • DAC3162EVM DAC3162 双通道 12 位 500MSPS 数模转换器评估模块
  • DAC37J82EVM DAC37J82 双通道 16 位 1.6GSPS 1x-16x 内插 DAC 评估模块
  • DAC38J82EVM DAC38J82 双通道 16 位、2.5GSPS、1x-16x 内插数模转换器 EVM
  • DAC38J84EVM DAC38J84 四通道 16 位 2.5GSPS 1x-16x 内插 DAC 评估模块
  • DAC5681EVM DAC5681 评估模块
  • DAC5681ZEVM DAC5681Z 16 位、1.0GSPS、1x-4x 插值数模转换器评估模块
  • TRF1208-ADC12DJ5200RFEVM 适用于 TRF1208 具有 ADC12DJ5200RF 的高速射频采样全差动放大器的评估模块
  • TSW14J50EVM 数据采集/图形发生器:具有 8 个 JESD204B 通道 (0.6-6.5Gbps) 的数据转换器 EVM
  • TSW14J57EVM 数据采集/图形发生器:具有 16 个 JESD204B 通道 (1.6-15Gbps) 的数据转换器 EVM
  • TSW14J58EVM 数据采集/图形发生器:具有 16 个 JESD204B/C 通道 (1.6-24.5Gbps) 的数据转换器 EVM
  • TSW14J59EVM TSW14J59 评估模块
  • TSW3084EVM 完整射频信号链评估模块
  • TSW3085EVM 宽带发送信号链评估板和参考设计
  • TSW30H84EVM 完整射频信号链评估模块
软件
支持软件
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLAC644 DAC3XJ8XEVM Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
高速 DAC (> 10MSPS)
  • DAC37J82 双通道、16 位、1.6GSPS、1x-16x 内插数模转换器 (DAC)
  • DAC37J84 四通道 16 位 1.6GSPS 1x-16x 内插数模转换器 (DAC)
  • DAC38J82 双通道、16 位、2.5GSPS、1x-16x 内插数模转换器 (DAC)
  • DAC38J84 四通道 16 位 2.5GSPS 1x-16x 内插数模转换器 (DAC)
  • DAC39J82 双通道、16 位、2.8GSPS、1x-16x 内插数模转换器 (DAC)
  • DAC39J84 四通道 16 位 2.8GSPS 1x-16x 内插数模转换器 (DAC)
硬件开发
评估板
  • DAC37J82EVM DAC37J82 双通道 16 位 1.6GSPS 1x-16x 内插 DAC 评估模块
  • DAC38J82EVM DAC38J82 双通道 16 位、2.5GSPS、1x-16x 内插数模转换器 EVM
  • DAC38J84EVM DAC38J84 四通道 16 位 2.5GSPS 1x-16x 内插 DAC 评估模块
  • DAC39J82EVM DAC39J82 双通道 16 位、2.8GSPS、1x-16x 内插数模转换器 EVM
  • DAC39J84EVM DAC39J84 四通道 16 位 2.8GSPS 1x-16x 内插数模转换器 EVM
仿真模型

DAC38J84 IBIS Model

SLAM197.ZIP (50 KB) - IBIS Model
仿真模型

DAC38RF8x IBIS-AMI Model (Rev. A)

SLAM343A.ZIP (24658 KB) - IBIS-AMI Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

TIDA-00996 — 同步多发射器参考设计:多个 DAC 的时间校准方法

为了进一步扩大现代移动通信系统的覆盖范围并提升其数据速率和可靠性,系统设计人员持续加大对多天线发射器系统的关注,以实现空间分集和空间复用的组合。这类实现可进一步补偿路径损耗和传输介质的多路径效应。这些实现还可能扩大覆盖范围、提升数据速率以及提高可靠性。采用波束成形技术的多天线系统还能更好地集中发射器能量,该系统有可能在扩大发射器覆盖范围的同时减小天线尺寸。越来越多的移动通信系统和雷达系统开始在其设计中采用多天线发射器。

对于此类多天线发射器实现,每个发射器都需要使用数模转换器 (DAC),以将数字位转换为射频信号进行传输。还必须及时同步多个发射器及其关联的天线。该设计可利用 JESD204B (...)

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00409 — 最高频率达 4GHz 的 1GHz 带宽双通道发射器参考设计

TSW38J84 EVM 参考设计提供用于演示整合了集成 LO 的宽带双发送解决方案的平台。此参考设计利用具有高性能调制器 TRF3722(包括集成 PLL/VCO)和 TRF3705 的 2.5 GSPS DAC38J84 器件。可组合 TRF3722 和 TRF3705 以形成双发送解决方案,TRF3722 为这两个调制器生成本振 (LO)。讨论了 DAC38J84 和调试器之间的接口以及用于显示 DAC 和调试器组合性能的测量。测量说明了带宽性能、输出三阶拦截性能、谐波失真和边带抑制性能。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00335 — 高带宽、高频发送器参考设计

该设计说明了如何对电路进行改型才能支持使用电流源 DAC(如带 TRF3704 调制器的 DAC38J84)的高带宽或高频率应用。TRF3704 是 6 GHz 调制器,能支持宽 BB 带宽。DAC38J84 是 2.5 GSPS 转换器,能支持 600 MHz 基带带宽。该组合可帮助高端通信系统在以前无法达到的频率和带宽下工作。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
FCCSP (AAV) 144 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频