ISOW7821 器件是具有集成式高效电源转换器的高性能、双通道增强型数字隔离器。集成式直流/直流转换器高效运行,提供高达 650mW 的隔离式电源,可配置为各种输入和输出电压。因此,空间受限的隔离设计凭借该器件无需单独使用隔离式电源。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
ISOW7821 | SOIC (16) | 10.30mm x 7.50mm |
Changes from A Revision (March 2018) to B Revision
Changes from * Revision (November 2017) to A Revision