产品详情

Rating Catalog Isolation rating Reinforced Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 10000 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Isolation rating Reinforced Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 10000 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SO-MOD (DWE) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3
  • 集成高效直流/直流转换器与片上变压器
  • 100Mbps 数据速率
  • 稳健可靠的隔离栅:
    • 在 1kVRMS 工作电压下,预计寿命超过 100 年
    • 高达 5000V 的 RMS 隔离额定值
    • 高达 10kVPK 的浪涌保护能力
    • ±100kV/µs 最低 CMTI
  • 3V 至 5.5V 宽输入电源电压范围
  • 5V 或 3.3V 稳压输出
  • 高达 0.65W 的输出功率
  • 5V 至 5V;5V 至 3.3V:提供的负载电流 ≥ 130mA
  • 3.3V 至 3.3V:提供的负载电流 ≥ 75mA
  • 限制浪涌电流的软启动
  • 过载保护和短路保护
  • 热关断
  • 默认输出:高电平和低电平选项
  • 低传播延迟:典型值为 13ns(由 5V 电源供电)
  • 优异的电磁兼容性 (EMC)
    • 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰性
    • ±8kV IEC 61000-4-2 跨隔离栅接触放电保护
    • 低辐射
  • 16 引脚宽体小外形尺寸集成电路 (SOIC) 封装
  • 扩展温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN VDE V 0884-11:2017-01 标准的 7071VPK 增强型隔离
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5000VRMS 隔离
    • 获得 CSA 认证,符合 IEC 60950-1、IEC 62368-1 和 IEC 60601-1 终端设备标准
    • 符合 GB4943.1-2011 的 CQC 认证
    • 符合 EN 60950-1、EN62368-1 和 EN 61010-1 的 TUV 认证
  • 集成高效直流/直流转换器与片上变压器
  • 100Mbps 数据速率
  • 稳健可靠的隔离栅:
    • 在 1kVRMS 工作电压下,预计寿命超过 100 年
    • 高达 5000V 的 RMS 隔离额定值
    • 高达 10kVPK 的浪涌保护能力
    • ±100kV/µs 最低 CMTI
  • 3V 至 5.5V 宽输入电源电压范围
  • 5V 或 3.3V 稳压输出
  • 高达 0.65W 的输出功率
  • 5V 至 5V;5V 至 3.3V:提供的负载电流 ≥ 130mA
  • 3.3V 至 3.3V:提供的负载电流 ≥ 75mA
  • 限制浪涌电流的软启动
  • 过载保护和短路保护
  • 热关断
  • 默认输出:高电平和低电平选项
  • 低传播延迟:典型值为 13ns(由 5V 电源供电)
  • 优异的电磁兼容性 (EMC)
    • 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰性
    • ±8kV IEC 61000-4-2 跨隔离栅接触放电保护
    • 低辐射
  • 16 引脚宽体小外形尺寸集成电路 (SOIC) 封装
  • 扩展温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN VDE V 0884-11:2017-01 标准的 7071VPK 增强型隔离
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5000VRMS 隔离
    • 获得 CSA 认证,符合 IEC 60950-1、IEC 62368-1 和 IEC 60601-1 终端设备标准
    • 符合 GB4943.1-2011 的 CQC 认证
    • 符合 EN 60950-1、EN62368-1 和 EN 61010-1 的 TUV 认证

ISOW7821 器件是具有集成式高效电源转换器的高性能、双通道增强型数字隔离器。集成式直流/直流转换器高效运行,提供高达 650mW 的隔离式电源,可配置为各种输入和输出电压。因此,空间受限的隔离设计凭借该器件无需单独使用隔离式电源。

ISOW7821 器件可提供高电磁抗扰度和低辐射,同时能够隔离 CMOS 或 LVCMOS 数字 I/O。信号隔离通道具有由二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅相隔离的逻辑输入和输出缓冲器,而电源隔离使用片上变压器,以薄膜聚合物作为绝缘材料。提供各种正向和反向通道配置。如果输入信号丢失,则默认输出对于 ISOW7821 器件为高电平,对于具有 F 后缀的器件为低电平(请参阅器件 具有)。

这些器件有助于防止数据总线或者其他电路上的噪声电流进入本地接地并干扰或损坏敏感电路。凭借创新型芯片设计和布局技术,ISOW7821 器件的电磁兼容性得到了显著增强,可缓解系统级 ESD、EFT 和浪涌问题并符合辐射标准。电源转换器效率较高,允许在较高的环境温度下工作。ISOW7821 器件采用 16 引脚 SOIC 宽体 (SOIC-WB) DWE 封装。

ISOW7821 器件是具有集成式高效电源转换器的高性能、双通道增强型数字隔离器。集成式直流/直流转换器高效运行,提供高达 650mW 的隔离式电源,可配置为各种输入和输出电压。因此,空间受限的隔离设计凭借该器件无需单独使用隔离式电源。

ISOW7821 器件可提供高电磁抗扰度和低辐射,同时能够隔离 CMOS 或 LVCMOS 数字 I/O。信号隔离通道具有由二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅相隔离的逻辑输入和输出缓冲器,而电源隔离使用片上变压器,以薄膜聚合物作为绝缘材料。提供各种正向和反向通道配置。如果输入信号丢失,则默认输出对于 ISOW7821 器件为高电平,对于具有 F 后缀的器件为低电平(请参阅器件 具有)。

这些器件有助于防止数据总线或者其他电路上的噪声电流进入本地接地并干扰或损坏敏感电路。凭借创新型芯片设计和布局技术,ISOW7821 器件的电磁兼容性得到了显著增强,可缓解系统级 ESD、EFT 和浪涌问题并符合辐射标准。电源转换器效率较高,允许在较高的环境温度下工作。ISOW7821 器件采用 16 引脚 SOIC 宽体 (SOIC-WB) DWE 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
ISOW7721 正在供货 具有集成电源的低发射、双通道、1/1、增强型数字隔离器 Performance upgrade with lower radiation emission and lower output ripple

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 18
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有集成式高效低辐射直流/直流转换器的 ISOW7821 高性能 5000VRMS 增强型双通道数字隔离器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 11月 14日
证书 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) 2026年 3月 10日
应用简报 如何在 RS-485 系统中隔离信号和电源 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 11月 14日
应用简报 如何在隔离式 CAN 系统中隔离信号和电源 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 11月 14日
白皮书 通过使用数字隔离器替代光耦合器改善系统性能 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 11月 13日
应用手册 CT MRI 和工业系统中电源模块和电力电子器件的温度监测 英语版 2025年 10月 17日
证书 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 6 (Rev. R) 2025年 9月 8日
证书 CQC Certificate for ISOxxDWx (Rev. K) 2025年 8月 18日
证书 TUV Certificate for Isolation Devices (Rev. L) 2025年 8月 15日
证书 CSA Certificate for ISOW78xxDWE 2023年 2月 21日
白皮书 Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? 2021年 11月 16日
白皮书 绝缘穿透距离:数字隔离器如何满足认证要求 英语版 PDF | HTML 2021年 9月 27日
应用简报 如何在 I2C 系统中隔离信号和电源 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 8月 9日
应用简报 Overvoltage Protection for Isolated DC/DC Converter (Rev. A) 2019年 9月 19日
技术文章 Designing compact, efficient and high performing multiparameter patient monitors PDF | HTML 2019年 6月 25日
应用手册 Low-Emission Designs With ISOW7841 Integrated Signal and Power Isolator (Rev. C) 2019年 2月 26日
技术文章 Understanding current sensing in HEV/EV batteries PDF | HTML 2017年 8月 2日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ISOW7841EVM — 具有集成直流/直流转换器的 ISOW7841 四通道数字隔离器评估模块

ISOW7841EVM 是一款旨在评估 ISOW7841 的评估模块 (EVM)。ISOW7841 是一款高性能增强型四通道数字隔离器,具有集成式直流/直流转换器 ,采用宽体 SOIC 封装(封装代码 DWE)。此 EVM 具有足够的测试点和跳线选项,支持使用超少的外部元件来评估相应器件。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
参考设计

TIDA-010008 — 用于为电网应用提供瞬态保护且基于平缓钳位 TVS 的参考设计

该参考设计采用多种方法,使用平缓钳位浪涌保护、ESD 器件、电子保险丝或负载开关,来保护交流或直流模拟输入、直流模拟输出、交流或直流二进制输入、带高侧或低侧驱动器的数字输出、LCD 偏置电源、USB 接口(电源和数据)和具有 24V、12V 或 5V 输入的板载电源(用于多个电网应用),防止过压、过载和瞬态(1.2/50µs,42Ω)的影响。该设计可监测温度、湿度、磁场和电源以进行诊断。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00847 — 采用具有集成电源的数字隔离器且尺寸和成本经优化的二进制模块参考设计

此参考设计展示了一个 4 通道直流输入二进制模块的空间和成本优化型架构,该模块在测量精度和状态指示方面进行了改进,且仅使用两个产品,简化了系统设计。基于 MCU 的二进制模块可提高二进制输入的测量分辨率,从而实现更佳的系统性能以进行准确且可重复的故障指示,并消除对多个硬件版本的需求(将同一设计用于多个标称电压输入),从而减少设计、测试、制造和现场支持工作量。此设计将 4 输入通道配置为分组隔离输入,以便更大限度降低每个通道的成本。一个 10 位模数转换器 (ADC) 可测量大范围的直流输入,且精度达到 ±3% ±1V 以内。此设计已执行针对 EMI 和 EMC 的预合规性测试。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SO-MOD (DWE) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频