ZHCSF16S November 2004 – May 2016 LM3671 , LM3671-Q1
PRODUCTION DATA.
LM3671 是一款经过优化的降压 DC-DC 转换器,可满足通过单节锂离子电池为低压电路供电的要求,输入电压轨范围为 2.7V 至 5.5V。该器件能够在整个输入电压范围内提供高达 600mA 的负载电流。该器件提供多种不同固定电压输出选项以及可调节输出电压选项(可调节范围为 1.1V 至 3.3V)。
该器件具备优异 特性, 能够在手机及类似便携式系统中展现出色性能。这款智能器件还能在 PWM 低噪声模式与 PFM 低电流模式之间自动切换,从而提升系统控制水平。在 PWM 模式下,该器件以 2MHz(典型值)固定频率运行。滞后的 PFM 模式可将轻载运行和待机期间的静态电流降至 16μA(典型值),从而延长电池寿命。在 PWM 模式下,可通过内部同步整流功能实现高效率。器件在关断模式下关断,电池电流消耗降至 0.01µA(典型值)。
开关频率高达 2MHz(典型值),允许使用微型表面贴装组件。仅需使用三个外部表面贴装组件(1 个电感和 2 个陶瓷电容)。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸 |
---|---|---|
LM3671 | USON (6) | 2.00mm x 2.00mm(标称值) |
LM3671 LM3671-Q1 |
SOT-23 (5) | 2.90mm x 1.60mm(标称值) |
DSBGA (5) | 1.413mm x 1.083mm(最大值) |