主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

LM3671-Q1

正在供货

2MHz、600mA 降压直流/直流转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS628501-Q1 正在供货 采用 SOT-583 封装的汽车级 2.7V 至 6V、1A 降压转换器 Smaller size with output voltage accuracy ±1%.

产品详情

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 0.6 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 1.1 Features Enable, Light load efficiency, Synchronous Rectification Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0017 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 0.6 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 1.1 Features Enable, Light load efficiency, Synchronous Rectification Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0017 Duty cycle (max) (%) 100
DSBGA (YZR) 5 2.02 mm² 1.616 x 1.25 SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • LM3671-Q1 符合汽车类应用的 要求
  • 具有符合 AEC Q100 的下列结果:
    • 器件温度 1 级:–40°C 至 +125°C 的环境运行温度范围
  • 16µA 典型静态电流
  • 600mA 最大负载能力
  • 2MHz PWM 固定开关频率(典型值)
  • 自动 PFM-PWM 模式切换
  • 内部同步整流,可实现高效率
  • 内部软启动
  • 0.01µA 典型关断电流
  • 由单节锂离子电池供电运行
  • 仅需使用三个微型表面贴装外部组件(1 个电感,2 个陶瓷电容)
  • 电流过载和热关断保护
  • 可提供固定输出电压和可调电压

应用范围

  • 移动电话
  • 掌上电脑 (PDA)
  • MP3 播放器
  • W-LAN
  • 便携式仪器
  • 数码相机
  • 便携式硬盘驱动
  • 汽车
  • 便携式医疗设备
  • 手持式交易终端
  • 无线家庭自动化设备

All trademarks are the property of their respective owners.

  • LM3671-Q1 符合汽车类应用的 要求
  • 具有符合 AEC Q100 的下列结果:
    • 器件温度 1 级:–40°C 至 +125°C 的环境运行温度范围
  • 16µA 典型静态电流
  • 600mA 最大负载能力
  • 2MHz PWM 固定开关频率(典型值)
  • 自动 PFM-PWM 模式切换
  • 内部同步整流,可实现高效率
  • 内部软启动
  • 0.01µA 典型关断电流
  • 由单节锂离子电池供电运行
  • 仅需使用三个微型表面贴装外部组件(1 个电感,2 个陶瓷电容)
  • 电流过载和热关断保护
  • 可提供固定输出电压和可调电压

应用范围

  • 移动电话
  • 掌上电脑 (PDA)
  • MP3 播放器
  • W-LAN
  • 便携式仪器
  • 数码相机
  • 便携式硬盘驱动
  • 汽车
  • 便携式医疗设备
  • 手持式交易终端
  • 无线家庭自动化设备

All trademarks are the property of their respective owners.

LM3671 是一款经过优化的降压 DC-DC 转换器,可满足通过单节锂离子电池为低压电路供电的要求,输入电压轨范围为 2.7V 至 5.5V。该器件能够在整个输入电压范围内提供高达 600mA 的负载电流。该器件提供多种不同固定电压输出选项以及可调节输出电压选项(可调节范围为 1.1V 至 3.3V)。

该器件具备优异 特性, 能够在手机及类似便携式系统中展现出色性能。这款智能器件还能在 PWM 低噪声模式与 PFM 低电流模式之间自动切换,从而提升系统控制水平。在 PWM 模式下,该器件以 2MHz(典型值)固定频率运行。滞后的 PFM 模式可将轻载运行和待机期间的静态电流降至 16μA(典型值),从而延长电池寿命。在 PWM 模式下,可通过内部同步整流功能实现高效率。器件在关断模式下关断,电池电流消耗降至 0.01µA(典型值)。

开关频率高达 2MHz(典型值),允许使用微型表面贴装组件。仅需使用三个外部表面贴装组件(1 个电感和 2 个陶瓷电容)。

LM3671 是一款经过优化的降压 DC-DC 转换器,可满足通过单节锂离子电池为低压电路供电的要求,输入电压轨范围为 2.7V 至 5.5V。该器件能够在整个输入电压范围内提供高达 600mA 的负载电流。该器件提供多种不同固定电压输出选项以及可调节输出电压选项(可调节范围为 1.1V 至 3.3V)。

该器件具备优异 特性, 能够在手机及类似便携式系统中展现出色性能。这款智能器件还能在 PWM 低噪声模式与 PFM 低电流模式之间自动切换,从而提升系统控制水平。在 PWM 模式下,该器件以 2MHz(典型值)固定频率运行。滞后的 PFM 模式可将轻载运行和待机期间的静态电流降至 16μA(典型值),从而延长电池寿命。在 PWM 模式下,可通过内部同步整流功能实现高效率。器件在关断模式下关断,电池电流消耗降至 0.01µA(典型值)。

开关频率高达 2MHz(典型值),允许使用微型表面贴装组件。仅需使用三个外部表面贴装组件(1 个电感和 2 个陶瓷电容)。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM3671/-Q1 2MHz、600mA 降压 DC-DC 转换器 数据表 (Rev. S) PDF | HTML 英语版 (Rev.S) PDF | HTML 2016年 6月 23日
应用手册 Application Note 1395 LM3671 Evaluation Board (cn) 2008年 10月 10日
应用手册 Power Management Design for Applications Processors 2007年 3月 22日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM3671TL-1.8EV — 采用 SOT23-5 和 5 Bump 微型 SMD 封装的 2MHz、600mA 降压 DC-DC 转换器

The LM3671 evaluation board is a working demonstration of a step down DC-DC converter. The application note contains information about the evaluation board. The LM3671 step-down DC-DC converter is optimized for powering ultra-low voltage circuits from a single Li-Ion cell or 3 cell NiMH/NiCd (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM3671 TINA-TI Transient Reference Design

SNVM065.TSC (121 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM3671 TINA-TI Transient Spice Model

SNVM066.ZIP (10 KB) - TINA-TI Spice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YZR) 5 Ultra Librarian
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频