LMK00804B 是一款低偏移、高性能时钟扇出缓冲器,可通过两个可选输入(可接受差分输入或单端输入)之一分配至多 4 个 LVCMOS/LVTTL 输出(3.3V、2.5V、1.8V 或 1.5V 四种电平)。 时钟使能输入在内部同步,以便在时钟使能端子被置为有效或置为无效时消除输出上的欠幅脉冲或毛刺脉冲。 禁用时钟后,输出将保持逻辑低电平状态。 单独的输出使能端子可控制输出处于激活状态或高阻态。 LMK00804B 具有低附加抖动和相位噪底,且兼具可靠的输出和部件间偏移特性,因此非常适合对高性能和可重复性有严格要求的应用。
有关 CDCLVC1310 和 LMK00725 部件的介绍,另请参见Device Comparison Table。
部件号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
LMK00804B | TSSOP (16) | 5.00mm x 4.40mm |
Changes from * Revision (June 2014) to A Revision
PART NUMBER | DESCRIPTION |
---|---|
CDCLVC1310 | 10 outputs LVCMOS fanout buffer with Diff, Single-Ended, or Crystal Input |
LMK00725 | 5 output LVPECL fanout buffer with Differential or Single-Ended Input |