产品详情

Number of outputs 4 Additive RMS jitter (typ) (fs) 40 Core supply voltage (V) 3.3 Output supply voltage (V) 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 Output skew (ps) 35 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Output type LVCMOS, LVTTL Input type HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL, LVTTL
Number of outputs 4 Additive RMS jitter (typ) (fs) 40 Core supply voltage (V) 3.3 Output supply voltage (V) 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 Output skew (ps) 35 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Output type LVCMOS, LVTTL Input type HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL, LVTTL
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 4 个具有 7Ω 输出阻抗的 LVCMOS/LVTTL 输出
    • 附加抖动:125MHz 时为 0.04ps RMS(典型值)
    • 噪底:125MHz 时为 –166dBc/Hz(典型值)
    • 输出频率:350MHz(最大值)
    • 输出偏移:35ps(最大值)
    • 部件间偏移:700ps(最大值)
  • 两个可选输入
    • CLK、nCLK 对接受 LVPECL、LVDS、HCSL、SSTL、LVHSTL 或 LVCMOS/LVTTL
    • LVCMOS_CLK 接受 LVCMOS/LVTTL
  • 同步时钟启用
  • 内核/输出电源:
    • 3.3V/3.3V
    • 3.3V/2.5V
    • 3.3V/1.8V
    • 3.3V/1.5V
  • 封装:16 引线薄型小尺寸封装 (TSSOP)
  • 工业温度范围:-40ºC 至 +85ºC

应用

  • 无线和有线基础设施
  • 网络和数据通信
  • 服务器和计算
  • 医疗成像
  • 便携式测试和测量
  • 高端 A/V

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 4 个具有 7Ω 输出阻抗的 LVCMOS/LVTTL 输出
    • 附加抖动:125MHz 时为 0.04ps RMS(典型值)
    • 噪底:125MHz 时为 –166dBc/Hz(典型值)
    • 输出频率:350MHz(最大值)
    • 输出偏移:35ps(最大值)
    • 部件间偏移:700ps(最大值)
  • 两个可选输入
    • CLK、nCLK 对接受 LVPECL、LVDS、HCSL、SSTL、LVHSTL 或 LVCMOS/LVTTL
    • LVCMOS_CLK 接受 LVCMOS/LVTTL
  • 同步时钟启用
  • 内核/输出电源:
    • 3.3V/3.3V
    • 3.3V/2.5V
    • 3.3V/1.8V
    • 3.3V/1.5V
  • 封装:16 引线薄型小尺寸封装 (TSSOP)
  • 工业温度范围:-40ºC 至 +85ºC

应用

  • 无线和有线基础设施
  • 网络和数据通信
  • 服务器和计算
  • 医疗成像
  • 便携式测试和测量
  • 高端 A/V

All trademarks are the property of their respective owners.

LMK00804B 是一款低偏移、高性能时钟扇出缓冲器,可通过两个可选输入(可接受差分输入或单端输入)之一分配至多 4 个 LVCMOS/LVTTL 输出(3.3V、2.5V、1.8V 或 1.5V 四种电平)。 时钟使能输入在内部同步,以便在时钟使能端子被置为有效或置为无效时消除输出上的欠幅脉冲或毛刺脉冲。 禁用时钟后,输出将保持逻辑低电平状态。 单独的输出使能端子可控制输出处于激活状态或高阻态。 LMK00804B 具有低附加抖动和相位噪底,且兼具可靠的输出和部件间偏移特性,因此非常适合对高性能和可重复性有严格要求的应用。

有关 CDCLVC1310 和 LMK00725 部件的介绍,另请参见。

LMK00804B 是一款低偏移、高性能时钟扇出缓冲器,可通过两个可选输入(可接受差分输入或单端输入)之一分配至多 4 个 LVCMOS/LVTTL 输出(3.3V、2.5V、1.8V 或 1.5V 四种电平)。 时钟使能输入在内部同步,以便在时钟使能端子被置为有效或置为无效时消除输出上的欠幅脉冲或毛刺脉冲。 禁用时钟后,输出将保持逻辑低电平状态。 单独的输出使能端子可控制输出处于激活状态或高阻态。 LMK00804B 具有低附加抖动和相位噪底,且兼具可靠的输出和部件间偏移特性,因此非常适合对高性能和可重复性有严格要求的应用。

有关 CDCLVC1310 和 LMK00725 部件的介绍,另请参见。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMK00804B 低偏移 1 到 4 多路复用 差动/LVCMOS 到 LVCMOS/TTL 扇出缓冲器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2014年 12月 2日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMK00804B-Q1EVM — 四输出低抖动差分/LVCMOS 至 LVCMOS 扇出缓冲器评估板

LMK00804B-Q1 是一款低偏移、高性能时钟扇出缓冲器,可提供最多四个 LVCMOS/LVTTL 输出(3.3V、2.5V、1.8V 或 1.5V 电平)。  时钟来自可接受差分或单端输入信号的两个可选输入之一。LMK00804B-Q1 评估模块 (EVM) 旨在展示 LMK00804B 器件的功能和电气性能。  为获得最佳性能,此评估板配备了 50Ω 的 SMA 连接器和 50Ω 的受控布线阻抗。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LMK00804BEVM — LMK00804BEVM 四路输出低抖动差分/LVCMOS 至 LVCMOS 扇出缓冲器评估板

LMK00804B 是一款低偏差、高性能时钟扇出缓冲器,可提供最多四个 LVCMOS/LVTTL 输出(3.3V、2.5V、1.8V 或 1.5V 电平)。  时钟来自可接受差分或单端输入信号的两个可选输入之一。此评估模块 (EVM) 旨在展示 LMK00804B 器件的功能和电气性能。  为获得出色性能,此评估板配备了 50 欧姆的 SMA 连接器和 50 欧姆的布线阻抗。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LMK00804B IBIS Model (Rev. A)

SNAM166A.ZIP (55 KB) - IBIS Model
设计工具

CLOCK-TREE-ARCHITECT — 时钟树架构编程软件

时钟树架构是一款时钟树综合工具,可根据您的系统要求生成时钟树解决方案,从而帮助您简化设计流程。该工具从庞大的时钟产品数据库中提取数据,然后生成系统级多芯片时钟解决方案。
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

TIDA-01056 — 用于在最大限度地减小 EMI 的同时优化供电效率的 20 位 1MSPS DAQ 参考设计

该参考设计适用于高性能数据采集 (DAQ) 系统,它优化了功率级,可降低功耗并最大程度地减小开关稳压器的 EMI 影响(通过使用 LMS3635-Q1 降压转换器)。  与 LM53635 降压转换器相比,该参考设计可在最轻负载电流下将效率提高 7.2%,从而实现 125.25dB 的 SFDR、99dB 的 SNR 和 16.1 的 ENOB。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01054 — 用于消除高性能 DAQ 系统中 EMI 影响的多轨电源参考设计

TIDA-01054 参考设计借助 LM53635 降压转换器,帮助消除 EMI 对 16 位以上数据采集 (DAQ) 系统的性能降级影响。降压转换器使设计人员能够将电源解决方案部署在信号路径附近,既避免 EMI 导致的噪声劣化问题,又节省电路板空间。该设计使用 20 位、1-MSPS SAR ADC 实现 100.13 dB 的系统 SNR 性能,几乎与使用外部电源时的 100.14 dB SNR 性能相当。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01013 — 适用于 DAQ 和无线传感器 IoT 系统的低功耗、低噪声 24b 模拟前端参考设计

如今,在数据采集系统 (DAQ)、现场仪表、物联网 (IoT) 和自动测试设备等许多应用中,对低功耗和低噪声模拟前端 (AFE) 的需求变得越来越重要。在很多情况下,高分辨率、高 SNR 和 低功耗 ADC 的出现愈发突显了这一需求,例如互补低功耗、低噪声 AFE 支持的 TI 24 位 ADS127L01 Δ-Σ ADC。这些新型解决方案将允许系统设计人员在数据采集、无线计量和现场仪表系统中集成更多通道。经过改进的 ADC 和 AFE 设计解决方案还将提供更好的支持,并改进众多对功率敏感的物联网应用。TIDA-01013 参考设计展示了一种旨在增强功率敏感型应用的完整的低功耗、低噪声 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01055 — 适用于高性能 DAQ 系统的 ADC 电压基准缓冲器优化参考设计

适用于高性能 DAQ 系统的 TIDA-01055 参考设计采用了 TI OPA837 高速运算放大器优化 ADC 参考缓冲器,以提高 SNR 性能并降低功耗。该器件采用复合缓冲器配置,功耗比传统运算放大器提高了 22%。具有集成缓冲器的电压基准源通常缺乏在高通道数系统中实现出色性能所需的驱动强度。  该参考设计可驱动多个 ADC,并使用 18 位、2-MSPS SAR ADC 实现了 15.77 位的系统 ENOB。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01057 — 用于最大限度提高 20 位 ADC 的信号动态范围以实现真正 10Vpp 差分输入的参考设计

该参考设计专为高性能数据采集 (DAQ) 系统设计,用于提高 20 位差分输入 ADC 的动态范围。许多 DAQ 系统都需要具有宽 FSR(满标量程范围)测量能力,以获得足够的信号动态范围。SAR ADC 的许多早期参考设计都采用了 THS4551 FDA(全差分放大器)。然而,THS4551 的最大电源电压被限制为 5.4V,这不足以实现最大程度地提高具有 5V 基准电压的 SAR ADC 的动态范围所需的真正 10Vpp 差分输出 (10V FSR)。该参考设计实现了 TI 的最新 THS4561 FDA(最大电源电压为 12.6V),并探索了真正 10Vpp (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01051 — 针对自动测试设备优化 FPGA 利用率和数据吞吐量的参考设计

TIDA-01051 参考设计用于演示超高通道数的数据采集 (DAQ) 系统(如用在自动测试设备 (ATE) 中的系统)经过优化的通道密度、集成、功耗、时钟分配和信号链性能。利用串行器(如 TI DS90C383B)将多个同步采样 ADC 输出与多个 LVDS 线路相结合,可显著减少主机 FPGA 必须处理的引脚数量。  因此,单个 FPGA 可处理的 DAQ 通道数量显著增加,而且电路板布线的复杂度大幅降低。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01050 — 适用于 18 位 SAR 数据转换器的优化模拟前端 DAQ 系统参考设计

TIDA-01050 参考设计旨在改善通常与自动测试设备相关的集成、功耗、性能以及时钟问题。该设计适用于所有 ATE 系统,尤其适合需要大量输入通道的系统。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01052 — 使用负电源输入改进满量程 THD 的 ADC 驱动器参考设计

TIDA-01052 参考设计旨在突显在模拟前端驱动器放大器而不是接地上使用负电压轨系统性能提高。此概念与所有模拟前端相关,但此设计专门针对自动测试设备。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频