ZHCSDN0E March 1999 – February 2017 LMP8480 , LMP8481
PRODUCTION DATA.
LMP8480 和 LMP8481 是精密的高侧电流感测放大器,可将作用于电流感测电阻两端较小的差分电压放大为高输入共模电压。这些放大器专为双向 (LMP8481) 或单向 (LMP8480) 电流 应用而设计, 并支持共模电压范围为 4V 至 76V 且带宽为 270kHz 的输入信号。由于工作电源电压范围与输入共模电压范围之间有重叠,因此 LMP848x 可由同一受监视的电压进行供电。该优势使得我们无需再将中间电源电压路由至电流正受监视的负载点,从而减少组件数并节省板空间。
LMP848x 系列包含 20、60 和 100 等各种固定增益,适用于在各种温度下都需实现高精度的 应用 。低输入偏移电压允许在不影响系统误差的情况下使用较小的感应电阻器。凭借 –40°C 至 125°C 的宽工作温度范围,LMP848x 成为汽车、电信、工业和消费类 应用的理想之选。LMP8480 和 LMP8481 是 MAX4080 和 MAX4081 的引脚到引脚替代产品,可提升偏移电压、扩大基准调节范围并提高输出驱动能力。LMP8480 和 LMP8481 采用 8 引脚 VSSOP 封装。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
LMP8480 | VSSOP (8) | 3.00mm x 3.00mm |
LMP8481 | VSSOP (8) | 3.00mm x 3.00mm |
Changes from D Revision (April 2016) to E Revision
Changes from C Revision (September 2015) to D Revision
Changes from B Revision (December 2014) to C Revision
Changes from A Revision (August 2012) to B Revision