LMP8481

正在供货

4V 至 76V 双向电流检测放大器

产品详情

Product type Analog output Common-mode voltage (max) (V) 76 Common-mode voltage (min) (V) 4 Input offset (±) (max) (µV) 265 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 6 Features Bidirectional Rating Catalog Voltage gain (V/V) 20, 60, 100 CMRR (min) (dB) 100 Bandwidth (kHz) 270 Supply voltage (max) (V) 76 Supply voltage (min) (V) 4.5 Iq (max) (mA) 0.155 Number of channels 1 Comparators (#) 0 Gain error (%) 0.6 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 60 Slew rate (V/µs) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Product type Analog output Common-mode voltage (max) (V) 76 Common-mode voltage (min) (V) 4 Input offset (±) (max) (µV) 265 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 6 Features Bidirectional Rating Catalog Voltage gain (V/V) 20, 60, 100 CMRR (min) (dB) 100 Bandwidth (kHz) 270 Supply voltage (max) (V) 76 Supply voltage (min) (V) 4.5 Iq (max) (mA) 0.155 Number of channels 1 Comparators (#) 0 Gain error (%) 0.6 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 60 Slew rate (V/µs) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 典型值:TA = 25°C
  • 双向或单向检测
  • 共模电压范围:4.0V 至 76V
  • 电源电压范围:4.5V 至 76V
  • 固定增益:20、60 和 100V/V
  • 增益精度:±0.1%
  • 失调电压:±80µV
  • 带宽 (–3dB):270kHz
  • 静态电流:< 100µA
  • 缓冲大电流输出:> 5mA
  • 输入偏置电流:7µA
  • PSRR (DC):122dB
  • CMRR (DC):124dB
  • 温度范围:-40°C 至 125°C
  • 典型值:TA = 25°C
  • 双向或单向检测
  • 共模电压范围:4.0V 至 76V
  • 电源电压范围:4.5V 至 76V
  • 固定增益:20、60 和 100V/V
  • 增益精度:±0.1%
  • 失调电压:±80µV
  • 带宽 (–3dB):270kHz
  • 静态电流:< 100µA
  • 缓冲大电流输出:> 5mA
  • 输入偏置电流:7µA
  • PSRR (DC):122dB
  • CMRR (DC):124dB
  • 温度范围:-40°C 至 125°C

LMP8480 和 LMP8481 是精密的高侧电流检测放大器,可将作用于电流检测电阻两端较小的差分电压放大为高输入共模电压。这些放大器专为双向 (LMP8481) 或单向 (LMP8480) 电流应用而设计,可接受 4V 至 76V 共模电压范围、带宽为 270kHz 的输入信号。由于工作电源电压范围与输入共模电压范围重叠,因此 LMP848x 可以由被监测的同一电压供电。这一优势无需将中间电源电压布线至所监测电流的负载点,从而减少了元件数量并节省了布板空间。

LMP848x 系列包括 20、60 和 100 倍的固定增益,适用于需要在温度范围内保持高精度的应用。低输入失调电压允许使用较小的检测电阻,而不会影响系统误差。LMP848x 具有 –40°C 至 125°C 的宽工作温度范围,使其成为汽车、电信、工业和消费类应用的理想选择。LMP8480 和 LMP8481 是 MAX4080 和 MAX4081 的引脚兼容替代产品,可提供改善的失调电压、更宽的基准调节范围和更高的输出驱动能力。LMP8480 和 LMP8481 采用 8 引脚 VSSOP 封装。

LMP8480 和 LMP8481 是精密的高侧电流检测放大器,可将作用于电流检测电阻两端较小的差分电压放大为高输入共模电压。这些放大器专为双向 (LMP8481) 或单向 (LMP8480) 电流应用而设计,可接受 4V 至 76V 共模电压范围、带宽为 270kHz 的输入信号。由于工作电源电压范围与输入共模电压范围重叠,因此 LMP848x 可以由被监测的同一电压供电。这一优势无需将中间电源电压布线至所监测电流的负载点,从而减少了元件数量并节省了布板空间。

LMP848x 系列包括 20、60 和 100 倍的固定增益,适用于需要在温度范围内保持高精度的应用。低输入失调电压允许使用较小的检测电阻,而不会影响系统误差。LMP848x 具有 –40°C 至 125°C 的宽工作温度范围,使其成为汽车、电信、工业和消费类应用的理想选择。LMP8480 和 LMP8481 是 MAX4080 和 MAX4081 的引脚兼容替代产品,可提供改善的失调电压、更宽的基准调节范围和更高的输出驱动能力。LMP8480 和 LMP8481 采用 8 引脚 VSSOP 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMP848x 具有电压输出的高精度 76V 高侧电流检测放大器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.E) PDF | HTML 2026年 5月 18日
应用手册 将印刷电路板覆铜迹线用作电流检测 分流电阻器 (Rev. A) PDF | HTML 2026年 5月 6日
应用简报 利用电流监控器 提高功率放大器效率 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 8月 1日
应用简报 开关电源中的电流模式控制 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 4月 20日
应用简报 具有 PWM 抑制功能的低漂移、线内电机电流精密测量 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2023年 4月 17日
应用简报 开关电源电流测量 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 4月 17日
电子书 An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) 2022年 4月 12日
选择指南 Current Sense Amplifiers (Rev. E) 2021年 9月 20日
电子书 简化电流感应 (Rev. A) 2020年 1月 9日
更多文献资料 分流监控器 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.E) 2014年 11月 17日
用户指南 LMP8480EVM Current Shunt Monitors Guide (Rev. A) 2013年 3月 19日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMP848XMMEVM-X — LMP8480 和 LMP8481 评估工具

德州仪器 (TI) 的 LMP8480/81 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员快速评估 LMP8480/81 76V 精密高侧电流感应放大器的操作和性能。EVM 可随时通过板载终端与电源、负载和测试仪表相连。

EVM 包含一个 LMP8480 或 LMP8481 高侧评估电路。EVM 在出厂时已预先装配好,安装了 LMP8480/81 器件、0.1O 感应电阻器、旁路电容器和连接终端。双向 EVM 包含 JP1 和 JP2 参考跳线和终端。

用户指南: PDF
仿真模型

LMP8481 PSpice Model (Rev. B)

SNVM341B.ZIP (77 KB) - PSpice Model
仿真模型

LMP8481 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SNVM349A.TSC (4029 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LMP8481 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SNVM348A.ZIP (60 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL Current Sense Amplifier Comparison and Error Tool

This Excel calculator provides a comparison between two and five of our standard current sense amplifiers, delivering a chart containing the basic parameters of each device. This calculator also takes system condition inputs from users such as common-mode voltage, supply voltage, shunt resistor (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

设计工具

CIRCUIT060035 — 具有窗口比较器的双向电流检测电路

该双向电流检测解决方案使用一个电流检测放大器和一个高速双通道比较器,在输入电流 (IG1) 升至 100A 以上或降至 -35A 以下时,通过轨到轨输入共模范围在比较器输出端(OUTA 和 OUTB)产生过流 (OC) 警报信号。在此实现中,过流警报信号均为高电平有效,因此在超过 100A 或 -35A 阈值时,比较器输出为高电平。两个比较器均执行外部迟滞,因此在电流降低 10%(90A 和 -31A)时,比较器输出会恢复为逻辑低电平状态。当下方电路中的分流电阻器 R8 接地时,此电路适用于在高达 INA 的共模电压范围内进行高侧电流检测。
设计工具

CIRCUIT060037 — 精密过流锁存电路

该高侧电流检测解决方案使用一个电流检测放大器、一个带有集成基准的比较器和一个 P 沟道 MOSFET 来创建一个过流锁存电路。当检测到大于 200mA 的负载电流时,电路将断开系统与其电源的连接。比较器输出将进行锁存(将 P 沟道 MOSFET 的栅源电压保持在 0V),直到电路循环供电,原因在于比较器驱动 P 沟道 MOSFET 的栅极并将信号反馈回电流检测放大器的基准引脚。
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-00302 — 具有瞬态稳定性的电流分流监控器参考设计

这种高压侧电流分流监测器用于测量电流通过电流传感电阻器时电流传感电阻器两端产生的电压。

此外,还采用了外部保护电路来提供浪涌和快速瞬态保护,并展示 IEC61000-4-4 和 IEC61000-4-5 的不同抗扰度等级。

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP9297 — 适用于 GaN 音频应用的 150W 双通道同步升压

PMP9297 是一种适用于 GaN 音频放大器应用的双通道同步升压拓扑。它将 35V 输入转换为 38V 至 55V 可调节输出,每通道功率为 150W。解决方案的尺寸适合 45mm x 34mm 电路板面积。在解决方案尺寸区域之外还包含额外输入和输出大容量电容器。此设计使用 TLP0202 双通道数字电位器,通过 SPI 总线对输出电压进行编程。LMP8481-S 高侧电流检测放大器可以实现输出电流监测。NTC 热敏电阻支持测量高侧 MOSFET 的温度
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频