ZHCSDJ7A February 2015 – April 2015 LMR14030
PRODUCTION DATA.
LMR14030 器件是一款具有集成型高侧 MOSFET 的 40V、3.5A 降压稳压器。 该器件具有 4V 至 40V 的宽输入电压范围,适用于从工业到汽车各类应用中非稳压电源的电源调节。 该稳压器在休眠模式下的静态电流为 40µA,非常适合电池供电类系统。 并且在关断模式下具有 1μA 的超低电流,可进一步延长电池使用寿命。 该稳压器的可调开关频率范围较宽,这使得效率或外部元件尺寸能够得到优化。 内部环路补偿意味着用户不用承担设计环路补偿组件的枯燥工作。 并且还能够以最大限度减少器件的外部元件数。 精密使能输入简化了稳压器控制和系统电源排序。 此外,该器件还内置多种保护特性:逐周期电流限制保护、应对功耗过大的热感测和热关断保护、以及输出过压保护。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
LMR14030SDDA | HSOIC-8 | 4.89mm x 3.90mm |