数据表
LMR14030
- 输入电压范围:4V 至 40V
- 3.5A 持续输出电流
- 40µA 超低工作静态电流
- 90mΩ 高侧 MOSFET
- 75ns 最短导通时间
- 电流模式控制
- 可调节开关频率范围:200kHz 至 2.5MHz
- 与外部时钟频率同步
- 内置补偿功能,便于使用
- 支持高占空比运行
- 精密使能输入
- 关断电流:1µA
- 外部软启动
- 过热保护、过压保护和短路保护
- 采用 PowerPAD™ 的 8 引脚 HSOIC 封装
LMR14030 是一款具有集成式高侧 MOSFET 的 40V、3.5A 降压稳压器。该器件具有 4V 至 40V 的宽输入范围,适用于从工业到汽车各类应用中非稳压电源的电源调节。该稳压器在睡眠模式下的静态电流为 40µA,非常适合电池供电型系统。它在关断模式下具有 1µA 的超低电流,可进一步延长电池使用寿命。该稳压器的可调开关频率范围较宽,这使得效率或外部元件尺寸能够得到优化。内部环路补偿意味着用户不用承担设计环路补偿组件的枯燥工作。并且还能够以最大限度减少器件的外部元件数。利用精密使能端输入可以简化稳压器控制和系统电源时序。此外,该器件还内置多种保护特性:逐周期电流限制保护、应对功耗过大的热感测和热关断保护、以及输出过压保护。
space
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LMR14030SEVM — LMR14030S 降压转换器评估模块
LMR14030SEVM 是一个组装完毕并通过测试的电路,用于评估 LMR14030S 降压转换器。LMR14030SEVM 在 7V 至 36V(额定电压 12V)的输入电压范围内工作,在电流为 3.5A 时提供 5.0V 或 3.3V 的输出。此电路板还包含跳线连接器,用来启用或禁用转换器运行、更改输出电压以及与外部时钟保持同步。此评估板还具有适用于反馈环路测量的交流信号注入端。
用户指南:
PDF
评估板
TPS254900AQ1EVM — 采用 LMR14030 3.5A 降压稳压器的 TPS254900A-Q1 评估模块
TPS254900AQ1 评估模块 (TPS254900AQ1EVM) 包含用于 TPS254900AQ1(USB 充电控制器和电源开关)的评估和基准电路、集成式 VBUS 和 D+/D- 电池短路保护、电缆补偿、电流监控器 (IMON) 和 IEC ESD 保护,适用于汽车 USB 充电和 USB 端口保护应用。
用户指南:
PDF
评估板
TPS254900Q1EVM-817 — 采用 LMR14030 3.5A 降压稳压器的 TPS254900Q1 评估模块
TPS254900-Q1 评估模块 (TPS254900Q1EVM-817) 包含用于 TPS254900-Q1(USB 充电控制器和电源开关)的评估和基准电路、集成式 VBUS 和 D+/D- 电池短路保护、电缆补偿、电流监控器 (IMON) 和 IEC ESD 保护,适用于汽车 USB 充电和 USB 端口保护应用。
用户指南:
PDF
参考设计
TIDA-00845 — 具有电池短路保护功能的双端口汽车级 USB 2.0 集线器参考设计
TIDA-00845 是双端口 USB 2.0 集线器,能够在两个下游端口承受短暂的高达 18V 直流,并具有针对过流情况和接地短路的级别 4 IEC 61000-4-2 ESD 保护。由集成保护器件 TPD3S714-Q1 提供该保护。凭借两个下游端口上的电池短路 (STB) 保护、短路保护和固定电流限制负载开关,可使 TUSB4020BI USB 2.0 集线器与过压和过流情况相隔离,从而免受其损害。下游端口 1 包含一个用于应用 18V 直流的 STB 测试仿真器,以及两个 TPD3S714-Q1,用于保护集线器和外设,以便轻松演示 USB STB 保护功能。
参考设计
TIDA-03026 — 具有 LED 和音频反馈的状态指示参考设计
TIDA-03026 参考设计功能可模拟各种终端器件中的状态指示子系统。通过并联多个 LED 驱动器,RGB LED 阵列可以同步闪烁、脉冲和呼吸,从而提升客户体验。该设计还集成了音频反馈,以实现 LED 和音频结合的状态指示解决方案。应用包括 IP 电话、楼宇自动化、家庭自动化、白色家电以及汽车信息娱乐和集群。
参考设计
TIDA-00376 — 压电式扬声器频闪灯通知参考设计
TIDA-00376 使用我们的工业压电式驱动器、闪光灯 LED 驱动器和超低功耗 FRAM 微控制器 (MCU) 来演示听觉和视觉通知子系统的实现方式,这些子系统主要应用于火灾警报终端设备系统。该参考设计展示了通过单个压电传感器和一个低输入电流和高光输出 LED 频闪灯生成的多警报音频率输出。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。