LMT88 器件是一款高精度模拟输出 CMOS 集成电路温度传感器,工作温度范围为 -55°C 至 130°C。 电源运行范围为 2.4V 至 5.5V。LMT88 的传递函数主要是线性的,但有一个轻微可预测的抛物线曲率。 当指定 LMT88 器件的传递函数为抛物线传递函数时,其在 30°C 的环境温度下的精度通常为 ±1.5°C。 温度误差线性增加,并且在极端温度范围时达到一个 ±2.5°C 的最大值。 此温度范围受电源电压的影响。 当电源电压范围为 2.7V 至 5.5V 时,温度范围的上下限分别 130°C 和 -55°C。 当电源电压降至 2.4V 时,下限值将变为 -30°C,而上限值将保持在 130°C。
LMT88 静态电流少于 10μA。 因此,在空气不流通的环境中,自发热少于 0.02°C。 LMT88 的关断功能是固有的,这是因为它的固有低功耗使其可直接由很多逻辑门的输出供电,或者根本不需要关断。
LMT88 是一款具有成本竞争优势的热敏电阻替代产品。
部件号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
LMT88 | SOT (5) | 2.00mm × 1.25mm |
Changes from * Revision (March 2013) to A Revision