产品详情

Local sensor accuracy (max) 4 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 130 Supply current (max) (µA) 7 Interface type Analog output Sensor gain (mV/°C) -11.77 Features Industry standard pinout
Local sensor accuracy (max) 4 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 130 Supply current (max) (µA) 7 Interface type Analog output Sensor gain (mV/°C) -11.77 Features Industry standard pinout
SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² (2 mm × 2.1 mm)
  • 经济高效的热敏电阻替代产品
  • 额定温度范围为 −55°C 至 130°C
  • 采用 SC70 封装
  • 可预计曲率误差
  • 适合于远程应用

应用

  • 工业
  • 制热、通风与空调控制 (HVAC)
  • 磁盘驱动器
  • 汽车用
  • 便携式医疗仪器
  • 计算机
  • 电池管理
  • 打印机
  • 电源模块
  • 传真机
  • 移动电话
  • 汽车

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 经济高效的热敏电阻替代产品
  • 额定温度范围为 −55°C 至 130°C
  • 采用 SC70 封装
  • 可预计曲率误差
  • 适合于远程应用

应用

  • 工业
  • 制热、通风与空调控制 (HVAC)
  • 磁盘驱动器
  • 汽车用
  • 便携式医疗仪器
  • 计算机
  • 电池管理
  • 打印机
  • 电源模块
  • 传真机
  • 移动电话
  • 汽车

All trademarks are the property of their respective owners.

LMT88 器件是一款高精度模拟输出 CMOS 集成电路温度传感器,工作温度范围为 -55°C 至 130°C。 电源运行范围为 2.4V 至 5.5V。LMT88 的传递函数主要是线性的,但有一个轻微可预测的抛物线曲率。 当指定 LMT88 器件的传递函数为抛物线传递函数时,其在 30°C 的环境温度下的精度通常为 ±1.5°C。 温度误差线性增加,并且在极端温度范围时达到一个 ±2.5°C 的最大值。 此温度范围受电源电压的影响。 当电源电压范围为 2.7V 至 5.5V 时,温度范围的上下限分别 130°C 和 -55°C。 当电源电压降至 2.4V 时,下限值将变为 -30°C,而上限值将保持在 130°C。

LMT88 静态电流少于 10μA。 因此,在空气不流通的环境中,自发热少于 0.02°C。 LMT88 的关断功能是固有的,这是因为它的固有低功耗使其可直接由很多逻辑门的输出供电,或者根本不需要关断。

LMT88 是一款具有成本竞争优势的热敏电阻替代产品。

LMT88 器件是一款高精度模拟输出 CMOS 集成电路温度传感器,工作温度范围为 -55°C 至 130°C。 电源运行范围为 2.4V 至 5.5V。LMT88 的传递函数主要是线性的,但有一个轻微可预测的抛物线曲率。 当指定 LMT88 器件的传递函数为抛物线传递函数时,其在 30°C 的环境温度下的精度通常为 ±1.5°C。 温度误差线性增加,并且在极端温度范围时达到一个 ±2.5°C 的最大值。 此温度范围受电源电压的影响。 当电源电压范围为 2.7V 至 5.5V 时,温度范围的上下限分别 130°C 和 -55°C。 当电源电压降至 2.4V 时,下限值将变为 -30°C,而上限值将保持在 130°C。

LMT88 静态电流少于 10μA。 因此,在空气不流通的环境中,自发热少于 0.02°C。 LMT88 的关断功能是固有的,这是因为它的固有低功耗使其可直接由很多逻辑门的输出供电,或者根本不需要关断。

LMT88 是一款具有成本竞争优势的热敏电阻替代产品。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
LM20 正在供货 ±1.5°C 模拟输出温度传感器 Higher accuracy (±1.5°C) in a 5-pin SOT-SC70 package or smaller 4-pin DSBGA package
TMP20 正在供货 模拟输出温度传感器 Higher accuracy (±2.5°C) in a 5-pin SOT-SC70 package or smaller 6-pin SOT-5X3 package
LMT89 正在供货 具有 -11.77mV/°C 增益的 ±2.5°C 模拟输出温度传感器 Higher accuracy (2.5°C) pin-to-pin alternative.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMT88 2.4V、10μA、SC-70 温度传感器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2015-11-30
应用手册 SC Temp Sensors Challenge Precision RTDs and Thermistors in Build Automation (Rev. A) 2019-5-8
技术文章 It may be small, but it’s powerful PDF | HTML 2016-10-27
更多文献资料 模拟温度传感器 英语版 2013-7-18

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMT88-9EVM — LMT88-9EVM Temperature Sensor EVM

德州仪器 (TI) 的 LMT88-9EVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 LMT88 和 LMT87 模拟温度传感器的操作和性能。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
参考设计

TIDA-01292 — 适用于低频离线 UPS 和逆变器的 650W 无散热器功率级参考设计

此参考设计是一款专为低频(基于变压器)单相 UPS (由 12V 电池供电) 设计的 650W 逆变器功率级。此设计采用 SON5x6 封装且具有极低 RDS(on) 和低栅极电荷 (Qg) 的 TI SMD MOSFET,可实现小外形尺寸和高效率的解决方案。通过在全桥功率级的每个桥臂上并联使用两个器件,该功率级消除了散热器需求,从而降低了总体系统成本。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频系列

观看全部视频

视频