ZHCSFR8 November 2016 LP5922
PRODUCTION DATA.
LP5922 是一款 2A 低压降 (LDO) 线性稳压器,在最大电流情况下的典型压降为 200mV。LP5922 器件支持的工作电源轨低至 1.3V,无需额外的偏置电源。凭借低压降和低 VIN 能力,有效确保了最大的系统效率和最小功耗。该器件还 具有 低静态电流和超低关断电流。
LP5922 器件的设计旨在追求高 PSRR 和低输出噪声,以期在没有额外滤波功能的 情况下 为敏感型模拟应用提供支持。甚至只需在 SS/NR 引脚连接一个小电容即可使输出噪声进一步得到降低。
输出电压可通过外部电阻分压器调节,范围为 0.5V 到 5V。使能引脚、可调软启动和可选电源正常 特性 有助于实施系统电源排序。浪涌电流可通过软启动加以控制,而且器件还具有短路保护和热保护。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
LP5922 | WSON (10) | 3.00mm x 3.00mm |
空格
空白
空白
空白
空白
空白
空白