LP5922
- 宽输入电压范围:1.3V 至 6V
- 支持低 VIN 电压,无需额外的偏置电源
- 可调节输出电压:0.5V 至 5V
- 低压降:200mA(2A 负载时)
- 低输出电压噪声:25μVRMS
- 输出电流:2A
- 运行结温范围:-40°C 至 +125°C
- 可编程软启动,可限制浪涌电流
- 3mm × 3mm × 0.75mm 10 引脚晶圆级小外形无引线 (WSON) 封装
- 热过载保护和短路保护
- 输出电压容差:±1.5%
- 关断电源电流:0.1μA
- 电源抑制比 (PSRR):70dB(1kHz 频率时)
- 电源正常输出
应用
- 空间受限型 应用
- 噪声敏感型和纹波敏感型高电流模拟或射频系统
- 目标领域
- 医疗、测试和测量设备
- 便携式消费类电子产品
- 电信和网卡
- 无线基础设施
- 工业 应用
- 典型系统
- 无线电收发器、功率放大器、锁相环 (PLL)/合成器、定时、压控振荡器 (VCO)、通用分组无线业务 (GPRS)、3G 模块、现场可编程门阵列 (FPGA)、数字信号处理器 (DSP)、图形处理单元 (GPU) 等等
All trademarks are the property of their respective owners.
LP5922 是一款 2A 低压降 (LDO) 线性稳压器,在最大电流情况下的典型压降为 200mV。LP5922 器件支持的工作电源轨低至 1.3V,无需额外的偏置电源。凭借低压降和低 VIN 能力,有效确保了最大的系统效率和最小功耗。该器件还 具有 低静态电流和超低关断电流。
LP5922 器件的设计旨在追求高 PSRR 和低输出噪声,以期在没有额外滤波功能的 情况下 为敏感型模拟应用提供支持。甚至只需在 SS/NR 引脚连接一个小电容即可使输出噪声进一步得到降低。
输出电压可通过外部电阻分压器调节,范围为 0.5V 到 5V。使能引脚、可调软启动和可选电源正常 特性 有助于实施系统电源排序。浪涌电流可通过软启动加以控制,而且器件还具有短路保护和热保护。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LP5922 具有低输入和输出电压能力的 2A 低噪声可调 LDO 数据表 | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2016年 12月 29日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点