OPAx625 系列运算放大器是出色的 16 位和 18 位 SAR ADC 驱动器,具备高精度、低总谐波失真 (THD) 及低噪声等诸多优势,可提供一套独特的电源可扩展解决方案。该器件系列在额定工作条件下的 16 位稳定时间为 280ns,可提供真正的 16 位有效位数 (ENOB)。该系列器件具备高直流精度(偏移电压仅为 100µV)、120MHz 的宽增益带宽积以及 2.5nV/√Hz 的低宽带噪声,并且经优化可驱动高吞吐量、高分辨率的 SAR ADC,例如 ADS88xx 系列 SAR ADC。
此 OPAx625 具有 两种工作模式:高驱动模式和低功耗模式。在创新型低功耗模式下,OPAx625 会跟踪输入信号,从而能够在 170ns 内以 16 位 ENOB 从低功耗模式切换至高驱动模式。
OPAx625 系列采用 6 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT) 封装和 10 引脚超薄小外形尺寸 (VSSOP) 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 +125℃。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
OPA625 | SOT (6) | 2.90mm x 1.60mm |
OPA2625 | VSSOP (10) | 3.00mm × 3.00mm |