ZHCS601D December 2011 – May 2015 SN65HVD255 , SN65HVD256 , SN65HVD257
PRODUCTION DATA.
这款 CAN 收发器符合 ISO1189-2 高速 CAN(控制器局域网)物理层标准。 其在
小型 CAN 网络中的数据传输速率高达 1Mbps 以上,并且在大型高负载网络中具有更高的时序余裕和数据传输速率。 此器件提供多种保护特性来提高器件和 CAN 网络的耐用性。 SN65HVD257 器件新增了一些特性,以便能够轻松设计具有故障指示的冗余和多拓扑网络,从而使 CAN 系统获得更高级别的功能安全特性。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
SN65HVD255 SN65HVD256 SN65HVD257 |
SOIC (8) | 4.90mm x 3.91mm |