SN65HVD256

正在供货

适用于高负载网络且带快速循环次数的 CAN 收发器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TCAN1057A-Q1 正在供货 具有静音模式的汽车级增强型 CAN 收发器 8Mbps data rate, ±58V bus fault-protection, silent mode

产品详情

Architecture 12V, 24V Protocols CAN Number of channels 1 Supply voltage (V) 4.5 to 5.5 Bus fault voltage (V) -27 to 40 Signaling rate (max) (Mbps) 1 Rating Catalog Supply voltage (VCC) (V) 4.5V to 5.5V
Architecture 12V, 24V Protocols CAN Number of channels 1 Supply voltage (V) 4.5 to 5.5 Bus fault voltage (V) -27 to 40 Signaling rate (max) (Mbps) 1 Rating Catalog Supply voltage (VCC) (V) 4.5V to 5.5V
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 符合 ISO11898-2 标准的要求
  • Turbo CAN:
    • 短时和对称传播延迟时间以及针对增强型时序裕量的快速环路时间
    • CAN 网络中更快的数据速率
  • I/O 电压范围支持 3.3V 和 5V MCU
  • 未上电时的理想无源特性
    • 总线和逻辑引脚处于高阻态(无负载)
    • 上电和掉电时总线上无毛刺脉冲
  • 保护特性
    • 人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 保护超过 ±12kV
    • 总线故障保护 -27V 至 40V
    • 电源引脚上的欠压保护
    • 驱动器主计时功能 (TXD DTO)
    • SN65HVD257:接收器主导超时 (RXD DTO)
    • SN65HVD257:故障输出引脚
    • 热关断保护
  • 运行温度范围 -40°C 至 125°C

应用

  • 采用 TXD DTO 将高负载 CAN 网络中的 1Mbps 速率降至 10kbps
  • 工业自动化、控制、传感器和驱动系统
  • 楼宇、安全和温度控制自动化
  • 电信基站状态和控制
  • SN65HVD257:为冗余和多拓扑 CAN 网络提供功能安全特性
  • CAN 总线标准,例如 CANopen、DeviceNet、NMEA2000、ARNIC825、ISO11783 和 CANaerospace

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 符合 ISO11898-2 标准的要求
  • Turbo CAN:
    • 短时和对称传播延迟时间以及针对增强型时序裕量的快速环路时间
    • CAN 网络中更快的数据速率
  • I/O 电压范围支持 3.3V 和 5V MCU
  • 未上电时的理想无源特性
    • 总线和逻辑引脚处于高阻态(无负载)
    • 上电和掉电时总线上无毛刺脉冲
  • 保护特性
    • 人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 保护超过 ±12kV
    • 总线故障保护 -27V 至 40V
    • 电源引脚上的欠压保护
    • 驱动器主计时功能 (TXD DTO)
    • SN65HVD257:接收器主导超时 (RXD DTO)
    • SN65HVD257:故障输出引脚
    • 热关断保护
  • 运行温度范围 -40°C 至 125°C

应用

  • 采用 TXD DTO 将高负载 CAN 网络中的 1Mbps 速率降至 10kbps
  • 工业自动化、控制、传感器和驱动系统
  • 楼宇、安全和温度控制自动化
  • 电信基站状态和控制
  • SN65HVD257:为冗余和多拓扑 CAN 网络提供功能安全特性
  • CAN 总线标准,例如 CANopen、DeviceNet、NMEA2000、ARNIC825、ISO11783 和 CANaerospace

All trademarks are the property of their respective owners.

这款 CAN 收发器符合 ISO1189-2 高速 CAN(控制器局域网)物理层标准。 其在
小型 CAN 网络中的数据传输速率高达 1Mbps 以上,并且在大型高负载网络中具有更高的时序余裕和数据传输速率。 此器件提供多种保护特性来提高器件和 CAN 网络的耐用性。 SN65HVD257 器件新增了一些特性,以便能够轻松设计具有故障指示的冗余和多拓扑网络,从而使 CAN 系统获得更高级别的功能安全特性。

这款 CAN 收发器符合 ISO1189-2 高速 CAN(控制器局域网)物理层标准。 其在
小型 CAN 网络中的数据传输速率高达 1Mbps 以上,并且在大型高负载网络中具有更高的时序余裕和数据传输速率。 此器件提供多种保护特性来提高器件和 CAN 网络的耐用性。 SN65HVD257 器件新增了一些特性,以便能够轻松设计具有故障指示的冗余和多拓扑网络,从而使 CAN 系统获得更高级别的功能安全特性。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
ISO1050 正在供货 隔离式 5V CAN 收发器 Isolated CAN

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN65HVD25x 面向高数据传输速率大型网络的 Turbo CAN 收发器,支持功能安全特性 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2015年 5月 28日
应用手册 CAN and LIN transceiver low-power modes 2019年 2月 25日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

HVD255 IBIS Model (Rev. A)

SLLM163A.ZIP (38 KB) - IBIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-00226 — 基于 32 位 ARM® Cortex™-M4F MCU 的小尺寸串口转以太网转换器

串行通信已在电网基础设施设备中广泛使用。但串行通信在传输距离和带宽方面的局限性让人们需要更灵活更高速的方法来实现现代智能电网网络迁移。在最近十年,以太网已经作为高效的通信方法被各行业接受。此设计演示了串行端口与以太网端口之间的双向切换和传输,凭借该方法,只能在自有电网中进行串行通信的老设备与现代化的以太网设备之间可以实现通信,而无需对现有硬件或软件进行任何更改。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP8740 — 满载效率为 92% 的 2kW 工业交流/直流电池充电器参考设计

该参考设计是一个可以设置为标准电源或电池充电器的模块。输出电压范围为 0V 至 32V,最大电流为 62.5A。它由四块板、一个升压 PFC、一个相移全桥、一个小子板(托管微控制器)以及具有三个 LED 和四个按钮的显示板组成。输入电压范围是通用的:90VAC 至 264VAC,输入电流限制为 10Arms,这可将输入功率限制在 200VAC 以下。微控制器将电源连接到操作员并控制所有功能,包括启用和关闭 PFC 和直流/直流功率级,设置不同的输出电压电平和充电电流限制。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00380 — CAN 转 Wi-Fi 网关参考设计

TIDA-00380 CAN 转 Wi-Fi 网关参考设计展示了如何在 CAN 网络中添加 Wi-Fi 连接。利用该设计,可方便地通过网页访问 CAN 总线流量。该连接可用于诊断或添加控制 CAN 总线的功能。该参考设计提供设计文件和测试结果。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00203 — 使用 32 位 ARM Cortex-M4F MCU 的紧凑型 CAN 转以太网转换器参考设计

该参考设计演示了使用 TM4C129XNCZAD 32 位 ARM® Cortex™-M4F MCU 的小型控制器访问网络 (CAN) 到以太网转换器。此参考设计支持符合 IEEE 802.3 标准的 10/100 Base-T,适用于工业驱动器监控以及监控控制和数据采集 (SCADA) 系统。只需对固件进行简单的更改,同一硬件就可以用作 CAN 转以太网的网关或桥接器。网关应用可用于监控以太网上的远程 CAN 网络,而网桥应用可用于通过互联网或局域网 (LAN) 耦合 CAN 网络。 
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频