ZHCSE68A August 2015 – October 2015 TAS5404-Q1
PRODUCTION DATA.
功能丰富且系统配置高,要求音频功率放大器具有高效性的原始设备制造商 (OEM) 或零售音响主机
TAS5404-Q1 器件是一款四通道 D 类音频放大器,设计用于汽车类音响主机。 TAS5404-Q1 器件用于应用电路时,可在 14.4VDC 电源供电下以低于 1% 的 THD+N 为 4Ω 负载提供四通道 20W 的输出功率。 其输入配置为模拟单端接口。 此器件采用获专利的脉宽调制 (PWM) 拓扑,相比传统的线性放大器解决方案,效率和音频性能得到了显著提升。 在正常音乐播放条件下,效率和音频性能的提升使得放大器功耗降低了 10%。 该器件整合了 OEM 应用所需的全部功能。 内置负载诊断功能可用于检测和诊断断开连接的扬声器,帮助缩短制造过程中所需的测试时间。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TAS5404-Q1 | HTQFP (64) | 14.00mm x 14.00mm |