TAS5404-Q1

正在供货

具有 I2C 诊断和负载突降保护功能的汽车类 26W、4 通道、6V 至 18V 模拟单端输入 D 类音频放大器

产品详情

Output power (W) 45 Power stage supply (max) (V) 18 Power stage supply (min) (V) 5.6 Speaker channels (max) 4 Features thermal pad up Audio input type Analog Input Control interface I2C THD + N at 1 kHz (%) 0.02 Switching frequency (max) (Hz) 530000 Output noise voltage (µV) 60 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
Output power (W) 45 Power stage supply (max) (V) 18 Power stage supply (min) (V) 5.6 Speaker channels (max) 4 Features thermal pad up Audio input type Analog Input Control interface I2C THD + N at 1 kHz (%) 0.02 Switching frequency (max) (Hz) 530000 Output noise voltage (µV) 60 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
HTQFP (PHD) 64 256 mm² 16 x 16
  • TAS5404-Q1 - 单端输入
  • 四通道 D 类功率放大器
  • 4 个模拟输入,4 个桥接式负载 (BTL) 功率输出
  • 在 10% 总谐波失真 (THD) + N 上典型输出功率
    • 14.4V 时,每通道 26W (4Ω)
    • 14.4V 时,每通道 45W (2Ω)
  • 针对高电流应用,通道可被并联 (PBTL)
  • THD + N < 0.02%,1kHz,为 4Ω 负载提供 1W
  • 采用获专利的喀哒声和噼啪声降噪技术
    • 具有增益斜波控制的软静音
    • 共模斜波修整
  • 已获专利的 AM 干扰避免
  • 已获专利的逐周期电流限制
  • 75dB 高电源抑制比 (PSRR)
  • 针对器件配置和控制的 4 地址 I2C 串行接口
  • 通道增益:12dB,20dB,26dB,32dB
  • 负载诊断功能:
    • 输出打开和短接负载
    • 输出到电源和输出到接地短接
    • 已获专利的高频扬声器侦测
  • 保护和监控功能:
    • 短路保护
    • 负载突降保护达 50V
    • 可承受偶然的接地开路和电源开路
    • 已获专利的在音乐播放的同时进行输出直流电平侦测
    • 过热保护
    • 过压和欠压条件
    • 削波检测
  • 64 引脚四方扁平无引线 (QFP) (PHD) 功率封装(散热片朝上)
  • 设计用于汽车电磁兼容性 (EMC) 要求
  • 符合 AEC-Q100 标准
  • 通过 ISO9000:2002 TS16949 认证
  • -40°C 至 105°C 环境温度范围

应用

    功能丰富且系统配置高,要求音频功率放大器具有高效性的原始设备制造商 (OEM) 或零售音响主机

All trademarks are the property of their respective owners.

  • TAS5404-Q1 - 单端输入
  • 四通道 D 类功率放大器
  • 4 个模拟输入,4 个桥接式负载 (BTL) 功率输出
  • 在 10% 总谐波失真 (THD) + N 上典型输出功率
    • 14.4V 时,每通道 26W (4Ω)
    • 14.4V 时,每通道 45W (2Ω)
  • 针对高电流应用,通道可被并联 (PBTL)
  • THD + N < 0.02%,1kHz,为 4Ω 负载提供 1W
  • 采用获专利的喀哒声和噼啪声降噪技术
    • 具有增益斜波控制的软静音
    • 共模斜波修整
  • 已获专利的 AM 干扰避免
  • 已获专利的逐周期电流限制
  • 75dB 高电源抑制比 (PSRR)
  • 针对器件配置和控制的 4 地址 I2C 串行接口
  • 通道增益:12dB,20dB,26dB,32dB
  • 负载诊断功能:
    • 输出打开和短接负载
    • 输出到电源和输出到接地短接
    • 已获专利的高频扬声器侦测
  • 保护和监控功能:
    • 短路保护
    • 负载突降保护达 50V
    • 可承受偶然的接地开路和电源开路
    • 已获专利的在音乐播放的同时进行输出直流电平侦测
    • 过热保护
    • 过压和欠压条件
    • 削波检测
  • 64 引脚四方扁平无引线 (QFP) (PHD) 功率封装(散热片朝上)
  • 设计用于汽车电磁兼容性 (EMC) 要求
  • 符合 AEC-Q100 标准
  • 通过 ISO9000:2002 TS16949 认证
  • -40°C 至 105°C 环境温度范围

应用

    功能丰富且系统配置高,要求音频功率放大器具有高效性的原始设备制造商 (OEM) 或零售音响主机

All trademarks are the property of their respective owners.

TAS5404-Q1 器件是一款四通道 D 类音频放大器,设计用于汽车类音响主机。 TAS5404-Q1 器件用于应用电路时,可在 14.4VDC 电源供电下以低于 1% 的 THD+N 为 4Ω 负载提供四通道 20W 的输出功率。 其输入配置为模拟单端接口。 此器件采用获专利的脉宽调制 (PWM) 拓扑,相比传统的线性放大器解决方案,效率和音频性能得到了显著提升。 在正常音乐播放条件下,效率和音频性能的提升使得放大器功耗降低了 10%。 该器件整合了 OEM 应用所需的全部功能。 内置负载诊断功能可用于检测和诊断断开连接的扬声器,帮助缩短制造过程中所需的测试时间。

TAS5404-Q1 器件是一款四通道 D 类音频放大器,设计用于汽车类音响主机。 TAS5404-Q1 器件用于应用电路时,可在 14.4VDC 电源供电下以低于 1% 的 THD+N 为 4Ω 负载提供四通道 20W 的输出功率。 其输入配置为模拟单端接口。 此器件采用获专利的脉宽调制 (PWM) 拓扑,相比传统的线性放大器解决方案,效率和音频性能得到了显著提升。 在正常音乐播放条件下,效率和音频性能的提升使得放大器功耗降低了 10%。 该器件整合了 OEM 应用所需的全部功能。 内置负载诊断功能可用于检测和诊断断开连接的扬声器,帮助缩短制造过程中所需的测试时间。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TPA6304-Q1 正在供货 45W、2.1MHz 模拟输入 4 通道汽车级 D 类 Burr-Brown™ 音频放大器 TPA6304-Q1 is our newest 45-W, 2.1-MHz analog input 4-ch amplifier

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TAS5404-Q1:具有负载突降保护和 I2C 诊断功能的 26W 模拟单端输入 4 通道 D 类放大器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2015年 12月 3日
应用手册 Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) 2019年 8月 26日
技术文章 The head unit: understanding car audio amplifier system demands – part 1 PDF | HTML 2016年 1月 14日
应用手册 Class-D LC Filter Design (Rev. B) 2015年 2月 20日
应用手册 AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) 2013年 5月 1日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TAS5404Q1EVM — 适用于汽车音响主机、具有 I2C 诊断及保护功能的 4 通道模拟输入 D 类音频放大器 EVM

TAS5404Q1EVM 示出了 TI 适用于汽车音响主机系统的成本优化型 4 通道模拟输入 D 类音频解决方案。TAS5404 解决方案使汽车客户能够以相当的系统总成本从 AB 类系统非常轻松地过渡到更小、更轻、更高效的 D 类解决方案。

  • TAS5404 在 14.4V 的电源电压条件下,可为 4Ω 负载提供每通道 25W 的功率,并且无需外部放大器即可为音响主机提供 2Ω 扬声器驱动能力。
  • TAS5404 的宽电源电压能力,从 5.6V 到 18V,使其成为汽车主机的理想选择,同时在启停低电压瞬态事件中提供顶级性能。
  • TAS5404 集成了 I2C (...)
用户指南: PDF
仿真模型

TAS5404-Q1 IBIS MODEL

SLOM394.ZIP (24 KB) - IBIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

TIDA-00573 — 用于音响主机的汽车级 4 通道 D 类放大器参考设计

TIDA-00573 参考设计提供了一个基于 D 类的放大器解决方案,可让它在一个典型的 AB 类放大器外形中接受评估。  此设计经过优化,可减少与音频放大器有关的热量,并最大限度降低与 D 类放大器相关的开关噪声。  此设计包括两个部分。  第 1 部分侧重于音频放大器模块,而第 2 部分侧重于将其并入基板时所需的电路。  这一对电路板允许对此设计进行独立的性能测试。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP9484 — 具有升压转换器的高效、紧凑型 100W 汽车放大器参考设计

PMP9484 是一款 100W 高效率、紧凑的便携式汽车放大器参考设计,可用于 50W + 50W 立体声或 100W 低音扬声器应用。  该设计大致分为三个主要级:
1.) 使用 LM5122 控制器 IC 的高效率单相同步升压转换器。  此设计的输入电压范围为 7.5Vin 至 20Vin(额定电压 12Vin),可提供 24V 输出电压,能够为负载提供 5A 的连续电流。  达到的峰值效率为 98%。
2.)使用 TPA3116D2 D 类器件的 50W + 50W 立体声音频放大器
3.)超低成本立体声输入至低音扬声器低音输入转换
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTQFP (PHD) 64 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频