DATA SHEET
THS4551 低噪声精密 150MHz 全差分放大器
本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
1 特性
- 带宽:150MHz (G = 1V/V)
- 差分输出压摆率:220V/µs
- 增益带宽积:135MHz
- 负轨输入 (NRI),
轨到轨输出 (RRO) - 宽输出共模控制范围
- 单电源工作电压范围:2.7V 至 5.4V
- 修整后的电源电流:在 5 V 时为 1.37 mA
- 25°C 输入失调电压:±175µV(最大值)
- 输入失调电压漂移:±1.8µV/°C(最大值)
- 差分输入电压噪声:3.3nV/√Hz
- HD2:-128dBc(2VPP、100kHz 时)
- HD3:-139dBc(2VPP、100kHz 时)
- 短于 50ns 的稳定时间:4V 阶跃,容限为 0.01%
- 18 位稳定时间:4V 阶跃,小于 500ns