产品详情

Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.4 BW at Acl (MHz) 150 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 220 Architecture Bipolar, Fully Differential ADC Driver Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 3.3 Iq per channel (typ) (mA) 1.35 Rail-to-rail In to V-, Out Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.175 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (typ) (mA) 45 2nd harmonic (dBc) 128 3rd harmonic (dBc) 139 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 0.1 GBW (typ) (MHz) 135 Input bias current (max) (pA) 1500000 Features Shutdown CMRR (typ) (dB) 110 Rating Catalog
Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.4 BW at Acl (MHz) 150 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 220 Architecture Bipolar, Fully Differential ADC Driver Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 3.3 Iq per channel (typ) (mA) 1.35 Rail-to-rail In to V-, Out Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.175 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (typ) (mA) 45 2nd harmonic (dBc) 128 3rd harmonic (dBc) 139 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 0.1 GBW (typ) (MHz) 135 Input bias current (max) (pA) 1500000 Features Shutdown CMRR (typ) (dB) 110 Rating Catalog
VQFN (RGT) 16 9 mm² 3 x 3 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9 WQFN (RUN) 10 4 mm² 2 x 2
  • 带宽:150MHz (G = 1V/V)
  • 差分输出压摆率:220V/µs
  • 增益带宽积:135MHz
  • 负轨输入 (NRI), 轨到轨输出 (RRO)
  • 宽输出共模控制范围
  • 单电源工作电压范围:2.7V 至 5.4V
  • 修整后的电源电流:在 5 V 时为 1.37 mA
  • 25°C 输入失调电压:±175µV(最大值)
  • 输入失调电压漂移:±1.8µV/°C(最大值)
  • 差分输入电压噪声:3.3nV/√Hz
  • HD2:-128dBc(2VPP、100kHz 时)
  • HD3:-139dBc(2VPP、100kHz 时)
  • 短于 50ns 的稳定时间:4V 阶跃,容限为 0.01%
  • 18 位稳定时间:4V 阶跃,小于 500ns
  • 带宽:150MHz (G = 1V/V)
  • 差分输出压摆率:220V/µs
  • 增益带宽积:135MHz
  • 负轨输入 (NRI), 轨到轨输出 (RRO)
  • 宽输出共模控制范围
  • 单电源工作电压范围:2.7V 至 5.4V
  • 修整后的电源电流:在 5 V 时为 1.37 mA
  • 25°C 输入失调电压:±175µV(最大值)
  • 输入失调电压漂移:±1.8µV/°C(最大值)
  • 差分输入电压噪声:3.3nV/√Hz
  • HD2:-128dBc(2VPP、100kHz 时)
  • HD3:-139dBc(2VPP、100kHz 时)
  • 短于 50ns 的稳定时间:4V 阶跃,容限为 0.01%
  • 18 位稳定时间:4V 阶跃,小于 500ns

THS4551 全差分放大器可在单端源与差分输出之间提供一个简单的接口,从而满足各类高精度模数转换器 (ADC) 的需求。此器件兼具优异的直流精度、低噪声以及稳健的容性负载驱动能力,非常适用于具有高精度要求的数据采集系统;同时在放大器与 ADC 协同作用下,可获得出色的信噪比 (SNR) 与无杂散动态范围 (SFDR)。

THS4551 具有所需的负电源轨输入,可用于将直流耦合、以接地为中心的源信号连接到单电源差分输入 ADC。该器件具有超低直流误差和漂移,能够满足新兴的 16 至 20 位逐次逼近寄存器 (SAR) 输入要求。在 0.7V 至 3.0V 以上的 ADC 共模输入要求下,宽范围输出共模控制支持 ADC 在 1.8V 至 5V 电源下运行。

THS4551 器件可在 –40°C 至 +125°C 的宽温度范围内额定运行,并且提供 8 引脚超薄小外形尺寸 (VSSOP) 封装、16 引脚超薄四方扁平无引线 (VQFN) 封装以及 10 引脚超薄四方扁平无引线 (WQFN) 封装。

THS4551 全差分放大器可在单端源与差分输出之间提供一个简单的接口,从而满足各类高精度模数转换器 (ADC) 的需求。此器件兼具优异的直流精度、低噪声以及稳健的容性负载驱动能力,非常适用于具有高精度要求的数据采集系统;同时在放大器与 ADC 协同作用下,可获得出色的信噪比 (SNR) 与无杂散动态范围 (SFDR)。

THS4551 具有所需的负电源轨输入,可用于将直流耦合、以接地为中心的源信号连接到单电源差分输入 ADC。该器件具有超低直流误差和漂移,能够满足新兴的 16 至 20 位逐次逼近寄存器 (SAR) 输入要求。在 0.7V 至 3.0V 以上的 ADC 共模输入要求下,宽范围输出共模控制支持 ADC 在 1.8V 至 5V 电源下运行。

THS4551 器件可在 –40°C 至 +125°C 的宽温度范围内额定运行,并且提供 8 引脚超薄小外形尺寸 (VSSOP) 封装、16 引脚超薄四方扁平无引线 (VQFN) 封装以及 10 引脚超薄四方扁平无引线 (WQFN) 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

查看 TI.com 库存以寻找类似产品

具有类似规格的产品,按可用的 TI.com 库存分类。立即查看

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
THS4561 正在供货 低功耗、60MHz、宽电源电压范围全差分放大器 Wider supply voltage (12.6 V)

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 23
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 THS4551 低噪声精密 150MHz 全差分放大器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2021年 11月 1日
技术文章 采用差分放大器,差异化精密设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2026年 2月 11日
应用简报 差动 ADC 驱动的运算放大器与全差动放大器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2026年 1月 14日
应用手册 精密电阻阵列RES11A搭配全差分运放的应用 2025年 12月 18日
应用简报 差分 ADC 的有源滤波器设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 7日
产品概述 适用于电机编码器和位置感应的高速放大器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 4月 29日
产品概述 用于体外诊断 (IVD) 模拟前端的高速放大器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 4月 11日
电路设计 真差分、4 × 2 多路复用、模拟前端、同步采样 ADC 电路 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 10月 14日
电路设计 适用于 SAR ADC 的高输入阻抗、真差分、模拟前端 (AFE) 衰 减器电路 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 10月 1日
电路设计 高电流电池监控电路:0A 至 10A、0kHz 至 10kHz、18 位 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 9月 20日
应用手册 适用于 TI 超声波 AFE 的连续波多普勒信号链设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 6月 10日
产品概述 将 ADC 驱动器与全差分输入 ADC 配对以进行宽带宽数据采集 PDF | HTML 英语版 2024年 4月 2日
产品概述 PLC 模拟输入前端架构 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 8月 1日
应用简报 优化 LCR 表前端设计以实现精确的阻抗测量 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 5月 19日
技术文章 Balancing ADC size, power, resolution and bandwidth in precision data-acquisition PDF | HTML 2021年 12月 3日
应用简报 Setting a Constant Common-Mode Voltage for Fully-Differential SAR ADC Inputs 2019年 9月 6日
应用简报 Maximizing System Total Harmonic Distortion Using High Speed Amplifiers 2018年 6月 20日
应用手册 Attenuator Amplifier Design to Maximize the Input Voltage of Differential ADCs 2018年 6月 14日
电子书 The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 英语版 2018年 1月 31日
应用手册 Precision Sum Circuit Support Hi Output Current Multiple AFEs in Ultasound App 2017年 11月 20日
技术文章 Powering up the performance of sensitive test and measurement systems PDF | HTML 2017年 10月 17日
技术文章 What you need to know about input bias current – and why PDF | HTML 2016年 12月 8日
应用手册 Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A) 2005年 1月 17日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADS8900BEVM-PDK — ADS8900B 全差分输入、20 位 SAR ADC EVM 性能演示套件 (PDK)

ADS8900B 评估模块 (EVM) 性能演示套件 (PDK) 是一个用于评估 ADS8900B 逐次逼近型寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 性能的平台,该模数转换器是一款全差动输入、20 位、1-MSPS 器件。ADS8900BEVM-PDK 包括 ADS8900B EVM 板和支持随附计算机软件的精密主机接口 (PHI) 控制器板。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.C): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

DEM-FDA-RUN-EVM — WQFN (RUN) 封装的全差分放大器评估模块

DEM-FDA-RUN-EVM 是一款 RUN 封装(WQFN 10 引脚)全差分放大器 (FDA) 的评估模块,支持多个高速 FDA。该板支持快速演示功能,包括便于使用的 SMA 连接器,并支持多个板载可配置选项:MFB 有源滤波器、FDA 负载网络、输出变压器、用于断电和输出共模电压的外部驱动。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

THS4551DGKEVM — THS4551DGK 评估模块

THS4551DGKEVM 是采用 DGK (VSSOP-8) 封装的单 THS4551 放大器的评估模块。此评估模块旨在快速简便地演示该放大器的功能和多用性。此 EVM 可随时通过板载连接器与电源、信号源和测试仪表相连。此 EVM 已配置为可通过其输入端和输出端与常见的 50Ω 实验室设备轻松连接。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

THS4551RGTEVM — THS4551RGT 评估模块

THS4551RGTEVM 是采用 RGT (WQFN-10) 封装的单 THS4551 放大器的评估模块。此评估模块旨在快速简便地演示该放大器的功能和多用性。此 EVM 可随时通过板载连接器与电源、信号源和测试仪表相连。此 EVM 已配置为可通过其输入端和输出端与常见的 50Ω 实验室设备轻松连接。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

THS4551RUNEVM — THS4551RUN 评估模块

THS4551RUNEVM 是采用 RUN (WQFN-10) 封装的单 THS4551 放大器的评估模块。此评估模块旨在快速简便地演示该放大器的功能和多用性。此 EVM 可随时通过板载连接器与电源、信号源和测试仪表相连。此 EVM 已配置为可通过其输入端和输出端与常见的 50Ω 实验室设备轻松连接。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
支持软件

SBOC461 TINA-TI ADS127L01 MFB Driver LG Test of Figure78 THS4551

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
全差分放大器
  • THS4551 低噪声精密 150MHz 全差分放大器
  • THS4552 双通道、低噪声、精密、150MHz 全差分放大器
精密 ADC
  • ADS127L01 24 位、512kSPS、单通道、超低功耗、宽带宽 Δ-Σ ADC
软件
模拟工具
  • TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序
支持软件

SBOC462 TINA-TI ADS127L01 MFB Driver of Figure78 THS4551

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
全差分放大器
  • THS4551 低噪声精密 150MHz 全差分放大器
  • THS4552 双通道、低噪声、精密、150MHz 全差分放大器
精密 ADC
  • ADS127L01 24 位、512kSPS、单通道、超低功耗、宽带宽 Δ-Σ ADC
软件
模拟工具
  • TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序
仿真模型

THS4551 PSpice Model (Rev. B)

SBOMB92B.ZIP (53 KB) - PSpice Model
仿真模型

THS4551 TINA-TI Spice Model (Rev. C)

SBOMA28C.TSC (7439 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

THS4551DGK Unencrypted TINA-TI Model Package (Rev. C)

SBOMA29C.TSC (35 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TINA-TI 100kHz MFB filter LG test of Figure 87 THS4551

SBOC459.ZIP (80 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TINA-TI AC Coupled Single to Differentiate Gain of 2 Figure70 THS4551

SBOC460.ZIP (147 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TINA-TI AC coupled different IO Figure 75 THS4551

SLOC341.ZIP (107 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TINA-TI ADTL1-4-75 Model Test for Figure 62 THS4551

SBOC463.ZIP (198 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TINA-TI Attenuator With No Caps Gain of 0.1 Figure80 THS4551

SBOC465.ZIP (201 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TINA-TI Attenuator With a Caps Gain of 0.1 Figure81 THS4551

SBOC464.ZIP (199 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TINA-TI Basic Gain of 1 Test Circuit Figure61 THS4551

SBOC466.ZIP (228 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TINA-TI Common Mode Test CKT Figure65 THS4551

SBOC467.ZIP (118 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TINA-TI Differential Audio DAC ZT Design Figure90 THS4551

SBOC468.ZIP (87 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TINA-TI Differential IO with OPA2192 to FDA to SAR Figure 76 THS4551

SBOC469.ZIP (118 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TINA-TI Differential Transimpedance LG Sim Figure90 THS4551

SBOC470.ZIP (10 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TINA-TI Gain of 0.2 100kHz Butterworth MFB Filter Figure87 THS4551

SBOC471.ZIP (171 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TINA-TI Gain of 5 Single to Different Simplified for Figure72 THS4551

SBOC472.ZIP (89 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TINA-TI Gain of 5 Single to Different with 10Mhz Bessel Figure93 THS4551

SBOC473.ZIP (218 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TINA-TI High Gain Single to Different with Feedback Pole Figure 83 THS4551

SBOC475.ZIP (117 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TINA-TI Open Loop No Load Response Figure99 THS4551

SBOC476.ZIP (68 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TINA-TI Single to Differential Attenuator Figure71 THS4551

SBOC477.ZIP (119 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

SBOR022 TI FDA Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
全差分放大器
  • LMH6550 400MHz 差分高速运算放大器
  • LMH6551 370MHz 差分高速运算放大器
  • LMH6552 1.5GHz 全差动放大器
  • LMH6553 具有输出限制钳位的 900MHz 全差动放大器
  • LMH6554 2.8GHz 超线性全差分放大器
  • LMP8350 具有可选功率模式的超低失真全差动精密 ADC 驱动器
  • OPA862 12.6V、低噪声、单端到差分、高输入阻抗放大器
  • THS4120 具有关断模式的 3.3V 100MHz 43V/us 全差分 CMOS 放大器
  • THS4121 3.3V、100MHz、43V/us、全差动 CMOS 放大器
  • THS4130 具有关断功能的 150MHz 全差分输入/输出低噪声放大器
  • THS4131 全差分输入/输出低噪声放大器
  • THS4140 具有关断模式的 160MHz 全差分输入/输出高压摆率放大器
  • THS4141 160MHz 全差分输入/输出高压摆率放大器
  • THS4150 具有关断模式的 150MHz 全差分输入/输出高压摆率放大器
  • THS4151 150MHz 全差分输入/输出高压摆率放大器
  • THS4500 具有断电功能的 15V 高速全差分放大器
  • THS4501 +/-5V 高速全差分放大器
  • THS4503 高速全差分放大器
  • THS4504 具有关断模式的宽带低失真全差分放大器
  • THS4505 宽带、低失真、全差分放大器
  • THS4508 宽带全差分放大器
  • THS4509 1.9GHz、宽带、低噪声、低失真、全差分放大器
  • THS4511 1.6GHz、单位增益稳定、宽带、低噪声、低失真、全差分放大器
  • THS4513 1.6GHz、最小增益 1V/V、低噪声、低失真、全差分放大器
  • THS4520 轨到轨输出宽带全差分放大器
  • THS4521 极低功耗轨到轨输出全差分放大器
  • THS4522 极低功耗双通道轨到轨输出全差分放大器
  • THS4524 极低功耗四通道轨到轨输出全差分放大器
  • THS4531 双超低功耗 0.25mA、RRO、全差分放大器
  • THS4531A 超低功耗、RRO、全差分放大器
  • THS4532 双路、超低功耗 0.25mA、RRO、全差分放大器
  • THS4541 高速差分 I/O 放大器
  • THS4551 低噪声精密 150MHz 全差分放大器
  • THS4552 双通道、低噪声、精密、150MHz 全差分放大器
  • THS4561 低功耗、60MHz、宽电源电压范围全差分放大器
  • THS4567 具有 VICM 和 VOCM 控制的 220MHz CMOS 输入全差分放大器
  • THS770006 具有 +6dB 固定增益的高速全差分 ADC 驱动器放大器
音频运算放大器
  • OPA1637 高保真、高电压 (36V)、低噪声 (3.7nV/rtHz) Burr-Brown™ 音频全差分放大器
精密运算放大器 (Vos<1mV)
  • THP210 高精密(40μV、0.1μV/°C)、高压 (36V)、低噪声 (3.7nV/√Hz)、全差分放大器
射频全差分放大器 (FDA)
  • LMH3401 7GHz、超宽带、全差动放大器
  • LMH5401 8GHz 超宽带、全差动放大器
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
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF

许多 TI 参考设计都包括 THS4551

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGT) 16 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian
WQFN (RUN) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频