ZHCSEQ9A March 2016 – March 2016 TLC59116-Q1
PRODUCTION DATA.
TLC59116-Q1 是一款 I2C 总线控制的 16 通道 LED 驱动器,它针对红色/绿色/蓝色/琥珀色 (RGBA) 混合和背光应用进行了优化。每个 LED 输出都拥有自己的 8 位分辨率(256 色阶)、固定频率、独立 PWM 控制器(工作频率为 97kHz)和可调节占空比(0% 至 99.6%)。
部件号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TLC59116-Q1 | TSSOP (28) | 9.70mm x 4.40mm |