TLC59116-Q1
- 16 个发光二极管 (LED) 驱动器(每个输出均可通过编程设定为关闭、开启、可编程的 LED 亮度或者可编程的组合式调光和闪烁(各 LED 亮度混合))
- 16 条恒流输出通道
- 256 色阶(8 位)线性可编程亮度范围,对应的 LED 输出从完全关闭(默认)到最大亮度(采用 97kHz 的脉宽调制 (PWM) 信号)
- 256 色阶组合式亮度控制支持通用调光 [采用 190Hz PWM 信号,从完全关闭到最大亮度(默认)]
- 256 色阶组合式闪烁,频率可在 24Hz 至 10.73s 范围内编程设定,占空比范围为 0% 至 99.6%
- 四个硬件地址引脚支持 14 个 TLC59116-Q1 器件连接至同一条 I2C 总线
- 四个可通过软件编程设定的 I2C 总线地址(一个 LED 组合式调用地址和三个 LED 子调用地址)支持以任意组合同时寻址多组器件
- 软件复位功能(SWRST 调用)支持通过 I2C 总线复位器件
- 多达 14 个可通过硬件调节的独立 I2C 总线地址,这样便可对每个器件进行编程设定
- 负载开路和过热检测模式,用于检测各个 LED 故障
- 可通过编程在收到应答命令或停止命令时更改输出状态以逐字节更新输出或同时更新全部输出(默认在收到停止命令时更改)
- 可通过外部电阻调节输出电流
- 恒定输出电流范围:5mA 至 120mA
- 最大输出电压:17V
- 25MHz 内部振荡器,无需外部组件
- 1MHz 快速模式 Plus (FMT) 兼容 I2C 总线接口,SDA 输出具有 30mA 高驱动能力,用于驱动高容性总线
- 内部上电复位
- SCL 和 SDA 输入端装有噪声滤波器
- 上电时无毛刺脉冲
- 低电平有效复位
- 支持热插入
- 低待机电流
- 3.3V 或 5V 电源电压
- 5.5V 耐压输入
- 28 引脚薄型紧缩小尺寸封装 (TSSOP) (PW-28)
- 运行温度范围:–40°C 至 +105°C
应用
- 通用 LED 照明 应用
- 中控台按钮背光
- 仪表板指示灯背光
All trademarks are the property of their respective owners.
TLC59116-Q1 是一款 I2C 总线控制的 16 通道 LED 驱动器,它针对红色/绿色/蓝色/琥珀色 (RGBA) 混合和背光应用进行了优化。每个 LED 输出都拥有自己的 8 位分辨率(256 色阶)、固定频率、独立 PWM 控制器(工作频率为 97kHz)和可调节占空比(0% 至 99.6%)。
要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。All trademarks are the property of their respective owners.
独立 PWM 控制器允许将每个 LED 设置为特定的亮度值。附加的 8 位分辨率(256 色阶)组合式 PWM 控制器既具有 190Hz 的固定频率,又拥有可调节频率(24Hz 至每隔 10.73 秒一次)和可调节占空比(0% 至 99.6%)。组合式 PWM 控制器使用相同的值来调亮或调暗所有 LED。
每个 LED 输出均可设置为关闭、开启(无 PWM 控制)或其各自 PWM 控制器的值(独立 PWM 控制器的值和组合式 PWM 控制器的值)。
TLC59116-Q1 的工作电源电压范围为 3V 至 5.5V,输出可耐受 17V 电压。LED 可直接连接至 TLC59116-Q1 器件输出。
可通过软件编程的 LED 组合式和三个子调用 I2C 总线地址允许所有或定义的几组 TLC59116-Q1 器件响应同一 I2C 总线地址,以实现例如同时开启或关闭颜色相同的 LED 或者跑马灯效果,从而以最大限度减少 I2C 总线命令。
四个硬件地址引脚支持同一总线上连接 14 个器件。
软件复位 (SWRST) 调用允许主机通过 I2C 总线对 TLC59116-Q1 执行复位,该复位与上电复位 (POR) 一样会将寄存器初始化为默认状态,从而将输出设置为高电平(LED 关闭)。这样一来,便可以轻松快速地将所有器件寄存器重新配置为相同状态。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
技术文档
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TLC59116-Q1 16 通道 FM+ I2C 总线恒流 LED 灌电流驱动器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2016年 3月 30日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TIDA-01500 — HVAC HMI 的汽车级多通道 LED 驱动器参考设计
TIDA-01184 — 适用于座椅加热器的智能电源开关参考设计
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 28 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。