ZHCSP12A May 2024 – December 2024 TLV4H290-SEP , TLV4H390-SEP
PRODUCTION DATA
本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
TLV4H290-SEP 和 TLV4H390-SEP 均为四通道比较器,可提供低输入失调电压和出色的速度功率比组合,且传播延迟为 100ns。工作电压范围为 1.65V 至 5.5V,每个通道的静态电源电流为 25μA。
该器件系列包含容错输入,即使没有为比较器施加电源,也可以将电压施加到输入引脚,从而使其非常适合电源时序有挑战的应用。同样,这些比较器功能不会产生输出相位反转,容错输入电压可升至 6V 而不会损坏器件。
TLV4H290-SEP 比较器具有开漏输出级,可拉到低于或超过电源电压,使输出适合电平转换。TLV4H390-SEP 比较器具有推挽输出级,既能灌入电流,也能拉出电流。
TLV4H290-SEP 和 TLV4H390-SEP 采用塑料 14 引脚 SOT-23 封装,辐射耐受性高达 43MeV·cm2/mg。
引脚 | I/O | 说明 | |
---|---|---|---|
名称 | 编号 | ||
OUT2 | 1 | O | 比较器 2 的输出引脚 |
OUT1 | 2 | O | 比较器 1 的输出引脚 |
V+ | 3 | — | 正电源 |
IN1– | 4 | I |
比较器 1 的负输入引脚 |
IN1+ | 5 | I | 比较器 1 的正输入引脚 |
IN2– | 6 | I | 比较器 2 的负输入引脚 |
IN2+ | 7 | I | 比较器 2 的正输入引脚 |
IN3– | 8 | I | 比较器 3 的负输入引脚 |
IN3+ | 9 | I | 比较器 3 的正输入引脚 |
IN4– | 10 | I | 比较器 4 的负输入引脚 |
IN4+ | 11 | I | 比较器 4 的正输入引脚 |
V– | 12 | — | 负电源 |
OUT4 | 13 | O |
比较器 4 的输出引脚 |
OUT3 | 14 | O | 比较器 3 的输出引脚 |
最小值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|
电源电压:VS = (V+) – (V–) | -0.3 | 6 | V | |
(V–) 的输入引脚(IN+、IN–)(2) | -0.3 | 6 | V | |
进入输入引脚(IN+、IN–)的电流 | -10 | 10 | mA | |
V– 的输出 (OUT),仅开漏(3) | -0.3 | 6 | V | |
V– 的输出 (OUT),仅推挽 | -0.3 | (V+) + 0.3 | V | |
输出短路持续时间(4) | 10 | s | ||
结温,TJ | 150 | °C | ||
贮存温度,Tstg | -65 | 150 | °C |