ZHCS484H October 2011 – January 2017 TLV62080 , TLV62084 , TLV62084A
UNLESS OTHERWISE NOTED, this document contains PRODUCTION DATA.
TLV6208x 系列器件是小型降压转换器,所用外部组件较少,可实现具有成本效益的解决方案。此类器件属于同步降压转换器,其输入电压范围为 2.5V/2.7V(TLV62080 为 2.5V,TLV62084x 为 2.7V)至 6V。TLV6208x 器件专注于在宽输出电流范围内实现高效降压转换。该转换器在中等至高负载条件下采用脉宽调制 (PWM) 模式,而在轻载电流条件下自动进入省电模式,从而在整个负载电流范围内保持高效运行。
为了满足系统电源轨需求,内部补偿电路支持在较大外部输出电容值范围内进行选择。凭借 DCS-Control™(无缝过渡至节能模式的直接控制)架构,该器件实现了优异的负载瞬态性能和输出电压稳压精度。该器件采用带有散热焊盘的 2mm x 2mm 晶圆级小外形无引线 (WSON) 封装。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TLV62080 | WSON (8) | 2.00mm x 2.00mm |
TLV62084, TLV62084A |
空白
典型应用电路原理图 |
效率与输出电流间的关系(VOUT = 1.2V) |
|
空白 |
空白 |
|
![]() |
![]() |