TLV62084A
- DCS-Control架构,用于快速瞬态稳压
- 2.5V 至 6V 输入电压范围 (TLV62080)
- 2.7V 至 6V 输入电压范围(TLV62084 和 TLV62084A)
- 100% 占空比,以实现最低压降
- 用于实现轻载效率的省电模式
- 输出放电功能
- 电源正常输出
- 热关断
- 采用 2mm x 2mm、8 引脚晶圆级小外形无引线 (WSON) 封装
- 有关改进的 特性 集,请参见 TPS62080
- 使用 TLV6208x 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
应用范围
- 电池供电类便携式器件
- 负载点稳压器
- PC、笔记本电脑、服务器
- 机顶盒
- 固态硬盘 (SSD)、存储器电源
All trademarks are the property of their respective owners.
TLV6208x 系列器件是小型降压转换器,所用外部组件较少,可实现具有成本效益的解决方案。此类器件属于同步降压转换器,其输入电压范围为 2.5V/2.7V(TLV62080 为 2.5V,TLV62084x 为 2.7V)至 6V。TLV6208x 器件专注于在宽输出电流范围内实现高效降压转换。该转换器在中等至高负载条件下采用脉宽调制 (PWM) 模式,而在轻载电流条件下自动进入省电模式,从而在整个负载电流范围内保持高效运行。
为了满足系统电源轨需求,内部补偿电路支持在较大外部输出电容值范围内进行选择。凭借 DCS-Control™(无缝过渡至节能模式的直接控制)架构,该器件实现了优异的负载瞬态性能和输出电压稳压精度。该器件采用带有散热焊盘的 2mm x 2mm 晶圆级小外形无引线 (WSON) 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TLV6208x 采用 2mm x 2mm WSON 封装的 1.2A 和 2A 高效降压转换器 数据表 (Rev. H) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.H) | PDF | HTML | 2017年 2月 10日 |
| 应用手册 | TI 降压开关直流/直流转换器应用手册的快速参考指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 7月 8日 | |
| 模拟设计期刊 | Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters | 2019年 6月 14日 | ||||
| 模拟设计期刊 | Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters | 2018年 6月 22日 | ||||
| 模拟设计期刊 | Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold | 2017年 10月 24日 | ||||
| 模拟设计期刊 | Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage | 2016年 10月 24日 | ||||
| 应用手册 | TPS6208x and TLV6208x Device Comparison | 2016年 10月 4日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TLV62084AEVM-828 — TLV62084A 评估模块(6V 输入、2A 输出、降压转换器)
TLV62084AEVM-828 用于帮助用户轻松评估和测试 TLV62084A 的操作和功能。此 EVM 可将 2.7V 至 6V 的输入电压转换为 1.2V 的稳压输出电压,输出电流最高为 2A。TLV62084A 采用小型 2.0 x 2.0mm² SON 封装。
用户指南:
PDF
计算工具
Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
参考设计
TIDA-010011 — 适用于保护继电器处理器模块的高效电源架构参考设计
该参考设计展示了各种电源架构,这些架构可为需要 >1A 负载电流和高效率的应用处理器模块生成多个电压轨。所需的电源通过来自背板的 5V、12V 或 24V 直流输入生成。电源通过带集成 FET 的直流/直流转换器生成并且使用带集成电感器的电源模块以减小尺寸。此设计采用 HotRod™ 封装类型,适用于需要低 EMI 的应用,也非常适合设计时间受限的应用。其他功能包括 DDR 端接稳压器、输入电源 OR-ing、电压时序控制、过载保护电子保险丝以及电压和负载电流监控。该设计可以用于处理器、数字信号处理器和现场可编程门阵列。该设计已依照 CISPR22 标准针对辐射发射进行了测试,符合 A (...)
原理图:
PDF
参考设计
TIDA-01416 — 适用于 NXP™ iMX7 系列应用处理器的小巧而高效的灵活易用型电源参考设计
适用于 NXP™ IMX7 系列应用处理器的高效、灵活、小尺寸电源参考设计适用于 iMX7 处理器。此设计使用五个直流/直流转换器和一个序列发生器 IC 为 iMX7 供电。它支持众多的工业应用以及需要小型、高效和灵活电源的任何应用。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WSON (DSG) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。