ZHCS791C March 2012 – July 2015 TPS2378
PRODUCTION DATA.
这款 8 引脚集成电路包含 实现 IEEE802.3at 2 类受电设备 (PD) 所需的全部功能。该控制器的内部开关电阻低至 0.5Ω,并且采用耐热增强型 PowerPAD 封装,因此能够长时间在高达 0.85A 的电流下运行。TPS2378 具有 一个辅助电源检测 (APD) 输入,可优先连接外部电源适配器。该器件还 具有 100V 导通晶体管、140mA 浪涌电流限制、2 类指示、自动重试故障保护以及开漏电源正常状态输出。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS2378 | HSOP (8) | 4.89mm × 3.90mm |