TPS2378
- 带有状态标志的 IEEE 802.3at 2 类硬件分类
- 适配器优先级输入
- 直流 (DC)/DC 转换器启用
- 稳健耐用的 100V、0.5Ω 热插拔金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 工作电流高达 850mA
- 1A(典型值)工作电流限值
- 15kV 和 8kV 系统级静电放电 (ESD) 能力
- PowerPADHSOP 封装
应用
- IEEE 802.3at 兼容器件
- 视频和网络语音 (VoIP) 电话
- 多频带访问点
- 监控摄像机
- 微微基站
- 强制型、四对、高功率设备(SLVA625)
All trademarks are the property of their respective owners.
这款 8 引脚集成电路包含 实现 IEEE802.3at 2 类受电设备 (PD) 所需的全部功能。该控制器的内部开关电阻低至 0.5Ω,并且采用耐热增强型 PowerPAD 封装,因此能够长时间在高达 0.85A 的电流下运行。TPS2378 具有 一个辅助电源检测 (APD) 输入,可优先连接外部电源适配器。该器件还 具有 100V 导通晶体管、140mA 浪涌电流限制、2 类指示、自动重试故障保护以及开漏电源正常状态输出。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS2378 IEEE 802.3at PoE 高功率 PD 接口 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2016年 11月 3日 |
| 应用手册 | PoE PD 原理图审查指南 | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 1月 3日 | ||
| 应用手册 | PoE Powered Devices Debug Guidelines | PDF | HTML | 2021年 7月 19日 | |||
| 选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
| 选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
| 应用手册 | Dual TPS2378 PD for 51-W High-Power Four-Pair PoE (Rev. A) | 2016年 6月 1日 | ||||
| 技术文章 | May the forced UPOE be with you | 2015年 6月 15日 | ||||
| 应用手册 | Lightning Surge Considerations for PoE Powered Devices | 2015年 4月 30日 | ||||
| 应用手册 | Advanced Adapter ORing Solutions using the TPS23753 (Rev. A) | 2009年 2月 9日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS2378EVM-105 — 用于 TPS2378 高效 IEEE 802.3at PD 控制器(具有集成 DC/DC)的评估模块
The Texas Instruments TPS2378EVM-105 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS2378 IEEE 802.3at PoE High-Power PD Interface with AUX Control. The EVM is designed to look like the front end of any Power Over Ethernet (PoE) PD module. An RJ-45 connector is provided (...)
用户指南:
PDF
评估板
TPS2378EVM-602 — 适用于强制 UPOE 51W 高功率四线对 PoE 应用的双路 TPS2378 PoE PD 评估模块
TPS2378EVM-602 评估模块 (EVM) 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估适 TPS2378 高功率四线对 51W 应用。TPS2378EVM-602 是一种强制符合 UPOE 标准的解决方案,无需软件。该 EVM 包含牛角连接器,可轻松连接外部测试和应用电路。
用户指南:
PDF
仿真模型
TPS2378 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVM991A.ZIP (114 KB) - PSpice Model
计算工具
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-00539 — 面向强制型 4 线对 PoE PD 应用的 UPoE 高效反激式转换器 (19V/2.3A) 参考设计
TIDA-00539 利用两个 TPS2378 PD 控制器,为 51W 非标准 PoE PD 应用提供强制型 4 线对 UPoE 解决方案。它将 UCC2897A 控制器整合在一个支持 19V (2.3A) 的高效、瞬态响应(驱动)出色的同步反激式转换器中。
参考设计
PMP10572 — 适合 PoE 应用的 3 级隔离式 Fly-Buck 电源模块参考设计
PMP10572 参考设计是一个单输出隔离式 Fly-Buck 电源,适合于 PoE 应用。它采用 48V 额定输入,并提供 12V 1A 输出。此电路板采用 TPS2378(PD 控制器)设计,提供 40V 至 57V 输入电压和 12V 1A 输出电源。该设计采用配置为 Fly-Buck 稳压器的 LM5160A 同步降压转换器。借助初级侧调节优势,电源可以在不使用光耦合器或额外变压器绕组的情况下调节输出。LM5160A 具备 4.5V 到 65V 的宽输入电压范围和 1.5A 输出电流能力,同时还配有集成开关 FET。此参考电路板的输入电压可以在 40V 至 57V 的范围内宽松调节。
参考设计
TIDA-00741 — 面向 PoE PD 应用的非标准 PoE、UPoE 高效反激式转换器参考设计
TIDA-00741 利用两个 TPS2378 PD 控制器,为 51W 非标准 PoE PD 应用提供强制 4 线对 UPoE 解决方案。它将 UCC2897A 控制器整合在一个支持 12V (3.8A) 的高效、瞬态响应(驱动)出色的同步反激式转换器中。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。