ZHCSFK7A September 2016 – October 2016 TPS254900-Q1
PRODUCTION DATA.
TPS254900-Q1 器件是一款具有电池短路保护功能的 USB 充电端口控制器和电源开关。该功能为 OUT、DM_IN 和 DP_IN 引脚提供保护。这三个引脚可耐受高达 18V 的电压。当发生电池短路时,内部 MOSFET 迅速关断。迅速关断功能对于保护上行 DC-DC 转换器、处理器或集线器数据线路来说非常重要。
TPS254900-Q1 45mΩ 电源开关具有两个可选的可调节电流限值,可通过在相邻端口承载高负载时切换至较低电流限值来支持端口电源管理。对于具有多个端口且上行电源容量有限的系统而言,这一功能非常重要。
TPS254900-Q1 具有一个能够控制上行电源的电流感测输出,即使在充电电流过大时也能在 USB 端口保持 5V 的电压。该功能对于 USB 电缆较长的系统而言至关重要,因为在对便携式设备进行快速充电的过程中会产生大幅压降。
凭借电流监视器,系统能够通过监视 IMON 电压来实时监视负载电流。电流监视器非常有用,可用于端口电源动态管理。
TPS254900-Q1 器件还为 DP_IN 和 DM_IN 引脚提供了符合 IEC 61000-4-2 标准的 4 级 ESD 保护功能。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS254900-Q1 | WQFN (20) | 4.00mm × 3.00mm |