TPS254900-Q1
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
- 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
- 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C5
- 4.5V 至 6.5V 的输入工作电压范围
- 集成 45mΩ(典型值)高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 最大连续开关电流达 3A
- 连接器上的电缆补偿精度 VBUS ±5%
- 支持 USB BC 1.2 充电下行端口 (CDP) 和标准下行端口 (SDP) 模式
- OUT、DP_IN 和 DM_IN 引脚上具备电池短路保护
- DP_IN 和 DM_IN 上的保护等级符合 IEC 61000-4-2 标准
- ±8kV 接触放电和 ±15kV 空气放电
- 20 引脚 4mm x 3mm 四方扁平无引线 (QFN) 封装
应用范围
- 汽车 USB 充电端口(主机和集线器)
- 汽车类 USB 保护
All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.
TPS254900-Q1 器件是一款具有电池短路保护功能的 USB 充电端口控制器和电源开关。该功能为 OUT、DM_IN 和 DP_IN 引脚提供保护。这三个引脚可耐受高达 18V 的电压。当发生电池短路时,内部 MOSFET 迅速关断。迅速关断功能对于保护上行 DC-DC 转换器、处理器或集线器数据线路来说非常重要。
TPS254900-Q1 45mΩ 电源开关具有两个可选的可调节电流限值,可通过在相邻端口承载高负载时切换至较低电流限值来支持端口电源管理。对于具有多个端口且上行电源容量有限的系统而言,这一功能非常重要。
TPS254900-Q1 具有一个能够控制上行电源的电流感测输出,即使在充电电流过大时也能在 USB 端口保持 5V 的电压。该功能对于 USB 电缆较长的系统而言至关重要,因为在对便携式设备进行快速充电的过程中会产生大幅压降。
凭借电流监视器,系统能够通过监视 IMON 电压来实时监视负载电流。电流监视器非常有用,可用于端口电源动态管理。
TPS254900-Q1 器件还为 DP_IN 和 DM_IN 引脚提供了符合 IEC 61000-4-2 标准的 4 级 ESD 保护功能。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS254900-Q1 具有 VBATT 短路保护的汽车用 USB 主机充电器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2016年 11月 3日 |
| 应用手册 | How to Pass MFi Overcurrent Protection Test With USB Charger and Switch Device | PDF | HTML | 2020年 2月 26日 | |||
| 应用手册 | Monitoring Load Current With the TPS2549 and TPS254900 CS Pin | 2017年 8月 31日 | ||||
| 应用手册 | TPS254x Eye Diagram Performance Test | 2017年 7月 19日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS254900Q1EVM-817 — 采用 LMR14030 3.5A 降压稳压器的 TPS254900Q1 评估模块
TPS254900-Q1 评估模块 (TPS254900Q1EVM-817) 包含用于 TPS254900-Q1(USB 充电控制器和电源开关)的评估和基准电路、集成式 VBUS 和 D+/D- 电池短路保护、电缆补偿、电流监控器 (IMON) 和 IEC ESD 保护,适用于汽车 USB 充电和 USB 端口保护应用。
用户指南:
PDF
仿真模型
TPS254900-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLUM555A.ZIP (54 KB) - PSpice Model
参考设计
TIDA-00987 — 具有 USB 3.0 数据支持的 CISPR 25 5 类 USB Type-C™ 端口参考设计
TIDA-00987 是需要数据传输的汽车媒体端口参考设计。此项设计能够通过 15W USB Type-C™ 端口支持 USB 2.0 和 USB 3.0。客户可通过采用符合 AEC-Q100 模拟类认证且通过 CISPR 25 5 级测试的集成电路 (IC) 构建的完整参考设计,加速媒体端口系统的开发。此设计创建了一个稳健、灵活的解决方案,让系统能够在一个小型 1 英寸 x 2.5 英寸解决方案中为 USB Type-C 和传统器件充电。
参考设计
TIDA-01432 — 带充电功能及增强型数据通路性能的汽车无源媒体集线器参考设计
本汽车参考设计展现了适用于媒体端口数据传输的独特方案。此项设计能够通过 15W USB Type-C™ 端口支持 USB 2.0。客户可通过采用符合 AEC-Q100 模拟类认证且通过 CISPR-25 5 级测试的集成电路 (IC) 构建的完整参考设计,加速媒体端口系统的开发。该参考设计通过灵活的无源方案实现系统与主机的角色互换以及采用 1x2 英寸的紧凑设计来兼容 USB Type-C 和传统设备充电,大幅简化开发流程。
参考设计
TIDA-01253 — CISPR 25 4 类车用远程和本地 USB 双端口参考设计
此汽车媒体端口设计利用符合 AEC-100 标准的模拟集成电路 (IC) 所组成的完整参考设计,使客户能够加快媒体端口系统的速度。此参考设计专门用于同时需要本地端口和远程端口支持的汽车媒体端口(采用 USB BC1.2 规范)。此设计打造了一款可靠灵活的解决方案,可让系统同时为两个端口充电,同时仍考虑远程端口上的电压降问题。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN (RVC) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点