ZHCSE73C September 2015 – July 2017 TPS25810
PRODUCTION DATA.
TPS25810 是一款 USB Type-C 下行端口 (DFP) 控制器,集成了一个额定电流为 3A 的 USB 电源开关。TPS25810 监视 Type-C 配置通道 (CC) 线路,确定何时连接了 USB 设备。如果连接了上行端口 (UFP) 设备,TPS25810 将对 VBUS 供电并将可选的 VBUS 拉电流能力通过直通 CC 线通告给 UFP。如果使用电子标记电缆连接了 UFP,TPS25810 还会将 VCONN 电源施加于电缆 CC 引脚。TPS25810 还会识别何时连接了 Type-C 音频或调试附件。
TPS25810 在未连接设备时的电流消耗低于 0.7uA(典型值)。未连接 UFP 时,可使用 UFP 输出禁用高功率 5V 电源,从而在 S4/S5 系统功耗状态下节省更多系统电力。在此模式下,器件能够由电压较低 (3.3V) 的辅助电源 (AUX) 供电运行,该电源通常在低功耗状态 (S4/S5) 下为系统微控制器供电。
TPS25810 34mΩ 电源开关有两个可选的固定电流限值,与 Type-C 电流水平相对应。FAULT 输出会在开关处于过流或过热条件下发出信号。在所有端口不能同时提供高电流 (3A) 的环境下,LD_DET 输出可对多个高电流 Type-C 端口的功率管理进行控制。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS25810 | 超薄四方扁平无引线 (WQFN) (20) | 3.00mm x 4.00mm |