主页 接口 USB IC USB-C 控制器

TPS25810

正在供货

具有 VCONN 的 USB Type-C® 电源控制器和 3A 电源开关

产品详情

Type CC controller Function Type-C Internal power path 5 V 3 A Power role Source Data role DFP Alternate mode No Dead battery support No Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Type CC controller Function Type-C Internal power path 5 V 3 A Power role Source Data role DFP Alternate mode No Dead battery support No Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (RVC) 20 12 mm² 4 x 3
  • 兼容 USB Type-C 版本 1.2 的下行数据端口 (DFP) 控制器
  • 连接器连接/断开检测
  • 配置通道 (CC) STD/1.5A/3A 电流能力通告
  • 超高速极性确定
  • VBUS 应用和放电
  • VCONN 应用于电子标记电缆
  • 音频和调试附件识别
  • 端口未连接时,IDDQ 的典型值为 0.7µA
  • 三个输入电源选项
    • IN1:USB 充电电源
    • IN2:VCONN 电源
    • AUX:器件电源
  • 电源唤醒可保证系统冬眠 (S4) 和关闭 (S5) 功耗状态下的低功耗
  • 34mΩ(典型值)高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 1.7/3.4A ILimit (±7.1%) - 可编程
  • 端口功率管理可实现多端口的功率资源优化
  • 封装:20 引脚晶圆级四方扁平无引线 (WQFN) 封装 (3mm x 4mm) (1)
  • UL列表 - 文件号E169910

(1)CC 引脚符合 IEC-61000-4-2 标准

  • 兼容 USB Type-C 版本 1.2 的下行数据端口 (DFP) 控制器
  • 连接器连接/断开检测
  • 配置通道 (CC) STD/1.5A/3A 电流能力通告
  • 超高速极性确定
  • VBUS 应用和放电
  • VCONN 应用于电子标记电缆
  • 音频和调试附件识别
  • 端口未连接时,IDDQ 的典型值为 0.7µA
  • 三个输入电源选项
    • IN1:USB 充电电源
    • IN2:VCONN 电源
    • AUX:器件电源
  • 电源唤醒可保证系统冬眠 (S4) 和关闭 (S5) 功耗状态下的低功耗
  • 34mΩ(典型值)高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 1.7/3.4A ILimit (±7.1%) - 可编程
  • 端口功率管理可实现多端口的功率资源优化
  • 封装:20 引脚晶圆级四方扁平无引线 (WQFN) 封装 (3mm x 4mm) (1)
  • UL列表 - 文件号E169910

(1)CC 引脚符合 IEC-61000-4-2 标准

TPS25810 是一款 USB Type-C 下行端口 (DFP) 控制器,集成了一个额定电流为 3A 的 USB 电源开关。TPS25810 监视 Type-C 配置通道 (CC) 线路,确定何时连接了 USB 设备。如果连接了上行端口 (UFP) 设备,TPS25810 将对 VBUS 供电并将可选的 VBUS 拉电流能力通过直通 CC 线通告给 UFP。如果使用电子标记电缆连接了 UFP,TPS25810 还会将 VCONN 电源施加于电缆 CC 引脚。TPS25810 还会识别何时连接了 Type-C 音频或调试附件。

TPS25810 在未连接设备时的电流消耗低于 0.7uA(典型值)。未连接 UFP 时,可使用 UFP 输出禁用高功率 5V 电源,从而在 S4/S5 系统功耗状态下节省更多系统电力。在此模式下,器件能够由电压较低 (3.3V) 的辅助电源 (AUX) 供电运行,该电源通常在低功耗状态 (S4/S5) 下为系统微控制器供电。

TPS25810 34mΩ 电源开关有两个可选的固定电流限值,与 Type-C 电流水平相对应。FAULT 输出会在开关处于过流或过热条件下发出信号。在所有端口不能同时提供高电流 (3A) 的环境下,LD_DET 输出可对多个高电流 Type-C 端口的功率管理进行控制。

TPS25810 是一款 USB Type-C 下行端口 (DFP) 控制器,集成了一个额定电流为 3A 的 USB 电源开关。TPS25810 监视 Type-C 配置通道 (CC) 线路,确定何时连接了 USB 设备。如果连接了上行端口 (UFP) 设备,TPS25810 将对 VBUS 供电并将可选的 VBUS 拉电流能力通过直通 CC 线通告给 UFP。如果使用电子标记电缆连接了 UFP,TPS25810 还会将 VCONN 电源施加于电缆 CC 引脚。TPS25810 还会识别何时连接了 Type-C 音频或调试附件。

TPS25810 在未连接设备时的电流消耗低于 0.7uA(典型值)。未连接 UFP 时,可使用 UFP 输出禁用高功率 5V 电源,从而在 S4/S5 系统功耗状态下节省更多系统电力。在此模式下,器件能够由电压较低 (3.3V) 的辅助电源 (AUX) 供电运行,该电源通常在低功耗状态 (S4/S5) 下为系统微控制器供电。

TPS25810 34mΩ 电源开关有两个可选的固定电流限值,与 Type-C 电流水平相对应。FAULT 输出会在开关处于过流或过热条件下发出信号。在所有端口不能同时提供高电流 (3A) 的环境下,LD_DET 输出可对多个高电流 Type-C 端口的功率管理进行控制。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS25814 正在供货 具有集成拉电流电源开关的 USB Type-C® 控制器 USCI upgrade device with CC tolerance protection and BC1.2 support

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS25810 具有负载检测功能的 USB Type-C DFP 控制器和电源开关 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2017年 9月 18日
应用手册 24 V-Tolerant USB-C port using the TPS25810 and TPD1S514-1 2019年 2月 23日
技术文章 Converting from USB Type-A to USB Type-C™ brings greater energy efficiency PDF | HTML 2018年 4月 10日
技术文章 One connector to rule them all, or is it? PDF | HTML 2016年 11月 16日
白皮书 Circuit protection for your next USB Type-C design white paper 2016年 10月 12日
应用手册 TPS25810 Charging Port Over USB Type-C 2016年 4月 5日
技术文章 Why does Iq matter for USB Type-C? PDF | HTML 2016年 1月 21日
技术文章 How I learned to stop worrying and love USB Type-C PDF | HTML 2016年 1月 5日
白皮书 USB Type-C™ represents breakthrough connectivity 2015年 12月 4日
应用手册 Protecting the TPS25810 from High Voltage DFPs 2015年 11月 20日
技术文章 What is USB Type-C and why won’t it leave me alone? PDF | HTML 2015年 11月 12日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS25810EVM-745 — 具有负载检测功能的 TPS25810 USB Type-C DFP 控制器和电源开关评估模块

德州仪器 (TI) TPS25810EVM-745 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TPS25810 USB Type-C DFP 控制器和电源开关的性能。该 EVM 包含器件的输入和输出以及许多测试点和跳线,可轻松配置和评估 TPS25810 特性。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS25810 TINA-TI Reference Design

SLVMCI9.TSC (1731 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS25810 TINA-TI Transient Reference Design

SLVMCJ0.TSC (2639 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS25810 TINA-TI Transient Spice Model

SLVMCJ1.ZIP (57 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS25810 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMB98A.ZIP (51 KB) - PSpice Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

PMP4403 — USB Type-C DFP 充电器 5V 3A SSR 控制适配器参考设计

PMP4403 是一款适用于 USB Type-C™ DFP 充电器应用的交流输入 5V 3A 参考设计。它还与 BC 1.2 器件兼容。此解决方案为采用 UCC28740 和 UCC24636 的同步整流 QR 反激式解决方案。通过采用二级侧调节控制器 UCC28740,可实现良好的调节和动态性能。此设计中还采用了伏秒平衡 SR 控制器 UCC24636,因此可提高效率。此解决方案可轻松超过 DoE 第 VI 级和欧盟 CoC V5 第 2 级标准。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP11594 — USB Type-C™ DFP 5V3A 充电器参考设计

PMP11594 是一种低成本 5V 3A 充电器参考设计,具有 Type C DFP 功能并且与 BC1.2 器件兼容。  该设计包含非同步降压稳压器 LMR14030 和高度集成的 USB Type-C 控制器 TPS25810。PMP11594 具有高效率以及良好的线路/负载调节性能和热性能。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP11114 — 汽车输入双端口 USB Type C 充电器参考设计

PMP11114 是一款双端口 USB Type C 充电器。此设计采用汽车输入电压(7V 至 18V 标称值,负载突降至 40V)。  输出连接到两个 USB Type 端口,这些端口中的每一个都提供 5V 电压。  该设计在一个端口上支持 3A,在另一个端口上支持 1.5A。  该设计的直流/直流部分的额定总电流为 5A。  该设计完全兼容 USB Type C,并向后兼容 BC1.2 和 DCP 配置。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP4451 — 具有输入和输出快速充电器的 USB-C DFP + USB-A 移动电源参考设计

这是一个移动电源参考设计,具有 USB Type C DFP 和支持高压放电的 USB Type A 端口。还支持快速充电器输入,以节省更多充电时间。它可以检测自动连接/断开的输入端口及输出端口。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP11295 — USB-C DFP 5V/3A 输出、通用交流输入参考设计

此电源参考设计可在 85-265VAC 的通用交流输入范围内通过 USB-C 提供 5V/15W 输出。UCC24636 同步整流器驱动器和 CSD18540Q5B MOSFET 使此设计能够提供 84% 的平均效率。TPS25810 可通过 USB-C 输出连接器提供 PD 端口控制。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP11536 — 带输入快速充电器 USB-C DFP + 5V2A 移动电源参考设计

PMP11536 是一种移动电源参考设计,具有 USB Type C DFP 和采用 Maxcharger 升压模式的 USB Type A 端口。还支持快速充电器输入,以节省更多充电时间。它可以自动检测输入端口连接/分离事件及输出端口。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP4488 — USB-C DFP 5V3A 充电器参考设计

PMP4488 是一种低成本 5V3A 充电器参考设计,具有 Type-C DFP 功能并且与 BC1.2 器件兼容。  该设计包含非同步降压稳压器 TPS54340 和高度集成的 USB Type-C 控制器 TPS25810。PMP4488 具有高效率以及良好的线路/负载调节性能和热性能。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP11124 — USB-C,DFP,5V/3A 输出,85VAC 至 265VAC 输入,适配器,低成本参考设计

PMP11124 参考设计使用 UCC28700 和 TPS25810 通过 USB Type C 接口来提供隔离式 5V、3A 输出。  UCC28700 实现了初级侧调节,无需光耦合器,并降低了设计的尺寸和成本。  使用输出二极管而不是同步整流器,可以进一步降低成本。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RVC) 20 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频