ZHCSD50D December 2014 – February 2017 TPS62170-Q1 , TPS62171-Q1 , TPS62172-Q1
PRODUCTION DATA.
TPS6217x-Q1 系列是一款简单易用的同步降压直流/直流转换器,针对 高功率密度的应用 进行了优化。该器件的开关频率典型值高达 2.25MHz,允许使用小型电感,利用 DCS-Control™ 拓扑技术提供快速瞬态响应并实现高输出电压精度。
此器件具有 3V 至 17V 宽运行输入电压范围,非常适用于由锂离子或其它电池以及 12V 中间电源轨供电的系统。其输出电压为 0.9V 至 6V,支持高达 0.5A 的持续输出电流(使用 100% 占空比模式)。
通过配置使能引脚和开漏电源正常状态引脚也可以实现电源排序。
在节能模式下,器件可根据输入电压 (VIN) 生成约 17μA 的静态电流。负载较小时可自动且无缝进入节能模式,同时该模式可保持整个负载范围内的高效率。在关断模式下,此器件会关闭且关断期间的流耗少于 2μA。
此器件分为可调和固定输出电压型号,采用 2mm × 2mm (DSG) 8 引脚 WSON 封装。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS62170-Q1 | WSON (8) | 2.00mm x 2.00mm |
TPS62171-Q1 | WSON (8) | 2.00mm x 2.00mm |
TPS62172-Q1 | WSON (8) | 2.00mm x 2.00mm |
典型应用电路原理图 |
效率与输出电流间的关系 |
|
空白 空白空白![]() |
![]() |